Valikko Haku

Painoniitit - napsautettavat

Varastossa

Snap Rivets are a quick and easy fastener solution, which can be installed without the need of any tools! Fast and economical, they have specially designed legs that expand and firmly lock the component parts permanently in place.

Our range features a variety of Nylon options, including; Nylon 6, Nylon 4/6 and Nylon 6/6. The snap-fit with a simple push, and have a tidy and smooth finish. These rivets are manufactured with flame resistance ratings, including; UL94 V1 and UL94 V2, and can withstand temperatures of up to 130C (266F).

Also available are Low Density Polyethylene (LDPE) Snap Rivets, with thumb snap or pop snap styles. Thumb snaps are ideal for rapid construction of display units within the retail display or point of sale applications. Pop snap fasteners are a two-piece assembly that offer a secure way of fastening multiple panels together.

We also range a series of high temperature snap rivets made from Polysulfone (PSU), which is a high performance thermoplastic. This has a flame resistance rating of UL94 V1, and can withstand temperatures of up to 155C (311F). Our extensive Snap Rivets offer also features K Resin and Polypropylene (PP) Snap Rivet options.

  • Ideal for panel fastening and server rack applications
  • Colours: Black, White, Clear, Tan and Natural
  • No tools needed


Series Code :SR2316

Sarjanumero: SR2316

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
149 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Väri Materiaali Kannan korkeus Kannan läpimitta Tapin pituus Yhteensopivat paneelin paksuudet Yhteensopivat aukon halkaisijat Osta
10172919 0,0817 € - 0,0817 € 3680 Varastossa
Valkoinen
Nailon 6
9.0 mm
9.0 mm
6.1 mm
2.7 - 3.6 mm
3.6 - 3.7 mm
0,0889 € - 0,0889 € 262442 Varastossa
Valkoinen
Nailon 6
1.2 mm
4.2 mm
7.1 mm
3.5 - 4.5 mm
4.1 - 4.2 mm
0,0826 € - 0,088 € 4000 Varastossa
Valkoinen
Nailon 6
1.2 mm
4.2 mm
9.0 mm
4.5 - 5.5 mm
3.6 - 3.7 mm
0,1013 € - 0,1013 € 303166 Varastossa
Musta
Nailon 6
1.2 mm
4.2 mm
9.0 mm
4.5 - 5.5 mm
4.1 - 4.2 mm
0,1056 € - 0,1056 € 2347 Varastossa
Valkoinen
Nailon 6
1.2 mm
4.2 mm
9.0 mm
4.5 - 5.5 mm
4.1 - 4.2 mm
0,1067 € - 0,1134 € 34777 Varastossa
Musta
Nailon 6
1.4 mm
5.0 mm
6.5 mm
2.5 - 3.5 mm
5.1 - 5.2 mm
0,1027 € - 0,1092 € 150534 Varastossa
Musta
Nailon 6
1.4 mm
5.0 mm
6.5 mm
1.5 - 2.5 mm
5.1 - 5.2 mm
0,1334 € - 0,1334 € Kysy toimitusaikaa täältä
Musta
Nailon 6
1.4 mm
5.0 mm
14.0 mm
9.0 - 10.5 mm
4.1 - 4.2 mm
0,0842 € - 0,0842 € Kysy toimitusaikaa täältä
Musta
Nailon 6
9.0 mm
9.0 mm
6.1 mm
2.7 - 3.6 mm
3.6 - 3.7 mm
0,0826 € - 0,088 € 5650 Varastossa
Valkoinen
Nailon 6
1.2 mm
4.2 mm
9.1 mm
5.5 - 6.5 mm
3.6 - 3.7 mm
0,0886 € - 0,0943 € 189350 Varastossa
Musta
Nailon 6
1.2 mm
4.2 mm
9.0 mm
4.5 - 5.5 mm
3.6 - 3.7 mm
0,107 € - 0,107 € 55922 Varastossa
Valkoinen
Nailon 6
1.4 mm
5.0 mm
11.0 mm
6.5 - 7.5 mm
4.1 - 4.2 mm
0,0792 € - 0,0842 € 69193 Varastossa
Musta
Nailon 6
1.6 mm
6.4 mm
6.1 mm
2.1 - 3.0 mm
3.6 - 3.7 mm
0,0814 € - 0,0866 € 8000 Varastossa
Musta
Nailon 6
12.0 mm
12.0 mm
7.1 mm
3.7 - 4.6 mm
3.6 - 3.7 mm
0,0768 € - 0,0817 € 160711 Varastossa
Valkoinen
Nailon 6
1.6 mm
6.4 mm
6.1 mm
2.1 - 3.0 mm
3.6 - 3.7 mm
0,0792 € - 0,0842 € 9102 Varastossa
Valkoinen
Nailon 6
1.2 mm
4.2 mm
7.1 mm
3.7 - 4.6 mm
3.6 - 3.7 mm
0,0886 € - 0,0943 € Kysy toimitusaikaa täältä
Musta
Nailon 6
1.2 mm
4.2 mm
9.1 mm
5.5 - 6.5 mm
3.6 - 3.7 mm
10173060 0,1013 € - 0,1013 € 212311 Varastossa
Musta
Nailon 6
1.2 mm
4.2 mm
9.0 mm
5.5 - 6.5 mm
4.1 - 4.2 mm
0,1295 € - 0,135 € 26950 Varastossa
Musta
Nailon 6
1.6 mm
6.4 mm
10.5 mm
6.5 - 7.5 mm
5.1 - 5.2 mm
0,1298 € - 0,1298 € 700 Varastossa
Valkoinen
Nailon 6
1.6 mm
6.4 mm
10.5 mm
5.5 - 6.5 mm
5.1 - 5.2 mm
  • / 8
N/A Valkoinen 2.7 mm 3.6 mm (PT)

10172919

Hinta-alue
0,0817 € - 0,0817 €

Varastotasot
3680 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    5.0 mm
  • Tapin pituus
    6.1 mm
  • Tapin pään halkaisija
    6.4 mm
  • Tapin pään korkeus
    1.6 mm
  • Kannan läpimitta
    9.0 mm
N/A Valkoinen 3.5 mm 4.5 mm (PT)

10173039

Hinta-alue
0,0889 € - 0,0889 €

Varastotasot
262442 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    6.0 mm
  • Tapin pituus
    7.1 mm
  • Tapin pään halkaisija
    8.0 mm
  • Tapin pään korkeus
    1.8 mm
  • Kannan läpimitta
    4.2 mm
N/A Valkoinen 4.5 mm 5.5 mm (PT)

10172971

Hinta-alue
0,088 € - 0,0826 €

Varastotasot
4000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    7.2 mm
  • Tapin pituus
    9.0 mm
  • Tapin pään halkaisija
    6.4 mm
  • Tapin pään korkeus
    1.6 mm
  • Kannan läpimitta
    4.2 mm
N/A Musta 4.5 mm 5.5 mm (PT)

10173046

Hinta-alue
0,1013 € - 0,1013 €

Varastotasot
303166 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    7.2 mm
  • Tapin pituus
    9.0 mm
  • Tapin pään halkaisija
    8.0 mm
  • Tapin pään korkeus
    1.8 mm
  • Kannan läpimitta
    4.2 mm
N/A Valkoinen 4.5 mm 5.5 mm (PT)

10173053

Hinta-alue
0,1056 € - 0,1056 €

Varastotasot
2347 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    7.2 mm
  • Tapin pituus
    9.0 mm
  • Tapin pään halkaisija
    8.0 mm
  • Tapin pään korkeus
    1.8 mm
  • Kannan läpimitta
    4.2 mm
N/A Musta 2.5 mm 3.5 mm (PT)

10173169

Hinta-alue
0,1134 € - 0,1067 €

Varastotasot
34777 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    5.6 mm
  • Tapin pituus
    6.5 mm
  • Tapin pään halkaisija
    9.0 mm
  • Tapin pään korkeus
    2.2 mm
  • Kannan läpimitta
    5.0 mm
N/A Musta 1.5 mm 2.5 mm (PT)

10173145

Hinta-alue
0,1092 € - 0,1027 €

Varastotasot
150534 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    4.5 mm
  • Tapin pituus
    6.5 mm
  • Tapin pään halkaisija
    9.0 mm
  • Tapin pään korkeus
    2.2 mm
  • Kannan läpimitta
    5.0 mm
N/A Musta 9.0 mm 10.5 mm (PT)

10173121

Hinta-alue
0,1334 € - 0,1334 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    12.0 mm
  • Tapin pituus
    14.0 mm
  • Tapin pään halkaisija
    8.0 mm
  • Tapin pään korkeus
    1.8 mm
  • Kannan läpimitta
    5.0 mm
N/A Musta 2.7 mm 3.6 mm (PT)

10172902

Hinta-alue
0,0842 € - 0,0842 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    5.0 mm
  • Tapin pituus
    6.1 mm
  • Tapin pään halkaisija
    6.4 mm
  • Tapin pään korkeus
    1.6 mm
  • Kannan läpimitta
    9.0 mm
N/A Valkoinen 5.5 mm 6.5 mm (PT)

10172995

Hinta-alue
0,088 € - 0,0826 €

Varastotasot
5650 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    8.0 mm
  • Tapin pituus
    9.1 mm
  • Tapin pään halkaisija
    6.4 mm
  • Tapin pään korkeus
    1.6 mm
  • Kannan läpimitta
    4.2 mm
N/A Musta 4.5 mm 5.5 mm (PT)

10172964

Hinta-alue
0,0943 € - 0,0886 €

Varastotasot
189350 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    7.2 mm
  • Tapin pituus
    9.0 mm
  • Tapin pään halkaisija
    6.4 mm
  • Tapin pään korkeus
    1.6 mm
  • Kannan läpimitta
    4.2 mm
N/A Valkoinen 6.5 mm 7.5 mm (PT)

10173091

Hinta-alue
0,107 € - 0,107 €

Varastotasot
55922 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    9.0 mm
  • Tapin pituus
    11.0 mm
  • Tapin pään halkaisija
    8.0 mm
  • Tapin pään korkeus
    1.8 mm
  • Kannan läpimitta
    5.0 mm
N/A Musta 2.1 mm 3.0 mm (PT)

10172889

Hinta-alue
0,0842 € - 0,0792 €

Varastotasot
69193 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    4.5 mm
  • Tapin pituus
    6.1 mm
  • Tapin pään halkaisija
    6.4 mm
  • Tapin pään korkeus
    1.6 mm
  • Kannan läpimitta
    6.4 mm
N/A Musta 3.7 mm 4.6 mm (PT)

10172940

Hinta-alue
0,0866 € - 0,0814 €

Varastotasot
8000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    6.0 mm
  • Tapin pituus
    7.1 mm
  • Tapin pään halkaisija
    6.4 mm
  • Tapin pään korkeus
    1.6 mm
  • Kannan läpimitta
    12.0 mm
N/A Valkoinen 2.1 mm 3.0 mm (PT)

10172896

Hinta-alue
0,0817 € - 0,0768 €

Varastotasot
160711 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    4.5 mm
  • Tapin pituus
    6.1 mm
  • Tapin pään halkaisija
    6.4 mm
  • Tapin pään korkeus
    1.6 mm
  • Kannan läpimitta
    6.4 mm
N/A Valkoinen 3.7 mm 4.6 mm (PT)

10172957

Hinta-alue
0,0842 € - 0,0792 €

Varastotasot
9102 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    6.0 mm
  • Tapin pituus
    7.1 mm
  • Tapin pään halkaisija
    6.4 mm
  • Tapin pään korkeus
    1.6 mm
  • Kannan läpimitta
    4.2 mm
N/A Musta 5.5 mm 6.5 mm (PT)

10172988

Hinta-alue
0,0943 € - 0,0886 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    8.0 mm
  • Tapin pituus
    9.1 mm
  • Tapin pään halkaisija
    6.4 mm
  • Tapin pään korkeus
    1.6 mm
  • Kannan läpimitta
    4.2 mm
N/A Musta 5.5 mm 6.5 mm (PT)

10173060

Hinta-alue
0,1013 € - 0,1013 €

Varastotasot
212311 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    8.0 mm
  • Tapin pituus
    9.0 mm
  • Tapin pään halkaisija
    8.0 mm
  • Tapin pään korkeus
    1.8 mm
  • Kannan läpimitta
    4.2 mm
N/A Musta 6.5 mm 7.5 mm (PT)

10173244

Hinta-alue
0,135 € - 0,1295 €

Varastotasot
26950 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    9.5 mm
  • Tapin pituus
    10.5 mm
  • Tapin pään halkaisija
    9.0 mm
  • Tapin pään korkeus
    2.2 mm
  • Kannan läpimitta
    6.4 mm
N/A Valkoinen 5.5 mm 6.5 mm (PT)

10173237

Hinta-alue
0,1298 € - 0,1298 €

Varastotasot
700 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    8.5 mm
  • Tapin pituus
    10.5 mm
  • Tapin pään halkaisija
    9.0 mm
  • Tapin pään korkeus
    2.2 mm
  • Kannan läpimitta
    6.4 mm