Valikko Haku

Painoniitit - napsautettavat

Varastossa

Snap Rivets are a quick and easy fastener solution, which can be installed without the need of any tools! Fast and economical, they have specially designed legs that expand and firmly lock the component parts permanently in place.

Our range features a variety of Nylon options, including; Nylon 6, Nylon 4/6 and Nylon 6/6. The snap-fit with a simple push, and have a tidy and smooth finish. These rivets are manufactured with flame resistance ratings, including; UL94 V1 and UL94 V2, and can withstand temperatures of up to 130C (266F).

Also available are Low Density Polyethylene (LDPE) Snap Rivets, with thumb snap or pop snap styles. Thumb snaps are ideal for rapid construction of display units within the retail display or point of sale applications. Pop snap fasteners are a two-piece assembly that offer a secure way of fastening multiple panels together.

We also range a series of high temperature snap rivets made from Polysulfone (PSU), which is a high performance thermoplastic. This has a flame resistance rating of UL94 V1, and can withstand temperatures of up to 155C (311F). Our extensive Snap Rivets offer also features K Resin and Polypropylene (PP) Snap Rivet options.

  • Ideal for panel fastening and server rack applications
  • Colours: Black, White, Clear, Tan and Natural
  • No tools needed


Series Code :SR2316

Sarjanumero: SR2316

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
149 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Väri Materiaali Kannan korkeus Kannan läpimitta Tapin pituus Yhteensopivat paneelin paksuudet Yhteensopivat aukon halkaisijat Osta
0,088 € - 0,1304 € 56000 Varastossa
Musta
Nailon
2.2 mm
9.0 mm
7.1 mm
4.0 - 2.5 mm
3.1 - 3.2 mm
0,1244 € - 0,1656 € 582 Varastossa
Musta
Nailon
2.2 mm
9.0 mm
1.2 - 4.5 mm
5.1 - 5.2 mm
0,2545 € - 0,2652 € 20000 Varastossa
Musta
Nailon 6
6.4 mm
24.0 mm
10173084 0,1044 € - 0,1044 € 56587 Varastossa
Musta
Nailon
1.4 mm
5.0 mm
11.0 mm
6.5 - 7.5 mm
4.1 - 4.2 mm
0,1738 € - 0,2135 € 3246 Varastossa
Musta
Nailon
2.2 mm
9.0 mm
11.0 mm
7.5 - 8.5 mm
3.1 - 3.2 mm
0,386 € - 0,4134 € 388 Varastossa
Vaaleanruskea
Nailon
1.6 mm
6.4 mm
11.0 mm
7.5 - 8.5 mm
3.6 - 4.2 mm
0,1097 € - 0,1144 € Kysy toimitusaikaa täältä
Musta
Nailon
1.8 mm
8.0 mm
5.5 mm
2.1 - 2.8 mm
2.1 - 2.2 mm
1,506 € - 1,506 € 6585 Varastossa
Musta
Nailon
1.6 mm
6.4 mm
11.0 mm
3.5 - 4.5 mm
3.6 - 4.2 mm
0,097 € - 0,1031 € 40338 Varastossa
Valkoinen
Nailon
1.8 mm
8.0 mm
7.2 mm
3.7 - 4.4 mm
2.1 - 2.2 mm
0,1738 € - 0,2135 € Kysy toimitusaikaa täältä
Musta
Nailon
2.2 mm
9.0 mm
11.0 mm
6.5 - 7.5 mm
3.1 - 3.2 mm
0,5969 € - 0,5969 € 2000 Varastossa
Musta
Nailon
1.8 mm
8.0 mm
6.1 mm
2.7 - 3.6 mm
2.7 - 2.8 mm
0,3778 € - 0,4038 € 7196 Varastossa
Musta
Nailon
1.8 mm
8.0 mm
7.1 mm
4.4 - 5.5 mm
2.1 - 2.2 mm
0,1642 € - 0,1971 € Kysy toimitusaikaa täältä
Musta
Nailon
1.6 mm
6.4 mm
6.1 mm
3.0 - 4.0 mm
3.1 - 3.2 mm
0,0613 € - 0,0651 € 4000 Varastossa
Musta
Nailon
1.8 mm
8.0 mm
5.1 mm
1.0 - 2.0 mm
3.1 - 3.2 mm
0,0947 € - 0,1007 € 278251 Varastossa
Valkoinen
Nailon
1.6 mm
6.4 mm
3.8 mm
1.3 - 2.0 mm
2.1 - 2.2 mm
0,2537 € - 0,6971 € 99849 Varastossa
Musta
Nailon
1.8 mm
8.0 mm
5.5 mm
2.9 - 3.6 mm
2.1 - 2.2 mm
0,0971 € - 0,1032 € Kysy toimitusaikaa täältä
Musta
Nailon
1.8 mm
8.0 mm
7.8 mm
4.3 - 5.2 mm
2.7 - 2.8 mm
0,0947 € - 0,1007 € Kysy toimitusaikaa täältä
Valkoinen
Nailon
1.6 mm
6.4 mm
2.8 mm
0.6 - 1.2 mm
2.1 - 2.2 mm
0,0933 € - 0,1396 € 12602 Varastossa
Musta
Nailon
1.6 mm
6.4 mm
6.1 mm
2.0 - 3.0 mm
3.1 - 3.2 mm
0,1381 € - 0,1438 € 4000 Varastossa
Musta
Nailon
1.6 mm
6.4 mm
10.0 mm
3.5 - 5.5 mm
6.1 - 6.2 mm
  • / 8
N/A Musta 4.0 mm 2.5 mm (PT)

10174005

Hinta-alue
0,1304 € - 0,088 €

Varastotasot
56000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    4.5 mm
  • Tapin pituus
    7.1 mm
  • Tapin pään halkaisija
    6.4 mm
  • Tapin pään korkeus
    1.6 mm
  • Kannan läpimitta
    9.0 mm
N/A Musta 1.2 mm 4.5 mm (PT)

10366486

Hinta-alue
0,1656 € - 0,1244 €

Varastotasot
582 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    8.5 mm
  • Tapin pään halkaisija
    9.5 mm
  • Tapin pään korkeus
    2.1 mm
  • Kannan läpimitta
    9.0 mm
  • Kannan korkeus
    2.2 mm
Painoniitti 3.1 mm 20.5 mm 21.5 mm PA Musta

10321003

Hinta-alue
0,2652 € - 0,2545 €

Varastotasot
20000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    23.0 mm
  • Tapin pituus
    24.0 mm
  • Tapin pään halkaisija
    6.4 mm
  • Tapin pään korkeus
    1.6 mm
  • Kannan läpimitta
    6.4 mm
N/A Musta 6.5 mm 7.5 mm (PT)

10173084

Hinta-alue
0,1044 € - 0,1044 €

Varastotasot
56587 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    3.2 mm
  • Tapin pituus
    11.0 mm
  • Tapin pään halkaisija
    8.0 mm
  • Tapin pään korkeus
    1.8 mm
  • Kannan läpimitta
    5.0 mm
N/A Musta 7.5 mm 8.5 mm (PT)

10174043

Hinta-alue
0,2135 € - 0,1738 €

Varastotasot
3246 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    6.5 mm
  • Tapin pituus
    11.0 mm
  • Tapin pään halkaisija
    6.4 mm
  • Tapin pään korkeus
    1.6 mm
  • Kannan läpimitta
    9.0 mm
N/A Vaaleanruskea 7.5 mm 8.5 mm (PT)

10173602

Hinta-alue
0,4134 € - 0,386 €

Varastotasot
388 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    6.0 mm
  • Tapin pituus
    11.0 mm
  • Tapin pään halkaisija
    8.0 mm
  • Tapin pään korkeus
    1.8 mm
  • Kannan läpimitta
    6.4 mm
N/A Musta 2.1 mm 2.8 mm (PT)

10173886

Hinta-alue
0,1144 € - 0,1097 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    5.0 mm
  • Tapin pituus
    5.5 mm
  • Tapin pään halkaisija
    4.2 mm
  • Tapin pään korkeus
    1.2 mm
  • Kannan läpimitta
    8.0 mm
N/A Musta 3.5 mm 4.5 mm (PT)

10173657

Hinta-alue
1,506 € - 1,506 €

Varastotasot
6585 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    8.0 mm
  • Tapin pituus
    11.0 mm
  • Tapin pään halkaisija
    7.0 mm
  • Tapin pään korkeus
    1.0 mm
  • Kannan läpimitta
    6.4 mm
N/A Valkoinen 3.7 mm 4.4 mm (PT)

10172551

Hinta-alue
0,1031 € - 0,097 €

Varastotasot
40338 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    8.0 mm
  • Tapin pituus
    7.2 mm
  • Tapin pään halkaisija
    4.2 mm
  • Tapin pään korkeus
    1.2 mm
  • Kannan läpimitta
    8.0 mm
N/A Musta 6.5 mm 7.5 mm (PT)

10174036

Hinta-alue
0,2135 € - 0,1738 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    5.6 mm
  • Tapin pituus
    11.0 mm
  • Tapin pään halkaisija
    6.4 mm
  • Tapin pään korkeus
    1.6 mm
  • Kannan läpimitta
    9.0 mm
N/A Musta 2.7 mm 3.6 mm (PT)

10173947

Hinta-alue
0,5969 € - 0,5969 €

Varastotasot
2000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    8.0 mm
  • Tapin pituus
    6.1 mm
  • Tapin pään halkaisija
    5.0 mm
  • Tapin pään korkeus
    1.4 mm
  • Kannan läpimitta
    8.0 mm
N/A Musta 4.4 mm 5.5 mm (PT)

10173916

Hinta-alue
0,4038 € - 0,3778 €

Varastotasot
7196 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    7.2 mm
  • Tapin pituus
    7.1 mm
  • Tapin pään halkaisija
    4.2 mm
  • Tapin pään korkeus
    1.2 mm
  • Kannan läpimitta
    8.0 mm
N/A Musta 3.0 mm 4.0 mm (PT)

10173992

Hinta-alue
0,1971 € - 0,1642 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    5.6 mm
  • Tapin pituus
    6.1 mm
  • Kannan läpimitta
    6.4 mm
  • Kannan korkeus
    1.6 mm
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    3.1 - 3.2 mm
N/A Musta 1.0 mm 2.0 mm (PT)

10173978

Hinta-alue
0,0651 € - 0,0613 €

Varastotasot
4000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    10.0 mm
  • Tapin pituus
    5.1 mm
  • Tapin pään halkaisija
    6.4 mm
  • Tapin pään korkeus
    1.6 mm
  • Kannan läpimitta
    8.0 mm
N/A Valkoinen 1.3 mm 2.0 mm (PT)

10172490

Hinta-alue
0,1007 € - 0,0947 €

Varastotasot
278251 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    3.5 mm
  • Tapin pituus
    3.8 mm
  • Tapin pään halkaisija
    4.2 mm
  • Tapin pään korkeus
    1.2 mm
  • Kannan läpimitta
    6.4 mm
N/A Musta 2.9 mm 3.6 mm (PT)

10173893

Hinta-alue
0,6971 € - 0,2537 €

Varastotasot
99849 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    6.0 mm
  • Tapin pituus
    5.5 mm
  • Tapin pään halkaisija
    4.2 mm
  • Tapin pään korkeus
    1.2 mm
  • Kannan läpimitta
    8.0 mm
N/A Musta 4.3 mm 5.2 mm (PT)

10645024

Hinta-alue
0,1032 € - 0,0971 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    9.0 mm
  • Tapin pituus
    7.8 mm
  • Tapin pään halkaisija
    5.0 mm
  • Tapin pään korkeus
    1.4 mm
  • Kannan läpimitta
    8.0 mm
N/A Valkoinen 0.6 mm 1.2 mm (PT)

10172476

Hinta-alue
0,1007 € - 0,0947 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    3.5 mm
  • Tapin pituus
    2.8 mm
  • Tapin pään halkaisija
    4.2 mm
  • Tapin pään korkeus
    1.2 mm
  • Kannan läpimitta
    6.4 mm
N/A Musta 2.0 mm 3.0 mm (PT)

10173985

Hinta-alue
0,1396 € - 0,0933 €

Varastotasot
12602 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    4.5 mm
  • Tapin pituus
    6.1 mm
  • Tapin pään halkaisija
    3.0 mm
  • Tapin pään korkeus
    1.6 mm
  • Kannan läpimitta
    6.4 mm
Laajennusniitti 3.0 mm 3.5 mm 5.5 mm Nailon Musta

10173305

Hinta-alue
0,1438 € - 0,1381 €

Varastotasot
4000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    8.0 mm
  • Tapin pituus
    10.0 mm
  • Tapin pään halkaisija
    12.0 mm
  • Tapin pään korkeus
    3.0 mm
  • Kannan läpimitta
    6.4 mm