Valikko Haku

Painoniitti 6.4 mm 6.4 mm Nailon 6/6 Väritön

Tämä lukittuva painoniitti on valmistettu värittömästä nailonista. Nuolipääklipsi napsahtaa paikoilleen ja kiinnittää useita työlistoja yhteen.
Essentra tuotenumero:

10171714

Valmistajan tuotenumero:

SLPA125-250-01

11342 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1000 - 4999 0,2846 €
5000 - 9999 0,2639 €
10000 + 0,2487 €
Vakiopakkaus: 1000

Tilaa useita 1000

Kokonaishinta:

284,60 €

1000 x 0,2846 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Ankkurin pituus 4.0 mm
Yhteensopivat paneelin paksuudet 6.4 mm
Kannan läpimitta 5.2 mm
Kannan korkeus 1.2 mm
Minimi käyttölämpötila -40 °C
Niitin kiinnikkeen malli Painettava
Niitin kannan muoto Risti
Niittityyppi Napsauttamalla lukittavat tapit
Väri Väritön
Koko materiaali Nailon 6/6
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-2

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä