Barbed Push-In Rivets can be inserted into threaded and unthreaded holes to form a strong and reliable joint. They are a popular choice when selecting a plastic quick fastener.
The rivets anchor has a ribbed design that ensures quick and easy installation. When inserted with a simple push into a panel hole, the ribs deflect and then spring back into position. This locks the rivet, allowing it to hold the panel securely in place.
This rivet option is useful for mounting fans, as well for the securing of seat pads and other fabric items. Suitable for a variety of materials, including; wood, foam, rubber, metals and plastics. These rivets are ideal for threaded, non-threaded, drilled or punched holes. They are available in a choice of sizes and style options, for a range of hole diameters and panel thicknesses.
Series Code :SR2324
Sarjanumero: SR2324
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Yhteensopiva reiän halkaisija | Väri | Materiaali | Kannan läpimitta | Yhteensopivat paneelin paksuudet | Tyyppi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1533 € - 0,1711 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.193 in
4.9 mm
|
Musta
|
Nailon
|
0.441 in
11.2 mm
|
0.094 - 0.291 in
2.4 - 7.4 mm
|
Tyyppi 1
|
||
| 0,2546 € - 0,2669 € | 6300 Varastossa |
|
Musta
|
Nailon 6/6
|
0.358 in
9.1 mm
|
0.028 - 0.197 in
0.7 - 5.0 mm
|
Tyyppi 1
|
||
| 0,2218 € - 0,2341 € | 14291 Varastossa |
|
Musta
|
Nailon 6/6
|
0.610 in
15.5 mm
|
0.079 - 0.315 in
2.0 - 8.0 mm
|
Tyyppi 1
|
||
| 0,2218 € - 0,2341 € | 160988 Varastossa |
|
Musta
|
Nailon 6/6
|
0.630 in
16 mm
|
0.098 - 0.315 in
2.5 - 8.0 mm
|
Tyyppi 1
|
||
| 0,3737 € - 0,3737 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
Musta
|
Nailon 6/6
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.094 - 0.5 in
2.4 - 12.7 mm
|
Tyyppi 1
|
||
| 0,1766 € - 0,1861 € | 385 Varastossa |
|
Musta
|
Nailon 6/6
|
0.375 in
9.5 mm
|
0.024 - 0.362 in
0.6 - 9.2 mm
|
Tyyppi 1
|
||
| 0,6982 € - 0,6982 € | 37995 Varastossa |
|
Musta
|
Nailon 6/6
|
0.748 in
19 mm
|
0.059 - 1 in
1.5 - 25.4 mm
|
Tyyppi 1
|
||
| 0,1957 € - 0,2067 € | 6497 Varastossa |
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.091 - 0.35 in
2.3 - 8.9 mm
|
Tyyppi 1
|
||
| 0,167 € - 0,1738 € | 26400 Varastossa |
|
Musta
|
Nailon 6/6
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.799 - 1.15 in
20.3 - 29.2 mm
|
|
||
| 0,3436 € - 0,3436 € | 2487 Varastossa |
0.252 in
6.4 mm
|
Kirkas
|
PP
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.421 - 1.134 in
10.7 - 28.8 mm
|
Tyyppi 1
|
||
| 0,1464 € - 0,1793 € | 44818 Varastossa |
|
Musta
|
Nailon 6/6
|
0.508 in
12.9 mm
|
0.059 - 0.295 in
1.5 - 7.5 mm
|
|
||
| 0,3162 € - 0,3381 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
Musta
|
Nailon 6/6
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.075 - 1.024 in
1.9 - 26.0 mm
|
|
||
| 0,2272 € - 0,2395 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
0.433 in
11 mm
|
0.067 - 0.315 in
1.7 - 8.0 mm
|
Tyyppi 1
|
||
| 0,8228 € - 0,8228 € | 348 Varastossa |
0.276 in
7.0 mm
|
Musta
|
Nailon 6/6
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Type 3
|
||
| 0,2163 € - 0,2642 € | 173 Varastossa |
|
Musta
|
Nailon 6/6
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.327 - 0.626 in
8.3 - 15.9 mm
|
|
||
| 0,2012 € - 0,2012 € | 43091 Varastossa |
0.189 in
4.8 mm
|
Kirkas
|
PP
|
0.433 in
11 mm
|
0.028 - 0.512 in
0.7 - 13.0 mm
|
Tyyppi 1
|
||
| 0,2573 € - 0,2573 € | 5300 Varastossa |
0.236 in
6.0 mm
|
Kirkas
|
PP
|
0.610 in
15.5 mm
|
0.079 - 0.315 in
2.0 - 8.0 mm
|
Tyyppi 1
|
||
| 0,2218 € - 0,2341 € | 20793 Varastossa |
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
0.630 in
16 mm
|
0.098 - 0.315 in
2.5 - 8.0 mm
|
Tyyppi 1
|
||
| 0,1154 € - 0,1281 € | 17000 Varastossa |
|
Musta
|
Nailon 6/6
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.031 - 0.331 in
0.8 - 8.4 mm
|
Tyyppi 1
|
||
| 0,156 € - 0,1642 € | 358000 Varastossa |
|
Musta
|
Nailon 6/6
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.098 - 0.472 in
2.5 - 12.0 mm
|
Tyyppi 1
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa