Valikko Haku

Painoniitit - viistopäiset

Varastossa

Painoniitin pää on viistetty. Viisto rakenne tukee tehokasta kokoamista ja poistamista.

Niitti asennetaan asettamalla se nopeasti ja helposti työkappaleeseen. Paina nastaa, joka kiinnittyy H:n muotoiseen läpivientiin. Kun nasta on läpiviennissä, läpiviennin haarat laajenevat lukiten niittikokoonpanon tukevasti paikoilleen. Kun niittikokoonpano on asennettu, nastan pää tulee näkyviin paneelin pinnalle mutta näyttää silti siistin viimeistellyltä.

  • Materiaali: Nailon 6
  • UL94 V2 -liekkiluokitus
  • Värit: musta ja valkoinen
  • Työkaluton asennus
  • Ei voida irrottaa asennuksen jälkeen

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
14 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Yhteensopiva reiän halkaisija Väri Kannan korkeus Kannan läpimitta Paneelin paksuusalue Osta
999 Varastossa
3.1 mm
Valkoinen
1.0 mm
6.4 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
3.6 mm
Musta
1.0 mm
6.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
3.1 mm
Musta
1.0 mm
6.4 mm
69750 Varastossa
3.1 mm
Musta
1.0 mm
6.4 mm
7545 Varastossa
3.6 mm
Valkoinen
1.0 mm
6.0 mm
2250 Varastossa
3.6 mm
Musta
1.0 mm
6.0 mm
391 Varastossa
3.1 mm
Valkoinen
1.0 mm
6.0 mm
8250 Varastossa
3.6 mm
Musta
1.0 mm
6.4 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
3.1 mm
Valkoinen
1.0 mm
6.4 mm
997 Varastossa
3.6 mm
Valkoinen
1.0 mm
6.4 mm
210 Varastossa
3.1 mm
Valkoinen
1.0 mm
6.4 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
3.1 mm
Valkoinen
1.0 mm
6.0 mm
29 Varastossa
3.6 mm
Valkoinen
1.0 mm
6.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
3.7 mm
Musta
1.0 mm
6.4 mm
2.2 - 3.1 mm
Painoniitti 3.1 mm 2.0 mm 3.0 mm Nailon Valkoinen

10331156


Varastotasot
999 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    4.5 mm
  • Kannan läpimitta
    6.4 mm
  • Kannan korkeus
    1.0 mm
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    3.1 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    2.0 - 3.0 mm
Painoniitti 3.6 mm 3.0 mm 4.0 mm Nailon Musta

10331255


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    5.5 mm
  • Kannan läpimitta
    6.0 mm
  • Kannan korkeus
    1.0 mm
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    3.6 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    3.0 - 4.0 mm
Painoniitti 3.1 mm 3.0 mm 4.0 mm Nailon Musta

10331187


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    5.5 mm
  • Kannan läpimitta
    6.4 mm
  • Kannan korkeus
    1.0 mm
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    3.1 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    3.0 - 4.0 mm
Painoniitti 3.1 mm 2.0 mm 3.0 mm Nailon Musta

10331163


Varastotasot
69750 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    4.5 mm
  • Kannan läpimitta
    6.4 mm
  • Kannan korkeus
    1.0 mm
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    3.1 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    2.0 - 3.0 mm
Painoniitti 3.6 mm 3.0 mm 4.0 mm Nailon Valkoinen

10331248


Varastotasot
7545 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    5.5 mm
  • Kannan läpimitta
    6.0 mm
  • Kannan korkeus
    1.0 mm
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    3.6 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    3.0 - 4.0 mm
Painoniitti 3.6 mm 4.5 mm 5.5 mm Nailon Musta

10331279


Varastotasot
2250 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    7.0 mm
  • Kannan läpimitta
    6.0 mm
  • Kannan korkeus
    1.0 mm
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    3.6 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    4.5 - 5.5 mm
Painoniitti 3.1 mm 4.0 mm 5.0 mm Nailon Valkoinen

10331194


Varastotasot
391 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    6.5 mm
  • Kannan läpimitta
    6.0 mm
  • Kannan korkeus
    1.0 mm
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    3.1 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    4.0 - 5.0 mm
Painoniitti 3.6 mm 2.0 mm 3.0 mm Nailon Musta

10331231


Varastotasot
8250 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    4.5 mm
  • Kannan läpimitta
    6.4 mm
  • Kannan korkeus
    1.0 mm
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    3.6 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    2.0 - 3.0 mm
Painoniitti 3.1 mm 1.0 mm 2.0 mm Nailon Valkoinen

10331149


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    3.5 mm
  • Kannan läpimitta
    6.4 mm
  • Kannan korkeus
    1.0 mm
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    3.1 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    1.0 - 2.0 mm
Painoniitti 3.6 mm 2.0 mm 3.0 mm Nailon Valkoinen

10331224


Varastotasot
997 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    4.5 mm
  • Kannan läpimitta
    6.4 mm
  • Kannan korkeus
    1.0 mm
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    3.6 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    2.0 - 3.0 mm
Painoniitti 3.1 mm 3.0 mm 4.0 mm Nailon Valkoinen

10331170


Varastotasot
210 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    5.5 mm
  • Kannan läpimitta
    6.4 mm
  • Kannan korkeus
    1.0 mm
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    3.1 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    3.0 - 4.0 mm
Painoniitti 3.1 mm 5.0 mm 6.5 mm Nailon Valkoinen

10331200


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    8.0 mm
  • Kannan läpimitta
    6.0 mm
  • Kannan korkeus
    1.0 mm
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    3.1 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    5.0 - 6.5 mm
Painoniitti 3.6 mm 4.5 mm 5.5 mm Nailon Valkoinen

10331262


Varastotasot
29 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    7.0 mm
  • Kannan läpimitta
    6.0 mm
  • Kannan korkeus
    1.0 mm
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    3.6 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    4.5 - 5.5 mm
Laajennusniitti 3.7 mm 2.2 mm 3.1 mm Nailon 6 Musta

10321027


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    4.5 mm
  • Kannan läpimitta
    6.4 mm
  • Kannan korkeus
    1.0 mm
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    3.7 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    2.2 - 3.1 mm