Cover Locks are most commonly used with thick panels, such as insulated panels and thick doors. The are supplied with a 5mm double-bit head and a rubber sealing gasket.
Series Code :SR5526
Sarjanumero: SR5526
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Avaimen tyyppi | Kiinnityspituus | Lukintaväli | Yhteensopiva oven paksuus enintään | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,1521 € - 6,4589 € | 78 Varastossa |
5,0 mm kaksiosainen avain
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 13,8963 € - 19,4549 € | 147 Varastossa |
5,0 mm kaksiosainen avain
|
1.811 in
46.0 mm
|
1.811 in
46.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 2,6524 € - 4,126 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
3,0 mm kaksiosainen avain
|
1.339 in
34.0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 3,2034 € - 4,9831 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
3,0 mm kaksiosainen avain
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 12,76 € - 17,864 € | 143 Varastossa |
5,0 mm kaksiosainen avain
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 15,0737 € - 21,1033 € | 544 Varastossa |
5,0 mm kaksiosainen avain
|
2.165 in
55.0 mm
|
2.205 in
56.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 5,0643 € - 9,5278 € | 84 Varastossa |
3,0 mm kaksiosainen avain
|
2.756 in
70.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 4,3598 € - 8,188 € | 102 Varastossa |
8,0 mm kolmioavain
|
1.811 in
46.0 mm
|
1.811 in
46.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 4,3598 € - 8,188 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
8,0 mm kolmioavain
|
1.732 in
44.0 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 13,8963 € - 19,4549 € | 193 Varastossa |
5,0 mm kaksiosainen avain
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 4,6655 € - 8,7835 € | 110 Varastossa |
8,0 mm kolmioavain
|
2.126 in
54.0 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 5,1687 € - 8,0403 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
8,0 mm kolmioavain
|
2.756 in
70.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 16,5113 € - 23,1158 € | 55 Varastossa |
5,0 mm kaksiosainen avain
|
1.575 in
40.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 5,1485 € - 8,0089 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
8,0 mm neliöavain
|
2.598 in
66.0 mm
|
2.598 in
66.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 4,6655 € - 8,7835 € | 77 Varastossa |
3,0 mm kaksiosainen avain
|
2.126 in
54.0 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 5,0643 € - 9,5278 € | 93 Varastossa |
8,0 mm neliöavain
|
2.756 in
70.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 2,6827 € - 4,1731 € | 84 Varastossa |
5,0 mm kaksiosainen avain
|
2.756 in
70.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 4,3598 € - 8,188 € | 154 Varastossa |
3,0 mm kaksiosainen avain
|
1.732 in
44.0 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 3,2034 € - 4,9831 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
8,0 mm neliöavain
|
1.339 in
34.0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 5,0643 € - 9,5278 € | 136 Varastossa |
8,0 mm neliöavain
|
2.52 in
64.0 mm
|
2.52 in
64.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa