Valikko Haku

Paksun oven neljänneskierroslukot

Varastossa

Cover Locks are most commonly used with thick panels, such as insulated panels and thick doors. The are supplied with a 5mm double-bit head and a rubber sealing gasket.

  • Seals to IP65 standard
  • Material: Die Cast Zinc Alloy
  • Finish: Chrome Plated


Series Code :SR5526

Sarjanumero: SR5526

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
46 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Avaimen tyyppi Kiinnityspituus Lukintaväli Yhteensopiva oven paksuus enintään Osta
4,1521 € - 6,4589 € 78 Varastossa
5,0 mm kaksiosainen avain
30.0 mm
30.0 mm
20.0 mm
13,8963 € - 19,4549 € 147 Varastossa
5,0 mm kaksiosainen avain
46.0 mm
46.0 mm
30.0 mm
2,6524 € - 4,126 € Kysy toimitusaikaa täältä
3,0 mm kaksiosainen avain
34.0 mm
34.0 mm
20.0 mm
3,2034 € - 4,9831 € Kysy toimitusaikaa täältä
3,0 mm kaksiosainen avain
30.0 mm
30.0 mm
20.0 mm
12,76 € - 17,864 € 143 Varastossa
5,0 mm kaksiosainen avain
40.0 mm
40.0 mm
20.0 mm
15,0737 € - 21,1033 € 544 Varastossa
5,0 mm kaksiosainen avain
55.0 mm
56.0 mm
40.0 mm
5,0643 € - 9,5278 € 84 Varastossa
3,0 mm kaksiosainen avain
70.0 mm
70.0 mm
50.0 mm
4,3598 € - 8,188 € 102 Varastossa
8,0 mm kolmioavain
46.0 mm
46.0 mm
30.0 mm
4,3598 € - 8,188 € Kysy toimitusaikaa täältä
8,0 mm kolmioavain
44.0 mm
44.0 mm
30.0 mm
13,8963 € - 19,4549 € 193 Varastossa
5,0 mm kaksiosainen avain
50.0 mm
50.0 mm
30.0 mm
4,6655 € - 8,7835 € 110 Varastossa
8,0 mm kolmioavain
54.0 mm
54.0 mm
40.0 mm
5,1687 € - 8,0403 € Kysy toimitusaikaa täältä
8,0 mm kolmioavain
70.0 mm
70.0 mm
50.0 mm
16,5113 € - 23,1158 € 55 Varastossa
5,0 mm kaksiosainen avain
40.0 mm
60.0 mm
50.0 mm
5,1485 € - 8,0089 € Kysy toimitusaikaa täältä
8,0 mm neliöavain
66.0 mm
66.0 mm
50.0 mm
4,6655 € - 8,7835 € 77 Varastossa
3,0 mm kaksiosainen avain
54.0 mm
54.0 mm
40.0 mm
5,0643 € - 9,5278 € 93 Varastossa
8,0 mm neliöavain
70.0 mm
70.0 mm
50.0 mm
2,6827 € - 4,1731 € 84 Varastossa
5,0 mm kaksiosainen avain
70.0 mm
70.0 mm
50.0 mm
4,3598 € - 8,188 € 154 Varastossa
3,0 mm kaksiosainen avain
44.0 mm
44.0 mm
30.0 mm
3,2034 € - 4,9831 € Kysy toimitusaikaa täältä
8,0 mm neliöavain
34.0 mm
34.0 mm
20.0 mm
5,0643 € - 9,5278 € 136 Varastossa
8,0 mm neliöavain
64.0 mm
64.0 mm
50.0 mm
  • / 3
90° lukko 5,0 mm kaksiosainen avain 30.0 mm Sinkkiseos

20120498

Hinta-alue
6,4589 € - 4,1521 €

Varastotasot
78 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avaimen tyyppi
    5,0 mm kaksiosainen avain
  • Salvan materiaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Kotelon materiaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Valmis
    Kromattu
  • Salvan pituus
    45.0 mm
90° lukko 5,0 mm kaksiosainen avain 46.0 mm Sinkkiseos

20120559

Hinta-alue
19,4549 € - 13,8963 €

Varastotasot
147 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avaimen tyyppi
    5,0 mm kaksiosainen avain
  • Salvan materiaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Kotelon materiaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Valmis
    Kromattu
  • Salvan pituus
    45.0 mm
90° lukko 3,0 mm kaksiosainen avain 34.0 mm Sinkkiseos

20120443

Hinta-alue
4,126 € - 2,6524 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Avaimen tyyppi
    3,0 mm kaksiosainen avain
  • Salvan materiaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Kotelon materiaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Valmis
    Kromattu
  • Salvan pituus
    45.0 mm
90° lukko 3,0 mm kaksiosainen avain 30.0 mm Ruiskuvalettu sinkkiseos

20120436

Hinta-alue
4,9831 € - 3,2034 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Avaimen tyyppi
    3,0 mm kaksiosainen avain
  • Salvan materiaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Kotelon materiaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Valmis
    Kromattu
  • Salvan pituus
    45.0 mm
90° lukko 5,0 mm kaksiosainen avain 40.0 mm Sinkkiseos

20058623

Hinta-alue
17,864 € - 12,76 €

Varastotasot
143 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avaimen tyyppi
    5,0 mm kaksiosainen avain
  • Salvan materiaali
    Teräs
  • Kotelon materiaali
    Samakki
  • Valmis
    Kromattu
  • Salvan pituus
    45.0 mm
90° lukko 5,0 mm kaksiosainen avain 56.0 mm Sinkkiseos

20058708

Hinta-alue
21,1033 € - 15,0737 €

Varastotasot
544 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avaimen tyyppi
    5,0 mm kaksiosainen avain
  • Salvan materiaali
    Teräs
  • Kotelon materiaali
    Samakki
  • Valmis
    Kromattu
  • Salvan pituus
    45.0 mm
90° lukko 3,0 mm kaksiosainen avain 70.0 mm Sinkkiseos

20058579

Hinta-alue
9,5278 € - 5,0643 €

Varastotasot
84 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avaimen tyyppi
    3,0 mm kaksiosainen avain
  • Salvan materiaali
    Teräs
  • Kotelon materiaali
    Samakki
  • Valmis
    Kromattu
  • Salvan pituus
    45.0 mm
90° lukko 8,0 mm kolmioavain 46.0 mm Sinkkiseos

20058906

Hinta-alue
8,188 € - 4,3598 €

Varastotasot
102 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avaimen tyyppi
    8,0 mm kolmioavain
  • Salvan materiaali
    Teräs
  • Kotelon materiaali
    Samakki
  • Valmis
    Kromattu
  • Salvan pituus
    45.0 mm
90° lukko 8,0 mm kolmioavain 44.0 mm Sinkkiseos

20058890

Hinta-alue
8,188 € - 4,3598 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Avaimen tyyppi
    8,0 mm kolmioavain
  • Salvan materiaali
    Teräs
  • Kotelon materiaali
    Samakki
  • Valmis
    Kromattu
  • Salvan pituus
    45.0 mm
90° lukko 5,0 mm kaksiosainen avain 50.0 mm Sinkkiseos

20058678

Hinta-alue
19,4549 € - 13,8963 €

Varastotasot
193 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avaimen tyyppi
    5,0 mm kaksiosainen avain
  • Salvan materiaali
    Teräs
  • Kotelon materiaali
    Samakki
  • Valmis
    Kromattu
  • Salvan pituus
    45.0 mm
90° lukko 8,0 mm kolmioavain 54.0 mm Sinkkiseos

20058913

Hinta-alue
8,7835 € - 4,6655 €

Varastotasot
110 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avaimen tyyppi
    8,0 mm kolmioavain
  • Salvan materiaali
    Teräs
  • Kotelon materiaali
    Samakki
  • Valmis
    Kromattu
  • Salvan pituus
    45.0 mm
90° lukko 8,0 mm kolmioavain 70.0 mm Sinkkiseos

20058951

Hinta-alue
8,0403 € - 5,1687 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Avaimen tyyppi
    8,0 mm kolmioavain
  • Salvan materiaali
    Teräs
  • Kotelon materiaali
    Samakki
  • Valmis
    Kromattu
  • Salvan pituus
    45.0 mm
90° lukko 5,0 mm kaksiosainen avain 60.0 mm Sinkkiseos

20058739

Hinta-alue
23,1158 € - 16,5113 €

Varastotasot
55 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avaimen tyyppi
    5,0 mm kaksiosainen avain
  • Salvan materiaali
    Teräs
  • Kotelon materiaali
    Samakki
  • Valmis
    Kromattu
  • Salvan pituus
    45.0 mm
90° lukko 8,0 mm neliöavain 66.0 mm Sinkkiseos

20058852

Hinta-alue
8,0089 € - 5,1485 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Avaimen tyyppi
    8,0 mm neliöavain
  • Salvan materiaali
    Teräs
  • Kotelon materiaali
    Samakki
  • Valmis
    Kromattu
  • Salvan pituus
    45.0 mm
90° lukko 3,0 mm kaksiosainen avain 54.0 mm Sinkkiseos

20058531

Hinta-alue
8,7835 € - 4,6655 €

Varastotasot
77 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avaimen tyyppi
    3,0 mm kaksiosainen avain
  • Salvan materiaali
    Teräs
  • Kotelon materiaali
    Samakki
  • Valmis
    Kromattu
  • Salvan pituus
    45.0 mm
90° lukko 8,0 mm neliöavain 70.0 mm Sinkkiseos

20058869

Hinta-alue
9,5278 € - 5,0643 €

Varastotasot
93 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avaimen tyyppi
    8,0 mm neliöavain
  • Salvan materiaali
    Teräs
  • Kotelon materiaali
    Samakki
  • Valmis
    Kromattu
  • Salvan pituus
    45.0 mm
90° lukko 5,0 mm kaksiosainen avain 70.0 mm Sinkkiseos

20058777

Hinta-alue
4,1731 € - 2,6827 €

Varastotasot
84 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avaimen tyyppi
    5,0 mm kaksiosainen avain
  • Salvan materiaali
    Teräs
  • Kotelon materiaali
    Samakki
  • Valmis
    Kromattu
  • Salvan pituus
    45.0 mm
90° lukko 3,0 mm kaksiosainen avain 44.0 mm Sinkkiseos

20058517

Hinta-alue
8,188 € - 4,3598 €

Varastotasot
154 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avaimen tyyppi
    3,0 mm kaksiosainen avain
  • Salvan materiaali
    Teräs
  • Kotelon materiaali
    Samakki
  • Valmis
    Kromattu
  • Salvan pituus
    45.0 mm
90° lukko 8,0 mm neliöavain 34.0 mm Sinkkiseos

20058791

Hinta-alue
4,9831 € - 3,2034 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Avaimen tyyppi
    8,0 mm neliöavain
  • Salvan materiaali
    Teräs
  • Kotelon materiaali
    Samakki
  • Valmis
    Kromattu
  • Salvan pituus
    45.0 mm
90° lukko 8,0 mm neliöavain 64.0 mm Sinkkiseos

20058845

Hinta-alue
9,5278 € - 5,0643 €

Varastotasot
136 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avaimen tyyppi
    8,0 mm neliöavain
  • Salvan materiaali
    Teräs
  • Kotelon materiaali
    Samakki
  • Valmis
    Kromattu
  • Salvan pituus
    45.0 mm