Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Cover Locks are most commonly used with thick panels, such as insulated panels and thick doors. The are supplied with a 5mm double-bit head and a rubber sealing gasket.
Series Code :SR5526
Sarjanumero: SR5526
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Avaimen tyyppi | Kiinnityspituus | Lukintaväli | Yhteensopiva oven paksuus enintään | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,0643 € - 9,5278 € | 136 Varastossa |
8,0 mm neliöavain
|
2.52 in
64.0 mm
|
2.52 in
64.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 5,0643 € - 9,5278 € | 84 Varastossa |
3,0 mm kaksiosainen avain
|
2.756 in
70.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 4,3598 € - 8,188 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
8,0 mm kolmioavain
|
1.732 in
44.0 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 2,6827 € - 4,1731 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
8,0 mm kolmioavain
|
2.598 in
66.0 mm
|
2.598 in
66.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 4,0275 € - 7,5739 € | 290 Varastossa |
8,0 mm kolmioavain
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 5,1523 € - 8,0147 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
3,0 mm kaksiosainen avain
|
2.598 in
66.0 mm
|
2.598 in
66.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 4,3598 € - 8,188 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
8,0 mm neliöavain
|
1.339 in
34.0 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 4,7848 € - 7,443 € | 100 Varastossa |
5,0 mm kaksiosainen avain
|
2.126 in
54.0 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 2,4133 € - 3,754 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
3,0 mm kaksiosainen avain
|
1.811 in
46.0 mm
|
1.811 in
46.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 14,7061 € - 14,7061 € | 111 Varastossa |
5,0 mm kaksiosainen avain
|
2.283 in
58.0 mm
|
2.283 in
58.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 13,8963 € - 19,4549 € | 58 Varastossa |
5,0 mm kaksiosainen avain
|
1.732 in
44.0 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 4,0275 € - 12,1707 € | 90 Varastossa |
8,0 mm neliöavain
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 13,8963 € - 19,4549 € | 147 Varastossa |
5,0 mm kaksiosainen avain
|
1.811 in
46.0 mm
|
1.811 in
46.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 16,5113 € - 23,1158 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
5,0 mm kaksiosainen avain
|
2.677 in
68.0 mm
|
2.677 in
68.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 12,76 € - 17,864 € | 153 Varastossa |
5,0 mm kaksiosainen avain
|
1.496 in
38.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 13,8963 € - 19,4549 € | 8 Varastossa |
5,0 mm kaksiosainen avain
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 2,2588 € - 3,5138 € | 37 Varastossa |
5,0 mm kaksiosainen avain
|
1.811 in
46.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 4,0246 € - 6,2606 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
3,0 mm kaksiosainen avain
|
2.52 in
64.0 mm
|
2.52 in
64.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 4,1521 € - 6,4589 € | 78 Varastossa |
5,0 mm kaksiosainen avain
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 4,6655 € - 8,7835 € | 25 Varastossa |
3,0 mm kaksiosainen avain
|
2.205 in
56.0 mm
|
2.205 in
56.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa