Valikko Haku

Paksun oven neljänneskierrossalvat – siipinuppi

Varastossa

Siipinupilla varustettuja kääntöniitit on saatavilla erityispitkällä kotelolla. Ne sopivat erinomaisesti äänieristettyihin ja eristettyihin oviin, ja niiden mukana toimitetaan tiivistystä parantava kumitiiviste. Niitä on saatavilla kromi- tai mustalla jauhepinnoitteella, ne on valmistettu painevaletusta sinkistä, ja tarjolla on erilaisia kahvoja

Sarjanumero: SR5523

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
24 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Maksimipuristus Kotelon korkeus Kiinnityspituus Yhteensopiva oven paksuus enintään Osta
18,0995 € - 25,3393 € 87 Varastossa
60.0 mm
60.0 mm
60.0 mm
50.0 mm
17,658 € - 24,7212 € 36 Varastossa
58.0 mm
60.0 mm
60.0 mm
50.0 mm
5,7143 € - 8,8889 € 48 Varastossa
58.0 mm
60.0 mm
58.0 mm
50.0 mm
18,0995 € - 25,3393 € 75 Varastossa
60.0 mm
60.0 mm
63.0 mm
50.0 mm
  • / 2
Neljänneskierrossalpa 60.0 mm 22.2 X 20.2 mm Kromattu

20120795

Hinta-alue
25,3393 € - 18,0995 €

Varastotasot
87 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tullinimike
    8301409000
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Kromattu
  • Salpamateriaali
    Sinkkiseos
  • Salpamalli
    Jousitettu neljänneskierrossalpa
Neljänneskierrossalpa 58.0 mm 22.2 X 20.2 mm Jauhemaalattu musta pinnoite

20120825

Hinta-alue
24,7212 € - 17,658 €

Varastotasot
36 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tullinimike
    8301409000
  • Väri
    Musta
  • Valmis
    Jauhemaalattu musta pinnoite
  • Salpamateriaali
    Sinkkiseos
  • Salpamalli
    Jousitettu neljänneskierrossalpa
Neljänneskierrossalpa 58.0 mm 22.2 X 20.2 mm Kromattu

20120801

Hinta-alue
8,8889 € - 5,7143 €

Varastotasot
48 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tullinimike
    8301409000
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Kromattu
  • Salpamateriaali
    Sinkkiseos
  • Salpamalli
    Jousitettu neljänneskierrossalpa
Neljänneskierrossalpa 60.0 mm 22.2 X 20.2 mm Jauhemaalattu musta pinnoite

20120818

Hinta-alue
25,3393 € - 18,0995 €

Varastotasot
75 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tullinimike
    8301409000
  • Väri
    Musta
  • Valmis
    Jauhemaalattu musta pinnoite
  • Salpamateriaali
    Sinkkiseos
  • Salpamalli
    Jousitettu neljänneskierrossalpa