Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Pallonuppeja on saatavana eri halkaisijoissa ja valetuissa kierteissä. Käyttökohteisiin ja teollisuudenaloihin kuuluvat ruohonleikkurit, kuntoilulaitteet, koneet, venttiilit, hanat, vivut ym. Pallonupit ovat esteettinen ja ergonominen vaihtoehto toimintojen ohjaamiseen, kiinnittämiseen ja vaihtamiseen.
Sarjanumero: SR1535 ,SRN0000
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Nupin halkaisija | Kierrekoko | Valmis | Nupin materiaali | Asennustapa | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2961 € - 0,663 € | 3433 Varastossa |
|
4.8 mm
|
Ei pinnoitetta
|
LDPE
|
Työntösovite
|
||
| 0,5936 € - 1,332 € | 1236 Varastossa |
1.181 in
30.0 mm
|
|
|
LDPE
|
|
||
| 1,5185 € - 3,6318 € | 382 Varastossa |
|
M6
|
Kiilto
|
Fenoli
|
Threaded
|
||
| 0,9233 € - 2,7926 € | 1248 Varastossa |
|
M5
|
Hohtava
|
Bakelite PA6 GF
|
Threaded
|
||
| 6,1465 € - 7,6481 € | 570 Varastossa |
|
M16
|
Hohtava
|
Bakelite PA6 GF
|
Threaded
|
||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
|
8.0 mm
|
Kromi
|
Ruostumaton teräs
|
Työntösovite
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
|
5.0 mm
|
Kiillotettu
|
Alumiini
|
Työntösovite
|
|||
| 39,5508 € - 87,404 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
10.0 mm
|
Kiillotettu
|
Alumiini
|
Työntösovite
|
||
| 15,3363 € - 18,0333 € | 80 Varastossa |
|
M6
|
Kiillotettu
|
Alumiini
|
Threaded
|
||
| 49,187 € - 108,7421 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
M10
|
Kiillotettu
|
Alumiini
|
Threaded
|
||
| 40,7496 € - 90,1063 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
6.0 mm
|
Kromi
|
Ruostumaton teräs
|
Työntösovite
|
||
| 12,4976 € - 15,6396 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
6.0 mm
|
Kiillotettu
|
Alumiini
|
Työntösovite
|
||
| 50,9656 € - 112,5996 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
10.0 mm
|
Kiillotettu
|
Alumiini
|
Työntösovite
|
||
| 85,4858 € - 179,5202 € | 16 Varastossa |
|
M10
|
Kromi
|
Ruostumaton teräs
|
Threaded
|
||
| 0,1728 € - 0,363 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.591 in
15.0 mm
|
|
|
LDPE
|
|
||
| 0,9935 € - 2,2249 € | 2196 Varastossa |
1.181 in
30.0 mm
|
|
|
LDPE
|
|
||
| 0,9251 € - 2,3976 € | 3937 Varastossa |
|
M8
|
Kiilto
|
Fenoli
|
Threaded
|
||
| 0,0653 € - 0,1464 € | 9300 Varastossa |
|
3.2 mm
|
Ei pinnoitetta
|
LDPE
|
Työntösovite
|
||
| 0,2961 € - 0,663 € | 3000 Varastossa |
0.984 in
25.0 mm
|
|
|
LDPE
|
|
||
| 0,5936 € - 1,332 € | 2625 Varastossa |
1.181 in
30.0 mm
|
|
|
LDPE
|
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa