Pallonuppeja on saatavana eri halkaisijoissa ja valetuissa kierteissä. Käyttökohteisiin ja teollisuudenaloihin kuuluvat ruohonleikkurit, kuntoilulaitteet, koneet, venttiilit, hanat, vivut ym. Pallonupit ovat esteettinen ja ergonominen vaihtoehto toimintojen ohjaamiseen, kiinnittämiseen ja vaihtamiseen.
Sarjanumero: SR1535 ,SRN0000
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Nupin halkaisija | Kierrekoko | Valmis | Nupin materiaali | Asennustapa | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,0412 € - 4,0415 € | 120 Varastossa |
|
M5
|
Hohtava
|
Bakelite PA6 GF
|
Threaded
|
||
| 7,2411 € - 8,9813 € | 1250 Varastossa |
|
M14
|
Hohtava
|
Bakelite PA6 GF
|
Threaded
|
||
| 23,2298 € - 23,2298 € | 566 Varastossa |
|
M6
|
Kromi
|
Ruostumaton teräs
|
Threaded
|
||
| 61,2818 € - 128,6918 € | 80 Varastossa |
|
M10
|
Kromi
|
Ruostumaton teräs
|
Threaded
|
||
| 11,3658 € - 14,182 € | 9 Varastossa |
|
M6
|
Kiillotettu
|
Alumiini
|
Threaded
|
||
| 0,7142 € - 1,6031 € | 5000 Varastossa |
1.181 in
30.0 mm
|
|
|
LDPE
|
|
||
| 1,1037 € - 2,3356 € | 816 Varastossa |
|
M10
|
Kiilto
|
Fenoli
|
Threaded
|
||
| 37,7723 € - 83,4853 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
M10
|
Kiillotettu
|
Alumiini
|
Threaded
|
||
| 23,2298 € - 23,2298 € | 180 Varastossa |
|
M8
|
Kromi
|
Ruostumaton teräs
|
Threaded
|
||
| 0,0653 € - 0,1464 € | 9900 Varastossa |
|
4.8 mm
|
Ei pinnoitetta
|
LDPE
|
Työntösovite
|
||
| 0,8742 € - 2,6523 € | 1147 Varastossa |
|
M4
|
Hohtava
|
Bakelite PA6 GF
|
Threaded
|
||
| 0,0653 € - 0,1464 € | 3052 Varastossa |
0.472 in
12.0 mm
|
|
|
LDPE
|
|
||
| 0,2722 € - 0,61 € | 1050 Varastossa |
|
6.4 mm
|
Ei pinnoitetta
|
LDPE
|
Työntösovite
|
||
| 1,5185 € - 3,2184 € | 5860 Varastossa |
|
M10
|
Kiilto
|
Fenoli
|
Threaded
|
||
| 0,1238 € - 0,2601 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
6.4 mm
|
Ei pinnoitetta
|
LDPE
|
Työntösovite
|
||
| 0,0653 € - 0,1464 € | 9000 Varastossa |
0.472 in
12.0 mm
|
|
|
LDPE
|
|
||
| 16,2726 € - 16,2726 € | 190 Varastossa |
|
M6
|
Kromi
|
Ruostumaton teräs
|
Threaded
|
||
| 60,9671 € - 128,0309 € | 3 Varastossa |
|
M8
|
Kromi
|
Ruostumaton teräs
|
Threaded
|
||
| 1,776 € - 3,7297 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
9.5 mm
|
Ei pinnoitetta
|
LDPE
|
Työntösovite
|
||
| 1,5185 € - 3,2184 € | 890 Varastossa |
|
M12
|
Kiilto
|
Fenoli
|
Threaded
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa