Valikko Haku

Pallonupit

Varastossa

Pallonuppeja on saatavana eri halkaisijoissa ja valetuissa kierteissä. Käyttökohteisiin ja teollisuudenaloihin kuuluvat ruohonleikkurit, kuntoilulaitteet, koneet, venttiilit, hanat, vivut ym. Pallonupit ovat esteettinen ja ergonominen vaihtoehto toimintojen ohjaamiseen, kiinnittämiseen ja vaihtamiseen.

Sarjanumero: SR1535 ,SRN0000

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
164 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Nupin halkaisija Kierrekoko Valmis Nupin materiaali Asennustapa Osta
0,751 € - 1,8562 € 450 Varastossa
37.3 mm
M6 x 1.0
Keltainen sinkki
PP
Threaded Blind Hole
1,9938 € - 4,4941 € 290 Varastossa
47.8 mm
M12
Ei pinnoitetta
TPE
Threaded Blind Hole
1,3425 € - 3,0705 € 570 Varastossa
35.1 mm
M8 x 1.25
Kirkas sinkki
PP
Threaded Blind Hole
0,5901 € - 1,4626 € 375 Varastossa
37.3 mm
M10 x 1.5
Kirkas sinkki
PP
Threaded Stop Nut
1,1218 € - 2,5568 € 960 Varastossa
40.9 mm
M6 x 1.0
Keltainen sinkki
PP
Threaded Blind Hole
1,914 € - 4,3824 € 350 Varastossa
47.8 mm
M6 x 1.0
Keltainen sinkki
PP
Threaded Blind Hole
1,7279 € - 3,9916 € 380 Varastossa
41.4 mm
M8/M10
Ei pinnoitetta
TPE
Threaded Blind Hole
0,8613 € - 1,9399 € 870 Varastossa
35.1 mm
M6 x 1.0
Keltainen sinkki
PP
Threaded Blind Hole
1,7811 € - 4,0474 € 325 Varastossa
47.8 mm
M10/M12
Ei pinnoitetta
TPE
Threaded Blind Hole
1,6482 € - 3,852 € 275 Varastossa
47.8 mm
M8 x 1.25
Kirkas sinkki
PP
Threaded Blind Hole
0,8626 € - 1,9399 € 570 Varastossa
35.1 mm
M10 x 1.5
Kirkas sinkki
PP
Threaded Blind Hole
1,6349 € - 3,7125 € 580 Varastossa
41.4 mm
M10/M12
Ei pinnoitetta
PP
Threaded Blind Hole
0,9768 € - 2,2331 € 1350 Varastossa
31.8 mm
M10 x 1.5
Kirkas sinkki
PP
Kierteinen sisäke
1,1524 € - 2,6601 € 350 Varastossa
47.8 mm
M10 x 1.5
Kirkas sinkki
PP
Threaded Blind Hole
0,7324 € - 1,7139 € 810 Varastossa
31.8 mm
M6 x 1.0
Keltainen sinkki
PP
Threaded Blind Hole
1,8742 € - 4,2428 € 350 Varastossa
47.8 mm
M12
Ei pinnoitetta
PP
Threaded Blind Hole
2,7514 € - 6,1968 € 380 Varastossa
38.1 mm
M6/M8
Ei pinnoitetta
TPE
Threaded Blind Hole
1,3956 € - 3,2379 € 675 Varastossa
37.3 mm
M8 x 1.25
Kirkas sinkki
PP
Threaded Blind Hole
0,7337 € - 1,7166 € 360 Varastossa
41.4 mm
M10/M12
Ei pinnoitetta
PP
Threaded Blind Hole
0,8613 € - 2,0739 € 450 Varastossa
38.1 mm
M8/M10
Ei pinnoitetta
PP
Threaded Blind Hole
  • / 9
N/A 1.470 in M6 x 1.0 Pohjareikä

10558836

Hinta-alue
1,8562 € - 0,751 €

Varastotasot
450 Varastossa
Ominaisuudet
  • Nupin halkaisija
    37.3 mm
  • Nupin korkeus
    35.6 mm
  • Kierrekoko
    M6 x 1.0
  • Valmis
    Keltainen sinkki
  • Sisäkkeen materiaali
    Teräs
N/A 1.880 in (DIA) Itsekierteittävä pohjareikä

10558515

Hinta-alue
4,4941 € - 1,9938 €

Varastotasot
290 Varastossa
Ominaisuudet
  • Nupin halkaisija
    47.8 mm
  • Nupin korkeus
    44.5 mm
  • Akselin leveys keskeltä päähän
    16.0 mm
  • Kierrekoko
    M12
  • Valmis
    Ei pinnoitetta
N/A 1.380 in M8 x 1.25 Pohjareikä

10558874

Hinta-alue
3,0705 € - 1,3425 €

Varastotasot
570 Varastossa
Ominaisuudet
  • Nupin halkaisija
    35.1 mm
  • Nupin korkeus
    32.5 mm
  • Kierrekoko
    M8 x 1.25
  • Valmis
    Kirkas sinkki
  • Sisäkkeen materiaali
    Teräs
N/A 1.470 in M10 x 1.5 Pysäytysmutteri

10558782

Hinta-alue
1,4626 € - 0,5901 €

Varastotasot
375 Varastossa
Ominaisuudet
  • Nupin halkaisija
    37.3 mm
  • Nupin korkeus
    35.6 mm
  • Kierrekoko
    M10 x 1.5
  • Valmis
    Kirkas sinkki
  • Sisäkkeen materiaali
    Teräs
N/A 1.610 in M6 x 1.0 Pohjareikä

10558843

Hinta-alue
2,5568 € - 1,1218 €

Varastotasot
960 Varastossa
Ominaisuudet
  • Nupin halkaisija
    40.9 mm
  • Nupin korkeus
    38.6 mm
  • Kierrekoko
    M6 x 1.0
  • Valmis
    Keltainen sinkki
  • Sisäkkeen materiaali
    Teräs
N/A 1.880 in M6 x 1.0 Pohjareikä

10558850

Hinta-alue
4,3824 € - 1,914 €

Varastotasot
350 Varastossa
Ominaisuudet
  • Nupin halkaisija
    47.8 mm
  • Nupin korkeus
    44.5 mm
  • Kierrekoko
    M6 x 1.0
  • Valmis
    Keltainen sinkki
  • Sisäkkeen materiaali
    Teräs
N/A 1.630 in (DIA) Itsekierteittävä pohjareikä

10558423

Hinta-alue
3,9916 € - 1,7279 €

Varastotasot
380 Varastossa
Ominaisuudet
  • Nupin halkaisija
    41.4 mm
  • Nupin korkeus
    38.1 mm
  • Akselin leveys keskeltä päähän
    16.0 mm
  • Kierrekoko
    M8/M10
  • Valmis
    Ei pinnoitetta
N/A 1.380 in M6 x 1.0 Pohjareikä

10558829

Hinta-alue
1,9399 € - 0,8613 €

Varastotasot
870 Varastossa
Ominaisuudet
  • Nupin halkaisija
    35.1 mm
  • Nupin korkeus
    32.5 mm
  • Kierrekoko
    M6 x 1.0
  • Valmis
    Keltainen sinkki
  • Sisäkkeen materiaali
    Teräs
N/A 1.880 in (DIA) Itsekierteittävä pohjareikä

10558454

Hinta-alue
4,0474 € - 1,7811 €

Varastotasot
325 Varastossa
Ominaisuudet
  • Nupin halkaisija
    47.8 mm
  • Nupin korkeus
    44.5 mm
  • Akselin leveys keskeltä päähän
    16.0 mm
  • Kierrekoko
    M10/M12
  • Valmis
    Ei pinnoitetta
N/A 1.880 in M8 x 1.25 Pohjareikä

10558904

Hinta-alue
3,852 € - 1,6482 €

Varastotasot
275 Varastossa
Ominaisuudet
  • Nupin halkaisija
    47.8 mm
  • Nupin korkeus
    44.5 mm
  • Kierrekoko
    M8 x 1.25
  • Valmis
    Kirkas sinkki
  • Sisäkkeen materiaali
    Teräs
N/A 1.380 in M10 x 1.5 Pohjareikä

10558775

Hinta-alue
1,9399 € - 0,8626 €

Varastotasot
570 Varastossa
Ominaisuudet
  • Nupin halkaisija
    35.1 mm
  • Nupin korkeus
    32.5 mm
  • Kierrekoko
    M10 x 1.5
  • Valmis
    Kirkas sinkki
  • Sisäkkeen materiaali
    Teräs
N/A 1.630 in (DIA) Itsekierteittävä pohjareikä

10558447

Hinta-alue
3,7125 € - 1,6349 €

Varastotasot
580 Varastossa
Ominaisuudet
  • Nupin halkaisija
    41.4 mm
  • Nupin korkeus
    38.1 mm
  • Akselin leveys keskeltä päähän
    16.0 mm
  • Kierrekoko
    M10/M12
  • Valmis
    Ei pinnoitetta
Pallonuppi 1.250 in M10 x 1.5 PP Musta

10558768

Hinta-alue
2,2331 € - 0,9768 €

Varastotasot
1350 Varastossa
Ominaisuudet
  • Nupin halkaisija
    31.8 mm
  • Nupin korkeus
    29.2 mm
  • Kierrekoko
    M10 x 1.5
  • Valmis
    Kirkas sinkki
  • Sisäkkeen materiaali
    Teräs
N/A 1.880 in M10 x 1.5 Pohjareikä

10558805

Hinta-alue
2,6601 € - 1,1524 €

Varastotasot
350 Varastossa
Ominaisuudet
  • Nupin halkaisija
    47.8 mm
  • Nupin korkeus
    44.5 mm
  • Kierrekoko
    M10 x 1.5
  • Valmis
    Kirkas sinkki
  • Sisäkkeen materiaali
    Teräs
N/A 1.250 in M6 x 1.0 Pohjareikä

10558812

Hinta-alue
1,7139 € - 0,7324 €

Varastotasot
810 Varastossa
Ominaisuudet
  • Nupin halkaisija
    31.8 mm
  • Nupin korkeus
    29.2 mm
  • Kierrekoko
    M6 x 1.0
  • Valmis
    Keltainen sinkki
  • Sisäkkeen materiaali
    Teräs
N/A 1.880 in (DIA) Itsekierteittävä pohjareikä

10558508

Hinta-alue
4,2428 € - 1,8742 €

Varastotasot
350 Varastossa
Ominaisuudet
  • Nupin halkaisija
    47.8 mm
  • Nupin korkeus
    44.5 mm
  • Akselin leveys keskeltä päähän
    16.0 mm
  • Kierrekoko
    M12
  • Valmis
    Ei pinnoitetta
N/A 1.500 in (DIA) Itsekierteittävä pohjareikä

10558386

Hinta-alue
6,1968 € - 2,7514 €

Varastotasot
380 Varastossa
Ominaisuudet
  • Nupin halkaisija
    38.1 mm
  • Nupin korkeus
    35.1 mm
  • Akselin leveys keskeltä päähän
    16.0 mm
  • Kierrekoko
    M6/M8
  • Valmis
    Ei pinnoitetta
N/A 1.470 in M8 x 1.25 Pohjareikä

10558881

Hinta-alue
3,2379 € - 1,3956 €

Varastotasot
675 Varastossa
Ominaisuudet
  • Nupin halkaisija
    37.3 mm
  • Nupin korkeus
    35.6 mm
  • Kierrekoko
    M8 x 1.25
  • Valmis
    Kirkas sinkki
  • Sisäkkeen materiaali
    Teräs
N/A 1.630 in (DIA) Itsekierteittävä pohjareikä

10558430

Hinta-alue
1,7166 € - 0,7337 €

Varastotasot
360 Varastossa
Ominaisuudet
  • Nupin halkaisija
    41.4 mm
  • Nupin korkeus
    38.1 mm
  • Akselin leveys keskeltä päähän
    16.0 mm
  • Kierrekoko
    M10/M12
  • Valmis
    Ei pinnoitetta
N/A 1.500 in (DIA) Itsekierteittävä pohjareikä

10558416

Hinta-alue
2,0739 € - 0,8613 €

Varastotasot
450 Varastossa
Ominaisuudet
  • Nupin halkaisija
    38.1 mm
  • Nupin korkeus
    35.1 mm
  • Akselin leveys keskeltä päähän
    16.0 mm
  • Kierrekoko
    M8/M10
  • Valmis
    Ei pinnoitetta