Valikko Haku

Pallopyörä - pyörä tuotepöytään

Varastossa

Pallopyörämme on suunniteltu sekä märkiin että kuiviin olosuhteisiin. Ne takaavat sujuvan liikkumisen herkillä ja kiillotetuilla tasaisilla materiaaleilla. Palloja on saatavana kahdessa materiaalissa ja värissä. Punainen polyuretaanipallo (Shore A 90-95) on kovempi. Musta kumipallo (Shore A 80-85) sopii useimpiin käyttötarkoituksiin. Korkeutta voi kätevästi säätää. Sisältää BZP-varren. Saatavana on vaihtoehto oikea- ja vasenkätisille. Tuote toimitetaan joko kokonaan tai osin koottuna, ja se on myös saatavana "vain pallo" -vaihtoehtona.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
13 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kuormituskapasiteetti Osta
14,3625 € - 34,8471 € Kysy toimitusaikaa täältä
20.0 kg
6,8765 € - 17,2568 € Kysy toimitusaikaa täältä
20.0 kg
1,483 € - 3,7853 € Kysy toimitusaikaa täältä
15.0 kg
14,3625 € - 34,8471 € Kysy toimitusaikaa täältä
20.0 kg
7,166 € - 17,9652 € Kysy toimitusaikaa täältä
20.0 kg
9,8828 € - 24,2774 € Kysy toimitusaikaa täältä
15.0 kg
5,3154 € - 13,4608 € Kysy toimitusaikaa täältä
15.0 kg
2,5545 € - 6,5208 € Kysy toimitusaikaa täältä
20.0 kg
7,166 € - 18,188 € 17 Varastossa
20.0 kg
9,8828 € - 23,993 € 85 Varastossa
15.0 kg
5,8961 € - 14,3149 € 10 Varastossa
15.0 kg
5,6973 € - 14,3421 € Kysy toimitusaikaa täältä
15.0 kg
3,8323 € - 9,5834 € 12 Varastossa
15.0 kg
Pyörä tuotepöytään 50.0 mm 20.0 kg Oikeakätinen PP Musta

10192597

Hinta-alue
34,8471 € - 14,3625 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kuulan halkaisija
    50.0 mm
  • Maksimi kuormituskyky
    20.0 kg
  • Tyyppi
    Täysi kokoonpano
  • Väri
    Musta
  • Suunta
    Oikeakätinen
Pyörä 50.0 mm (DIA) 20.0 kg Kumi Musta

10192641

Hinta-alue
17,2568 € - 6,8765 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kuulan halkaisija
    50.0 mm
  • Maksimi kuormituskyky
    20.0 kg
  • Tyyppi
    Vain pallo
  • Väri
    Musta
  • Suunta
    Yleispätevä
Pyörä 35.0 mm (DIA) 15.0 kg Kumi Musta

10192733

Hinta-alue
3,7853 € - 1,483 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kuulan halkaisija
    35.0 mm
  • Maksimi kuormituskyky
    15.0 kg
  • Tyyppi
    Vain pallo
  • Väri
    Musta
  • Suunta
    Yleispätevä
Pyörä tuotepöytään 50.0 mm 20.0 kg Vasenkätinen PP Musta

10192580

Hinta-alue
34,8471 € - 14,3625 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kuulan halkaisija
    50.0 mm
  • Maksimi kuormituskyky
    20.0 kg
  • Tyyppi
    Täysi kokoonpano
  • Väri
    Musta
  • Suunta
    Vasenkätinen
Pyörä tuotepöytään 50.0 mm 20.0 kg Vasenkätinen PP Musta

10192672

Hinta-alue
17,9652 € - 7,166 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kuulan halkaisija
    50.0 mm
  • Maksimi kuormituskyky
    20.0 kg
  • Tyyppi
    Täysi kokoonpano
  • Väri
    Musta
  • Suunta
    Vasenkätinen
Pyörä tuotepöytään 35.0 mm 15.0 kg Oikeakätinen PP Musta

10192573

Hinta-alue
24,2774 € - 9,8828 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kuulan halkaisija
    35.0 mm
  • Maksimi kuormituskyky
    15.0 kg
  • Tyyppi
    Täysi kokoonpano
  • Väri
    Musta
  • Suunta
    Oikeakätinen
Pyörä 35.0 mm (DIA) 15.0 kg Kumi Musta

10192634

Hinta-alue
13,4608 € - 5,3154 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kuulan halkaisija
    35.0 mm
  • Maksimi kuormituskyky
    15.0 kg
  • Tyyppi
    Vain pallo
  • Väri
    Musta
  • Suunta
    Yleispätevä
Pyörä 50.0 mm (DIA) 20.0 kg Kumi Musta

10192740

Hinta-alue
6,5208 € - 2,5545 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kuulan halkaisija
    50.0 mm
  • Maksimi kuormituskyky
    20.0 kg
  • Tyyppi
    Vain pallo
  • Väri
    Musta
  • Suunta
    Yleispätevä
Pyörä tuotepöytään 50.0 mm 20.0 kg Oikeakätinen PP Musta

10192689

Hinta-alue
18,188 € - 7,166 €

Varastotasot
17 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kuulan halkaisija
    50.0 mm
  • Maksimi kuormituskyky
    20.0 kg
  • Tyyppi
    Täysi kokoonpano
  • Väri
    Musta
  • Suunta
    Oikeakätinen
Pyörä tuotepöytään 35.0 mm 15.0 kg Vasenkätinen PP Musta

10192566

Hinta-alue
23,993 € - 9,8828 €

Varastotasot
85 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kuulan halkaisija
    35.0 mm
  • Maksimi kuormituskyky
    15.0 kg
  • Tyyppi
    Täysi kokoonpano
  • Väri
    Musta
  • Suunta
    Vasenkätinen
Pyörä tuotepöytään 35.0 mm 15.0 kg Vasenkätinen PP Musta

10192658

Hinta-alue
14,3149 € - 5,8961 €

Varastotasot
10 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kuulan halkaisija
    35.0 mm
  • Maksimi kuormituskyky
    15.0 kg
  • Tyyppi
    Täysi kokoonpano
  • Väri
    Musta
  • Suunta
    Vasenkätinen
Pyörä tuotepöytään 35.0 mm 15.0 kg Oikeakätinen PP Musta

10192665

Hinta-alue
14,3421 € - 5,6973 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kuulan halkaisija
    35.0 mm
  • Maksimi kuormituskyky
    15.0 kg
  • Tyyppi
    Täysi kokoonpano
  • Väri
    Musta
  • Suunta
    Oikeakätinen
Pyörä tuotepöytään 35.0 mm 15.0 kg Oikeakätinen PP Punainen

10192702

Hinta-alue
9,5834 € - 3,8323 €

Varastotasot
12 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kuulan halkaisija
    35.0 mm
  • Maksimi kuormituskyky
    15.0 kg
  • Tyyppi
    Osittain koottu.
  • Väri
    Punainen
  • Kiinnitystyyppi
    Kierteetön