Paneelipuristimet ovat yhteensopivia oikean- ja vasemmanpuolisten ovien kanssa ja sopivat parhaiten lämmitys- ja ilmastointipaneeleihin. Nämä siltapuristimet on valmistettu nailonista, ja niissä on symmetrinen tai asymmetrinen teräsruuvi.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Kokonaispituus | Valmis | Kokonaisleveys | Kokonaiskorkeus | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,1219 € - 1,7451 € | 1920 Varastossa |
1.811 in
46.0 mm
|
|
0.846 in
21.5 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 4,8339 € - 7,5194 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
3.346 in
85.0 mm
|
Sinkitty
|
1.575 in
40.0 mm
|
3.346 in
85.0 mm
|
||
| 2,53 € - 3,9355 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
3.346 in
85.0 mm
|
Ei pinnoitetta
|
1.575 in
40.0 mm
|
3.346 in
85.0 mm
|
||
| 4,131 € - 6,4261 € | 50 Varastossa |
3.346 in
85.0 mm
|
Musta pinnoite
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 1,2209 € - 1,7092 € | 95 Varastossa |
1.654 in
42.0 mm
|
|
0.866 in
22.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa