Valikko Haku

Paperiset suojatulpat

Varastossa

Paper Masking Plugs are designed to seal off openings during painting, coating or surface treatment processes. Made from high-quality paper, they offer excellent flexibility and durability. The are resistant to chemicals. Ideal for use on metal, plastic, glass and wood surfaces.

  • Suunniteltu suojaamaan ja tiivistämään aukot maalaus-, pinnoitus- tai pintakäsittelyprosessien aikana.
  • Mahdollistaa helpon asennuksen ja irrotuksen ja takaa tiiviin ja turvallisen istuvuuden useissa erikokoisissa ja -muotoisissa rei'issä.
Materiaali: Kreppipaperi Väri: Ruskea Sarjanumero: SR6113

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
17 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus M1 H M2 CH Osta
0,058 € - 0,0903 € 21500 Varastossa
11.9 mm
9.1 mm
11.9 mm
11.1 mm
0,1557 € - 0,2423 € 6570 Varastossa
31.4 mm
19.3 mm
31.4 mm
28.6 mm
0,3221 € - 0,5011 € 3120 Varastossa
79.9 mm
19.1 mm
79.9 mm
69.9 mm
0,065 € - 0,1012 € 27000 Varastossa
14.6 mm
10.6 mm
14.6 mm
14.2 mm
0,1527 € - 0,2376 € 4465 Varastossa
40.7 mm
14.6 mm
40.7 mm
38.1 mm
0,0825 € - 0,1283 € Kysy toimitusaikaa täältä
28.3 mm
13.8 mm
28.3 mm
25.4 mm
0,0725 € - 0,1128 € 3250 Varastossa
16.1 mm
10.7 mm
16.1 mm
15.8 mm
0,1195 € - 0,1328 € 7380 Varastossa
36.5 mm
16.1 mm
36.5 mm
31.8 mm
0,2126 € - 0,3307 € 5100 Varastossa
45.1 mm
17.5 mm
45.1 mm
41.3 mm
0,088 € - 0,1369 € 31845 Varastossa
20.8 mm
13.5 mm
20.8 mm
20.6 mm
0,2759 € - 0,4292 € 2051 Varastossa
52.4 mm
17.2 mm
52.4 mm
46.0 mm
0,1019 € - 0,1133 € 3897 Varastossa
24.1 mm
17.5 mm
24.1 mm
23.8 mm
0,0827 € - 0,1287 € 44880 Varastossa
17.7 mm
12.2 mm
17.7 mm
17.4 mm
0,2733 € - 0,3037 € 1839 Varastossa
63.5 mm
16.3 mm
63.5 mm
63.5 mm
0,0992 € - 0,1543 € 344713 Varastossa
22.3 mm
14.8 mm
22.3 mm
22.2 mm
0,4683 € - 0,5203 € 976 Varastossa
91.4 mm
18.7 mm
91.4 mm
88.9 mm
0,2861 € - 0,4452 € 700 Varastossa
58.4 mm
26.1 mm
58.4 mm
57.1 mm
Paperinen maalaussuojaulppa Kartiomainen 16.0 mm 9.1 mm Ruskea Kreppipaperi

10272190

Hinta-alue
0,0903 € - 0,058 €

Varastotasot
21500 Varastossa
Ominaisuudet
  • CH
    11.1 mm
  • H
    9.1 mm
  • M1
    11.9 mm
  • M2
    11.9 mm
  • Materiaali
    Kreppipaperi
Paperinen maalaussuojaulppa Kartiomainen 38.8 mm 19.3 mm Ruskea Kreppipaperi

10272275

Hinta-alue
0,2423 € - 0,1557 €

Varastotasot
6570 Varastossa
Ominaisuudet
  • CH
    28.6 mm
  • H
    19.3 mm
  • M1
    31.4 mm
  • M2
    31.4 mm
  • Materiaali
    Kreppipaperi
Paperinen maalaussuojaulppa Kartiomainen 90.7 mm 19.1 mm Ruskea Kreppipaperi

10272343

Hinta-alue
0,5011 € - 0,3221 €

Varastotasot
3120 Varastossa
Ominaisuudet
  • CH
    69.9 mm
  • H
    19.1 mm
  • M1
    79.9 mm
  • M2
    79.9 mm
  • Materiaali
    Kreppipaperi
Paperinen maalaussuojaulppa Kartiomainen 19.3 mm 10.6 mm Ruskea Kreppipaperi

10272206

Hinta-alue
0,1012 € - 0,065 €

Varastotasot
27000 Varastossa
Ominaisuudet
  • CH
    14.2 mm
  • H
    10.6 mm
  • M1
    14.6 mm
  • M2
    14.6 mm
  • Materiaali
    Kreppipaperi
Paperinen maalaussuojaulppa Kartiomainen 47.8 mm 14.6 mm Ruskea Kreppipaperi

10272299

Hinta-alue
0,2376 € - 0,1527 €

Varastotasot
4465 Varastossa
Ominaisuudet
  • CH
    38.1 mm
  • H
    14.6 mm
  • M1
    40.7 mm
  • M2
    40.7 mm
  • Materiaali
    Kreppipaperi
Paperinen maalaussuojaulppa Kartiomainen 35.0 mm 13.8 mm Ruskea Kreppipaperi

10272268

Hinta-alue
0,1283 € - 0,0825 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • CH
    25.4 mm
  • H
    13.8 mm
  • M1
    28.3 mm
  • M2
    28.3 mm
  • Materiaali
    Kreppipaperi
Paperinen maalaussuojaulppa Kartiomainen 22.1 mm 10.7 mm Ruskea Kreppipaperi

10272213

Hinta-alue
0,1128 € - 0,0725 €

Varastotasot
3250 Varastossa
Ominaisuudet
  • CH
    15.8 mm
  • H
    10.7 mm
  • M1
    16.1 mm
  • M2
    16.1 mm
  • Materiaali
    Kreppipaperi
Paperinen maalaussuojaulppa Kartiomainen 44.0 mm 16.1 mm Ruskea Kreppipaperi

10272282

Hinta-alue
0,1328 € - 0,1195 €

Varastotasot
7380 Varastossa
Ominaisuudet
  • CH
    31.8 mm
  • H
    16.1 mm
  • M1
    36.5 mm
  • M2
    36.5 mm
  • Materiaali
    Kreppipaperi
Paperinen maalaussuojaulppa Kartiomainen 53.8 mm 17.5 mm Ruskea Kreppipaperi

10272305

Hinta-alue
0,3307 € - 0,2126 €

Varastotasot
5100 Varastossa
Ominaisuudet
  • CH
    41.3 mm
  • H
    17.5 mm
  • M1
    45.1 mm
  • M2
    45.1 mm
  • Materiaali
    Kreppipaperi
Paperinen maalaussuojaulppa Kartiomainen 26.3 mm 13.5 mm Ruskea Kreppipaperi

10272237

Hinta-alue
0,1369 € - 0,088 €

Varastotasot
31845 Varastossa
Ominaisuudet
  • CH
    20.6 mm
  • H
    13.5 mm
  • M1
    20.8 mm
  • M2
    20.8 mm
  • Materiaali
    Kreppipaperi
Paperinen maalaussuojaulppa Kartiomainen 61.7 mm 17.2 mm Ruskea Kreppipaperi

10272312

Hinta-alue
0,4292 € - 0,2759 €

Varastotasot
2051 Varastossa
Ominaisuudet
  • CH
    46.0 mm
  • H
    17.2 mm
  • M1
    52.4 mm
  • M2
    52.4 mm
  • Materiaali
    Kreppipaperi
Paperinen maalaussuojaulppa Kartiomainen 32.9 mm 17.5 mm Ruskea Kreppipaperi

10272251

Hinta-alue
0,1133 € - 0,1019 €

Varastotasot
3897 Varastossa
Ominaisuudet
  • CH
    23.8 mm
  • H
    17.5 mm
  • M1
    24.1 mm
  • M2
    24.1 mm
  • Materiaali
    Kreppipaperi
Paperinen maalaussuojaulppa Kartiomainen 22.0 mm 12.2 mm Ruskea Kreppipaperi

10272220

Hinta-alue
0,1287 € - 0,0827 €

Varastotasot
44880 Varastossa
Ominaisuudet
  • CH
    17.4 mm
  • H
    12.2 mm
  • M1
    17.7 mm
  • M2
    17.7 mm
  • Materiaali
    Kreppipaperi
Paperinen maalaussuojaulppa Kartiomainen 74.5 mm 16.3 mm Ruskea Kreppipaperi

10272336

Hinta-alue
0,3037 € - 0,2733 €

Varastotasot
1839 Varastossa
Ominaisuudet
  • CH
    63.5 mm
  • H
    16.3 mm
  • M1
    63.5 mm
  • M2
    63.5 mm
  • Materiaali
    Kreppipaperi
Paperinen maalaussuojaulppa Kartiomainen 30.0 mm 14.8 mm Ruskea Kreppipaperi

10272244

Hinta-alue
0,1543 € - 0,0992 €

Varastotasot
344713 Varastossa
Ominaisuudet
  • CH
    22.2 mm
  • H
    14.8 mm
  • M1
    22.3 mm
  • M2
    22.3 mm
  • Materiaali
    Kreppipaperi
Paperinen maalaussuojaulppa Kartiomainen 103.9 mm 18.7 mm Ruskea Kreppipaperi

10272350

Hinta-alue
0,5203 € - 0,4683 €

Varastotasot
976 Varastossa
Ominaisuudet
  • CH
    88.9 mm
  • H
    18.7 mm
  • M1
    91.4 mm
  • M2
    91.4 mm
  • Materiaali
    Kreppipaperi
Paperinen maalaussuojaulppa Kartiomainen 74.2 mm 26.1 mm Ruskea Kreppipaperi

10272329

Hinta-alue
0,4452 € - 0,2861 €

Varastotasot
700 Varastossa
Ominaisuudet
  • CH
    57.1 mm
  • H
    26.1 mm
  • M1
    58.4 mm
  • M2
    58.4 mm
  • Materiaali
    Kreppipaperi