Suosittu laipalliset suojatulpat -sarja, joka tarjoaa laajan suojan varastoinnin ja kuljetuksen aikana. Sen ensisijainen tehtävä on estää vaurioiden, korroosion, lian ja kosteuden pääsy sekä saastuttaminen komponentin sisäosiin. painettava voidaan irrottaa helposti sen laippa joka tarjoaa tehokkaan otteen.
Tämä sarja on valmistettu käytetystä kuluttajamateriaalista, joka on suunniteltu tukemaan Essentran ESG-tavoitteita sekä asiakkaidemme tavoitteita. Materiaali: LDPE - PCR Väri: Vihreä Sarjanumero: SRSTPCR
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | d | D | h | Thread Sizes (All) | Yhteensopivat nimelliset putkikoot (kaikki) | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2054 € - 0,3195 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
4.016 in
102.0 mm
|
4.173 in
106.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
|
||
| 0,1394 € - 0,2168 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
3.031 in
77.0 mm
|
3.189 in
81.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
|
||
| 0,0387 € - 0,0603 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.299 in
33.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
|
||
| 0,0956 € - 0,1488 € | 1800 Varastossa |
|
|
|
|
|
||
| 0,0412 € - 0,0641 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.358 in
34.5 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
|
||
| 0,0117 € - 0,013 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.138 in
3.5 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
|
|
||
| 0,0395 € - 0,0615 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.319 in
33.5 mm
|
1.476 in
37.5 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
|
||
| 0,0127 € - 0,0198 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.217 in
5.5 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
|
||
| 0,1459 € - 0,2269 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
3.228 in
82.0 mm
|
3.366 in
85.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
|
||
| 0,2054 € - 0,3195 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
|
|
|
||
| 0,0514 € - 0,08 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.575 in
40.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
|
||
| 0,0253 € - 0,0394 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.886 in
22.5 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
|
||
| 0,031 € - 0,0483 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.083 in
27.5 mm
|
1.22 in
31.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
|
||
| 0,2054 € - 0,3195 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
|
|
|
||
| 0,2728 € - 0,4244 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
4.764 in
121.0 mm
|
4.882 in
124.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
|
||
| 0,4122 € - 0,6413 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
5.591 in
142.0 mm
|
5.748 in
146.0 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
|
|
||
| 0,2728 € - 0,4244 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
4.528 in
115.0 mm
|
4.665 in
118.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
|
||
| 0,058 € - 0,0903 € | 3500 Varastossa |
1.811 in
46.0 mm
|
2 in
50.8 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.1/2" GAS
|
|
||
| 0,0323 € - 0,0503 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.122 in
28.5 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
7/8" GAS
|
|
||
| 0,1446 € - 0,2249 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
3.189 in
81.0 mm
|
3.346 in
85.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm