Valikko Haku

Laipalliset suojatulpat PCR

Varastossa

Suosittu laipalliset suojatulpat -sarja, joka tarjoaa laajan suojan varastoinnin ja kuljetuksen aikana. Sen ensisijainen tehtävä on estää vaurioiden, korroosion, lian ja kosteuden pääsy sekä saastuttaminen komponentin sisäosiin. painettava voidaan irrottaa helposti sen laippa joka tarjoaa tehokkaan otteen.

Tämä sarja on valmistettu käytetystä kuluttajamateriaalista, joka on suunniteltu tukemaan Essentran ESG-tavoitteita sekä asiakkaidemme tavoitteita. Materiaali: LDPE - PCR Väri: Vihreä Sarjanumero: SRSTPCR

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
193 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus d D h Thread Sizes (All) Yhteensopivat nimelliset putkikoot (kaikki) Osta
0,4471 € - 0,4968 € Kysy toimitusaikaa täältä
160.0 mm
167.0 mm
14.0 mm
0,5901 € - 0,6556 € Kysy toimitusaikaa täältä
0,6537 € - 0,7264 € Kysy toimitusaikaa täältä
200.0 mm
208.0 mm
14.0 mm
0,8643 € - 0,9604 € Kysy toimitusaikaa täältä
0,1381 € - 0,2148 € Kysy toimitusaikaa täältä
76.0 mm
80.0 mm
10.5 mm
0,0115 € - 0,0128 € Kysy toimitusaikaa täältä
3.0 mm
6.5 mm
4.5 mm
0,042 € - 0,0654 € 4950 Varastossa
35.0 mm
40.0 mm
10.5 mm
0,0455 € - 0,0709 € Kysy toimitusaikaa täältä
37.0 mm
42.0 mm
11.0 mm
0,0669 € - 0,1041 € Kysy toimitusaikaa täältä
52.0 mm
57.5 mm
11.0 mm
0,0884 € - 0,1375 € Kysy toimitusaikaa täältä
63.0 mm
67.0 mm
9.5 mm
0,1282 € - 0,1994 € Kysy toimitusaikaa täältä
72.0 mm
79.0 mm
12.0 mm
0,2054 € - 0,3195 € Kysy toimitusaikaa täältä
88.0 mm
91.5 mm
9.5 mm
0,2054 € - 0,3195 € Kysy toimitusaikaa täältä
91.0 mm
93.0 mm
9.5 mm
0,2054 € - 0,3195 € Kysy toimitusaikaa täältä
95.0 mm
97.0 mm
9.0 mm
0,0135 € - 0,0211 € Kysy toimitusaikaa täältä
7.0 mm
10.0 mm
6.0 mm
0,0153 € - 0,017 € 5940 Varastossa
10.0 mm
13.0 mm
8.5 mm
0,0199 € - 0,0221 € 3960 Varastossa
16.5 mm
19.5 mm
0,0207 € - 0,023 € Kysy toimitusaikaa täältä
17.5 mm
21.0 mm
10.5 mm
0,0248 € - 0,0386 € Kysy toimitusaikaa täältä
22.0 mm
25.5 mm
11.0 mm
0,0357 € - 0,0397 € Kysy toimitusaikaa täältä
31.0 mm
36.0 mm
10.5 mm
1" GAS
  • / 10
Suorasivuinen suojatulppa 160.0 mm LDPE - PCR Vihreä

20745974

Hinta-alue
0,4968 € - 0,4471 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    160.0 mm
  • D
    167.0 mm
  • h
    14.0 mm
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
Suorasivuinen suojatulppa 182.0 mm LDPE - PCR Vihreä

20746063

Hinta-alue
0,6556 € - 0,5901 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Tullinimike
    3923509000
Suorasivuinen suojatulppa 200.0 mm LDPE - PCR Vihreä

20746094

Hinta-alue
0,7264 € - 0,6537 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    200.0 mm
  • D
    208.0 mm
  • h
    14.0 mm
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
Suorasivuinen suojatulppa 216.0 mm LDPE - PCR Vihreä

20746131

Hinta-alue
0,9604 € - 0,8643 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Tullinimike
    3923509000
Suorasivuinen suojatulppa 76.0 mm LDPE - PCR Vihreä

20744311

Hinta-alue
0,2148 € - 0,1381 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    76.0 mm
  • D
    80.0 mm
  • h
    10.5 mm
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
Suorasivuinen suojatulppa 3.0 mm LDPE - PCR Vihreä

20744397

Hinta-alue
0,0128 € - 0,0115 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    3.0 mm
  • D
    6.5 mm
  • h
    4.5 mm
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
Suorasivuinen suojatulppa 35.0 mm LDPE - PCR Vihreä

20744502

Hinta-alue
0,0654 € - 0,042 €

Varastotasot
4950 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    35.0 mm
  • D
    40.0 mm
  • h
    10.5 mm
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
Suorasivuinen suojatulppa 37.0 mm LDPE - PCR Vihreä

20744533

Hinta-alue
0,0709 € - 0,0455 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    37.0 mm
  • D
    42.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
Suorasivuinen suojatulppa 52.0 mm LDPE - PCR Vihreä

20744625

Hinta-alue
0,1041 € - 0,0669 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    52.0 mm
  • D
    57.5 mm
  • h
    11.0 mm
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
Suorasivuinen suojatulppa 63.0 mm LDPE - PCR Vihreä

20744717

Hinta-alue
0,1375 € - 0,0884 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    63.0 mm
  • D
    67.0 mm
  • h
    9.5 mm
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
Suorasivuinen suojatulppa 72.0 mm LDPE - PCR Vihreä

20744786

Hinta-alue
0,1994 € - 0,1282 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    72.0 mm
  • D
    79.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
Suorasivuinen suojatulppa 88.0 mm LDPE - PCR Vihreä

20744908

Hinta-alue
0,3195 € - 0,2054 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    88.0 mm
  • D
    91.5 mm
  • h
    9.5 mm
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
Suorasivuinen suojatulppa 91.0 mm LDPE - PCR Vihreä

20744939

Hinta-alue
0,3195 € - 0,2054 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    91.0 mm
  • D
    93.0 mm
  • h
    9.5 mm
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
Suorasivuinen suojatulppa 95.0 mm LDPE - PCR Vihreä

20745042

Hinta-alue
0,3195 € - 0,2054 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    95.0 mm
  • D
    97.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
Suorasivuinen suojatulppa 7.0 mm LDPE - PCR Vihreä

20745110

Hinta-alue
0,0211 € - 0,0135 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    7.0 mm
  • D
    10.0 mm
  • h
    6.0 mm
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
Suorasivuinen suojatulppa 10.0 mm LDPE - PCR Vihreä

20745172

Hinta-alue
0,017 € - 0,0153 €

Varastotasot
5940 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    10.0 mm
  • D
    13.0 mm
  • h
    8.5 mm
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
Suorasivuinen suojatulppa 16.5 mm LDPE - PCR Vihreä

20745301

Hinta-alue
0,0221 € - 0,0199 €

Varastotasot
3960 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    16.5 mm
  • D
    19.5 mm
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
Suorasivuinen suojatulppa 17.5 mm LDPE - PCR Vihreä

20745325

Hinta-alue
0,023 € - 0,0207 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    17.5 mm
  • D
    21.0 mm
  • h
    10.5 mm
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
Suorasivuinen suojatulppa 22.0 mm LDPE - PCR Vihreä

20745417

Hinta-alue
0,0386 € - 0,0248 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    22.0 mm
  • D
    25.5 mm
  • h
    11.0 mm
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
Suorasivuinen suojatulppa 31.0 mm LDPE - PCR Vihreä

20745554

Hinta-alue
0,0397 € - 0,0357 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    31.0 mm
  • D
    36.0 mm
  • h
    10.5 mm
  • Thread Sizes (All)
    1" GAS
  • Väri
    Vihreä