Valikko Haku

Laipalliset suojatulpat PCR

Varastossa

Suosittu laipalliset suojatulpat -sarja, joka tarjoaa laajan suojan varastoinnin ja kuljetuksen aikana. Sen ensisijainen tehtävä on estää vaurioiden, korroosion, lian ja kosteuden pääsy sekä saastuttaminen komponentin sisäosiin. painettava voidaan irrottaa helposti sen laippa joka tarjoaa tehokkaan otteen.

Tämä sarja on valmistettu käytetystä kuluttajamateriaalista, joka on suunniteltu tukemaan Essentran ESG-tavoitteita sekä asiakkaidemme tavoitteita. Materiaali: LDPE - PCR Väri: Vihreä Sarjanumero: SRSTPCR

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
193 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus d D h Thread Sizes (All) Yhteensopivat nimelliset putkikoot (kaikki) Osta
0,0525 € - 0,0816 € Kysy toimitusaikaa täältä
41.0 mm
46.0 mm
10.5 mm
DN40
0,012 € - 0,0133 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.0 mm
7.5 mm
5.0 mm
0,058 € - 0,0903 € 3500 Varastossa
46.0 mm
50.8 mm
10.0 mm
1.1/2" GAS
0,1446 € - 0,2249 € Kysy toimitusaikaa täältä
81.0 mm
85.0 mm
9.5 mm
0,0323 € - 0,0503 € Kysy toimitusaikaa täältä
28.5 mm
32.0 mm
10.0 mm
7/8" GAS
0,0446 € - 0,0695 € Kysy toimitusaikaa täältä
36.5 mm
40.0 mm
10.5 mm
0,0569 € - 0,0885 € 3500 Varastossa
45.0 mm
50.8 mm
10.6 mm
0,0848 € - 0,1319 € Kysy toimitusaikaa täältä
62.0 mm
68.0 mm
11.0 mm
0,1101 € - 0,1713 € Kysy toimitusaikaa täältä
0,1472 € - 0,229 € 880 Varastossa
83.0 mm
86.5 mm
9.5 mm
0,2054 € - 0,3195 € Kysy toimitusaikaa täältä
92.0 mm
94.5 mm
9.5 mm
0,2054 € - 0,3195 € Kysy toimitusaikaa täältä
98.0 mm
100.0 mm
10.0 mm
0,0132 € - 0,0206 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.5 mm
10.0 mm
7.0 mm
0,0141 € - 0,0219 € Kysy toimitusaikaa täältä
8.0 mm
11.0 mm
7.0 mm
0,0172 € - 0,0268 € Kysy toimitusaikaa täältä
13.0 mm
16.5 mm
9.5 mm
0,0211 € - 0,0235 € Kysy toimitusaikaa täältä
18.0 mm
21.5 mm
10.5 mm
0,0234 € - 0,0364 € Kysy toimitusaikaa täältä
20.5 mm
24.5 mm
10.5 mm
DN20
0,0304 € - 0,0338 € Kysy toimitusaikaa täältä
27.0 mm
31.0 mm
9.5 mm
0,0316 € - 0,0352 € Kysy toimitusaikaa täältä
28.0 mm
32.5 mm
10.5 mm
0,0755 € - 0,1175 € Kysy toimitusaikaa täältä
58.0 mm
65.0 mm
11.0 mm
2" GAS
  • / 10
Suorasivuinen suojatulppa 41.0 mm LDPE - PCR Vihreä

20744359

Hinta-alue
0,0816 € - 0,0525 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    41.0 mm
  • D
    46.0 mm
  • h
    10.5 mm
  • Yhteensopivat nimelliset putkikoot (kaikki)
    DN40
  • Väri
    Vihreä
Suorasivuinen suojatulppa 4.0 mm LDPE - PCR Vihreä

20744410

Hinta-alue
0,0133 € - 0,012 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    4.0 mm
  • D
    7.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
Suorasivuinen suojatulppa 46.0 mm LDPE - PCR Vihreä

20744274

Hinta-alue
0,0903 € - 0,058 €

Varastotasot
3500 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    46.0 mm
  • D
    50.8 mm
  • h
    10.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1.1/2" GAS
  • Väri
    Vihreä
Suorasivuinen suojatulppa 81.0 mm LDPE - PCR Vihreä

20744328

Hinta-alue
0,2249 € - 0,1446 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    81.0 mm
  • D
    85.0 mm
  • h
    9.5 mm
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
Suorasivuinen suojatulppa 28.5 mm LDPE - PCR Vihreä

20744434

Hinta-alue
0,0503 € - 0,0323 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    28.5 mm
  • D
    32.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    7/8" GAS
  • Väri
    Vihreä
Suorasivuinen suojatulppa 36.5 mm LDPE - PCR Vihreä

20744526

Hinta-alue
0,0695 € - 0,0446 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    36.5 mm
  • D
    40.0 mm
  • h
    10.5 mm
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
Suorasivuinen suojatulppa 45.0 mm LDPE - PCR Vihreä

20744595

Hinta-alue
0,0885 € - 0,0569 €

Varastotasot
3500 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    45.0 mm
  • D
    50.8 mm
  • h
    10.6 mm
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
Suorasivuinen suojatulppa 62.0 mm LDPE - PCR Vihreä

20744700

Hinta-alue
0,1319 € - 0,0848 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    62.0 mm
  • D
    68.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
Suorasivuinen suojatulppa 68.0 mm LDPE - PCR Vihreä

20744748

Hinta-alue
0,1713 € - 0,1101 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Tullinimike
    3923509000
Suorasivuinen suojatulppa 83.0 mm LDPE - PCR Vihreä

20744854

Hinta-alue
0,229 € - 0,1472 €

Varastotasot
880 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    83.0 mm
  • D
    86.5 mm
  • h
    9.5 mm
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
Suorasivuinen suojatulppa 92.0 mm LDPE - PCR Vihreä

20744946

Hinta-alue
0,3195 € - 0,2054 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    92.0 mm
  • D
    94.5 mm
  • h
    9.5 mm
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
Suorasivuinen suojatulppa 98.0 mm LDPE - PCR Vihreä

20744984

Hinta-alue
0,3195 € - 0,2054 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    98.0 mm
  • D
    100.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
Suorasivuinen suojatulppa 6.5 mm LDPE - PCR Vihreä

20745103

Hinta-alue
0,0206 € - 0,0132 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    6.5 mm
  • D
    10.0 mm
  • h
    7.0 mm
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
Suorasivuinen suojatulppa 8.0 mm LDPE - PCR Vihreä

20745134

Hinta-alue
0,0219 € - 0,0141 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    8.0 mm
  • D
    11.0 mm
  • h
    7.0 mm
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
Suorasivuinen suojatulppa 13.0 mm LDPE - PCR Vihreä

20745233

Hinta-alue
0,0268 € - 0,0172 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    13.0 mm
  • D
    16.5 mm
  • h
    9.5 mm
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
Suorasivuinen suojatulppa 18.0 mm LDPE - PCR Vihreä

20745332

Hinta-alue
0,0235 € - 0,0211 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    18.0 mm
  • D
    21.5 mm
  • h
    10.5 mm
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
Suorasivuinen suojatulppa 20.5 mm LDPE - PCR Vihreä

20745387

Hinta-alue
0,0364 € - 0,0234 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    20.5 mm
  • D
    24.5 mm
  • h
    10.5 mm
  • Yhteensopivat nimelliset putkikoot (kaikki)
    DN20
  • Väri
    Vihreä
Suorasivuinen suojatulppa 27.0 mm LDPE - PCR Vihreä

20745509

Hinta-alue
0,0338 € - 0,0304 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    27.0 mm
  • D
    31.0 mm
  • h
    9.5 mm
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
Suorasivuinen suojatulppa 28.0 mm LDPE - PCR Vihreä

20745523

Hinta-alue
0,0352 € - 0,0316 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    28.0 mm
  • D
    32.5 mm
  • h
    10.5 mm
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
Suorasivuinen suojatulppa 58.0 mm LDPE - PCR Vihreä

20745653

Hinta-alue
0,1175 € - 0,0755 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    58.0 mm
  • D
    65.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    2" GAS
  • Väri
    Vihreä