Suosittu laipalliset suojatulpat -sarja, joka tarjoaa laajan suojan varastoinnin ja kuljetuksen aikana. Sen ensisijainen tehtävä on estää vaurioiden, korroosion, lian ja kosteuden pääsy sekä saastuttaminen komponentin sisäosiin. painettava voidaan irrottaa helposti sen laippa joka tarjoaa tehokkaan otteen.
Tämä sarja on valmistettu käytetystä kuluttajamateriaalista, joka on suunniteltu tukemaan Essentran ESG-tavoitteita sekä asiakkaidemme tavoitteita. Materiaali: LDPE - PCR Väri: Vihreä Sarjanumero: SRSTPCR
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | d | D | h | Thread Sizes (All) | Yhteensopivat nimelliset putkikoot (kaikki) | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,4471 € - 0,4968 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
6.299 in
160.0 mm
|
6.575 in
167.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
|
||
| 0,5901 € - 0,6556 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
|
|
|
||
| 0,6537 € - 0,7264 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
7.874 in
200.0 mm
|
8.189 in
208.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
|
||
| 0,8643 € - 0,9604 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
|
|
|
||
| 0,1381 € - 0,2148 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
2.992 in
76.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
|
||
| 0,0115 € - 0,0128 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.118 in
3.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
|
|
||
| 0,042 € - 0,0654 € | 4950 Varastossa |
1.378 in
35.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
|
||
| 0,0455 € - 0,0709 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.457 in
37.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
|
|
||
| 0,0669 € - 0,1041 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
2.047 in
52.0 mm
|
2.264 in
57.5 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
|
|
||
| 0,0884 € - 0,1375 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
2.48 in
63.0 mm
|
2.638 in
67.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
|
||
| 0,1282 € - 0,1994 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
2.835 in
72.0 mm
|
3.11 in
79.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
|
||
| 0,2054 € - 0,3195 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
3.465 in
88.0 mm
|
3.602 in
91.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
|
||
| 0,2054 € - 0,3195 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
3.583 in
91.0 mm
|
3.661 in
93.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
|
||
| 0,2054 € - 0,3195 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
3.74 in
95.0 mm
|
3.819 in
97.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
|
||
| 0,0135 € - 0,0211 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.276 in
7.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
|
||
| 0,0153 € - 0,017 € | 5940 Varastossa |
0.394 in
10.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
|
|
||
| 0,0199 € - 0,0221 € | 3960 Varastossa |
0.65 in
16.5 mm
|
0.768 in
19.5 mm
|
|
|
|
||
| 0,0207 € - 0,023 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.689 in
17.5 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
|
||
| 0,0248 € - 0,0386 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.866 in
22.0 mm
|
1.004 in
25.5 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
|
|
||
| 0,0357 € - 0,0397 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.22 in
31.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
1" GAS
|
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa