Valikko Haku

Laipalliset suojatulpat PCR

Varastossa

Suosittu laipalliset suojatulpat -sarja, joka tarjoaa laajan suojan varastoinnin ja kuljetuksen aikana. Sen ensisijainen tehtävä on estää vaurioiden, korroosion, lian ja kosteuden pääsy sekä saastuttaminen komponentin sisäosiin. painettava voidaan irrottaa helposti sen laippa joka tarjoaa tehokkaan otteen.

Tämä sarja on valmistettu käytetystä kuluttajamateriaalista, joka on suunniteltu tukemaan Essentran ESG-tavoitteita sekä asiakkaidemme tavoitteita. Materiaali: LDPE - PCR Väri: Vihreä Sarjanumero: SRSTPCR

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
193 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus d D h Thread Sizes (All) Yhteensopivat nimelliset putkikoot (kaikki) Osta
0,0455 € - 0,0709 € Kysy toimitusaikaa täältä
37.0 mm
42.0 mm
11.0 mm
0,0755 € - 0,1175 € Kysy toimitusaikaa täältä
58.0 mm
65.0 mm
11.0 mm
2" GAS
0,0669 € - 0,1041 € Kysy toimitusaikaa täältä
52.0 mm
57.5 mm
11.0 mm
0,0812 € - 0,1263 € 1620 Varastossa
61.0 mm
67.5 mm
11.0 mm
0,0316 € - 0,0352 € Kysy toimitusaikaa täältä
28.0 mm
32.5 mm
10.5 mm
0,1173 € - 0,1825 € Kysy toimitusaikaa täältä
70.0 mm
74.0 mm
11.0 mm
0,2054 € - 0,3195 € Kysy toimitusaikaa täältä
88.0 mm
91.5 mm
9.5 mm
0,0765 € - 0,1191 € Kysy toimitusaikaa täältä
59.0 mm
65.0 mm
11.0 mm
0,3687 € - 0,5735 € Kysy toimitusaikaa täältä
130.0 mm
134.0 mm
13.5 mm
0,1433 € - 0,2229 € Kysy toimitusaikaa täältä
80.0 mm
84.0 mm
9.5 mm
DN80
0,5517 € - 0,613 € Kysy toimitusaikaa täältä
1,3611 € - 2,1173 € Kysy toimitusaikaa täältä
1,1893 € - 1,8501 € Kysy toimitusaikaa täältä
0,1209 € - 0,1881 € Kysy toimitusaikaa täältä
71.0 mm
74.5 mm
11.0 mm
0,0135 € - 0,0211 € Kysy toimitusaikaa täältä
7.0 mm
10.0 mm
6.0 mm
0,0215 € - 0,0239 € Kysy toimitusaikaa täältä
18.5 mm
23.0 mm
10.0 mm
0,0166 € - 0,0258 € Kysy toimitusaikaa täältä
12.0 mm
14.5 mm
9.0 mm
1/4" GAS
0,0229 € - 0,0356 € Kysy toimitusaikaa täältä
20.0 mm
23.5 mm
11.0 mm
0,0298 € - 0,0331 € Kysy toimitusaikaa täältä
26.5 mm
30.0 mm
10.5 mm
0,0153 € - 0,017 € 5940 Varastossa
10.0 mm
13.0 mm
8.5 mm
  • / 10
Suorasivuinen suojatulppa 37.0 mm LDPE - PCR Vihreä

20744533

Hinta-alue
0,0709 € - 0,0455 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    37.0 mm
  • D
    42.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
Suorasivuinen suojatulppa 58.0 mm LDPE - PCR Vihreä

20745653

Hinta-alue
0,1175 € - 0,0755 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    58.0 mm
  • D
    65.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    2" GAS
  • Väri
    Vihreä
Suorasivuinen suojatulppa 52.0 mm LDPE - PCR Vihreä

20744625

Hinta-alue
0,1041 € - 0,0669 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    52.0 mm
  • D
    57.5 mm
  • h
    11.0 mm
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
Suorasivuinen suojatulppa 61.0 mm LDPE - PCR Vihreä

20744366

Hinta-alue
0,1263 € - 0,0812 €

Varastotasot
1620 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    61.0 mm
  • D
    67.5 mm
  • h
    11.0 mm
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
Suorasivuinen suojatulppa 28.0 mm LDPE - PCR Vihreä

20745523

Hinta-alue
0,0352 € - 0,0316 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    28.0 mm
  • D
    32.5 mm
  • h
    10.5 mm
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
Suorasivuinen suojatulppa 70.0 mm LDPE - PCR Vihreä

20744762

Hinta-alue
0,1825 € - 0,1173 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    70.0 mm
  • D
    74.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
Suorasivuinen suojatulppa 88.0 mm LDPE - PCR Vihreä

20744908

Hinta-alue
0,3195 € - 0,2054 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    88.0 mm
  • D
    91.5 mm
  • h
    9.5 mm
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
Suorasivuinen suojatulppa 59.0 mm LDPE - PCR Vihreä

20744694

Hinta-alue
0,1191 € - 0,0765 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    59.0 mm
  • D
    65.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
Suorasivuinen suojatulppa 130.0 mm LDPE - PCR Vihreä

20745875

Hinta-alue
0,5735 € - 0,3687 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    130.0 mm
  • D
    134.0 mm
  • h
    13.5 mm
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
Suorasivuinen suojatulppa 80.0 mm LDPE - PCR Vihreä

20744830

Hinta-alue
0,2229 € - 0,1433 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    80.0 mm
  • D
    84.0 mm
  • h
    9.5 mm
  • Yhteensopivat nimelliset putkikoot (kaikki)
    DN80
  • Väri
    Vihreä
Suorasivuinen suojatulppa 180.0 mm LDPE - PCR Vihreä

20746056

Hinta-alue
0,613 € - 0,5517 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Tullinimike
    3923509000
Suorasivuinen suojatulppa 261.0 mm LDPE - PCR Vihreä

20746193

Hinta-alue
2,1173 € - 1,3611 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Tullinimike
    3923509000
Suorasivuinen suojatulppa 252.0 mm LDPE - PCR Vihreä

20746186

Hinta-alue
1,8501 € - 1,1893 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Tullinimike
    3923509000
Suorasivuinen suojatulppa 71.0 mm LDPE - PCR Vihreä

20744298

Hinta-alue
0,1881 € - 0,1209 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    71.0 mm
  • D
    74.5 mm
  • h
    11.0 mm
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
Suorasivuinen suojatulppa 7.0 mm LDPE - PCR Vihreä

20745110

Hinta-alue
0,0211 € - 0,0135 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    7.0 mm
  • D
    10.0 mm
  • h
    6.0 mm
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
Suorasivuinen suojatulppa 18.5 mm LDPE - PCR Vihreä

20745349

Hinta-alue
0,0239 € - 0,0215 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    18.5 mm
  • D
    23.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
Suorasivuinen suojatulppa 12.0 mm LDPE - PCR Vihreä

20745219

Hinta-alue
0,0258 € - 0,0166 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    12.0 mm
  • D
    14.5 mm
  • h
    9.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1/4" GAS
  • Väri
    Vihreä
Suorasivuinen suojatulppa 20.0 mm LDPE - PCR Vihreä

20745370

Hinta-alue
0,0356 € - 0,0229 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    20.0 mm
  • D
    23.5 mm
  • h
    11.0 mm
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
Suorasivuinen suojatulppa 26.5 mm LDPE - PCR Vihreä

20745493

Hinta-alue
0,0331 € - 0,0298 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    26.5 mm
  • D
    30.0 mm
  • h
    10.5 mm
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
Suorasivuinen suojatulppa 10.0 mm LDPE - PCR Vihreä

20745172

Hinta-alue
0,017 € - 0,0153 €

Varastotasot
5940 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    10.0 mm
  • D
    13.0 mm
  • h
    8.5 mm
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR