Valikko Haku

Laipalliset suojatulpat PCR

Varastossa

Suosittu laipalliset suojatulpat -sarja, joka tarjoaa laajan suojan varastoinnin ja kuljetuksen aikana. Sen ensisijainen tehtävä on estää vaurioiden, korroosion, lian ja kosteuden pääsy sekä saastuttaminen komponentin sisäosiin. painettava voidaan irrottaa helposti sen laippa joka tarjoaa tehokkaan otteen.

Tämä sarja on valmistettu käytetystä kuluttajamateriaalista, joka on suunniteltu tukemaan Essentran ESG-tavoitteita sekä asiakkaidemme tavoitteita. Materiaali: LDPE - PCR Väri: Vihreä Sarjanumero: SRSTPCR

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
193 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus d D h Thread Sizes (All) Yhteensopivat nimelliset putkikoot (kaikki) Osta
0,4079 € - 0,6345 € Kysy toimitusaikaa täältä
0,4401 € - 0,489 € Kysy toimitusaikaa täältä
155.0 mm
161.0 mm
12.0 mm
0,4401 € - 0,489 € Kysy toimitusaikaa täältä
150.0 mm
154.0 mm
14.5 mm
0,4794 € - 0,5326 € Kysy toimitusaikaa täältä
0,6476 € - 0,7196 € Kysy toimitusaikaa täältä
0,8643 € - 0,9604 € Kysy toimitusaikaa täältä
0,0264 € - 0,0411 € Kysy toimitusaikaa täältä
23.5 mm
27.5 mm
10.5 mm
0,142 € - 0,2209 € Kysy toimitusaikaa täältä
79.0 mm
83.0 mm
9.6 mm
0,2054 € - 0,3195 € Kysy toimitusaikaa täältä
90.0 mm
92.5 mm
10.0 mm
0,2054 € - 0,3195 € Kysy toimitusaikaa täältä
96.0 mm
98.0 mm
9.5 mm
0,0125 € - 0,0194 € Kysy toimitusaikaa täältä
5.0 mm
9.0 mm
6.0 mm
0,0162 € - 0,0253 € Kysy toimitusaikaa täältä
11.5 mm
14.5 mm
8.5 mm
0,0191 € - 0,0297 € Kysy toimitusaikaa täältä
15.5 mm
18.5 mm
9.5 mm
3/8" GAS
DN15
  • / 10
Suorasivuinen suojatulppa 140.0 mm LDPE - PCR Vihreä

20745905

Hinta-alue
0,6345 € - 0,4079 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Tullinimike
    3923509000
Suorasivuinen suojatulppa 155.0 mm LDPE - PCR Vihreä

20745967

Hinta-alue
0,489 € - 0,4401 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    155.0 mm
  • D
    161.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
Suorasivuinen suojatulppa 150.0 mm LDPE - PCR Vihreä

20745943

Hinta-alue
0,489 € - 0,4401 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    150.0 mm
  • D
    154.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
Suorasivuinen suojatulppa 176.0 mm LDPE - PCR Vihreä

20746049

Hinta-alue
0,5326 € - 0,4794 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Tullinimike
    3923509000
Suorasivuinen suojatulppa 192.0 mm LDPE - PCR Vihreä

20746087

Hinta-alue
0,7196 € - 0,6476 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Tullinimike
    3923509000
Suorasivuinen suojatulppa 211.0 mm LDPE - PCR Vihreä

20746117

Hinta-alue
0,9604 € - 0,8643 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Tullinimike
    3923509000
Suorasivuinen suojatulppa 23.5 mm LDPE - PCR Vihreä

20745448

Hinta-alue
0,0411 € - 0,0264 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    23.5 mm
  • D
    27.5 mm
  • h
    10.5 mm
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
Suorasivuinen suojatulppa 79.0 mm LDPE - PCR Vihreä

20744823

Hinta-alue
0,2209 € - 0,142 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    79.0 mm
  • D
    83.0 mm
  • h
    9.6 mm
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
Suorasivuinen suojatulppa 90.0 mm LDPE - PCR Vihreä

20744922

Hinta-alue
0,3195 € - 0,2054 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    90.0 mm
  • D
    92.5 mm
  • h
    10.0 mm
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
Suorasivuinen suojatulppa 96.0 mm LDPE - PCR Vihreä

20745059

Hinta-alue
0,3195 € - 0,2054 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    96.0 mm
  • D
    98.0 mm
  • h
    9.5 mm
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
Suorasivuinen suojatulppa 5.0 mm LDPE - PCR Vihreä

20745073

Hinta-alue
0,0194 € - 0,0125 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    5.0 mm
  • D
    9.0 mm
  • h
    6.0 mm
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
Suorasivuinen suojatulppa 11.5 mm LDPE - PCR Vihreä

20745202

Hinta-alue
0,0253 € - 0,0162 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    11.5 mm
  • D
    14.5 mm
  • h
    8.5 mm
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
Suorasivuinen suojatulppa 15.5 mm LDPE - PCR Vihreä

20745288

Hinta-alue
0,0297 € - 0,0191 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    15.5 mm
  • D
    18.5 mm
  • h
    9.5 mm
  • Thread Sizes (All)
    3/8" GAS
  • Yhteensopivat nimelliset putkikoot (kaikki)
    DN15