Valikko Haku

Laipalliset suojatulpat PCR

Varastossa

Suosittu laipalliset suojatulpat -sarja, joka tarjoaa laajan suojan varastoinnin ja kuljetuksen aikana. Sen ensisijainen tehtävä on estää vaurioiden, korroosion, lian ja kosteuden pääsy sekä saastuttaminen komponentin sisäosiin. painettava voidaan irrottaa helposti sen laippa joka tarjoaa tehokkaan otteen.

Tämä sarja on valmistettu käytetystä kuluttajamateriaalista, joka on suunniteltu tukemaan Essentran ESG-tavoitteita sekä asiakkaidemme tavoitteita. Materiaali: LDPE - PCR Väri: Vihreä Sarjanumero: SRSTPCR

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
193 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus d D h Thread Sizes (All) Yhteensopivat nimelliset putkikoot (kaikki) Osta
Kysy toimitusaikaa täältä
192.0 mm
197.6 mm
13.6 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
214.0 mm
220.0 mm
13.5 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
216.0 mm
223.0 mm
15.3 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
200.0 mm
208.0 mm
14.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
146.0 mm
152.0 mm
12.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
167.0 mm
178.0 mm
17.5 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
135.0 mm
141.0 mm
12.5 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
160.0 mm
167.0 mm
14.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
182.0 mm
189.0 mm
14.5 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
165.0 mm
171.0 mm
12.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
41.0 mm
46.0 mm
10.5 mm
DN40
Kysy toimitusaikaa täältä
3.5 mm
7.0 mm
4.5 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
33.5 mm
37.5 mm
10.5 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
35.5 mm
39.0 mm
10.5 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
66.0 mm
72.0 mm
10.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
57.0 mm
61.0 mm
10.0 mm
2" GAS
Kysy toimitusaikaa täältä
75.0 mm
79.0 mm
9.5 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
28.5 mm
32.0 mm
10.0 mm
7/8" GAS
Kysy toimitusaikaa täältä
53.5 mm
55.5 mm
9.5 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
63.5 mm
70.0 mm
10.5 mm
  • / 10
Suorasivuinen suojatulppa 192.0 mm LDPE - PCR Vihreä

20746087


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    192.0 mm
  • D
    197.6 mm
  • h
    13.6 mm
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
Suorasivuinen suojatulppa 214.0 mm LDPE - PCR Vihreä

20746124


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    214.0 mm
  • D
    220.0 mm
  • h
    13.5 mm
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
Suorasivuinen suojatulppa 216.0 mm LDPE - PCR Vihreä

20746131


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    216.0 mm
  • D
    223.0 mm
  • h
    15.3 mm
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
Suorasivuinen suojatulppa 200.0 mm LDPE - PCR Vihreä

20746094


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    200.0 mm
  • D
    208.0 mm
  • h
    14.0 mm
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
Suorasivuinen suojatulppa 146.0 mm LDPE - PCR Vihreä

20745936


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    146.0 mm
  • D
    152.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
Suorasivuinen suojatulppa 167.0 mm LDPE - PCR Vihreä

20746001


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    167.0 mm
  • D
    178.0 mm
  • h
    17.5 mm
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
Suorasivuinen suojatulppa 135.0 mm LDPE - PCR Vihreä

20745899


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    135.0 mm
  • D
    141.0 mm
  • h
    12.5 mm
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
Suorasivuinen suojatulppa 160.0 mm LDPE - PCR Vihreä

20745974


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    160.0 mm
  • D
    167.0 mm
  • h
    14.0 mm
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
Suorasivuinen suojatulppa 182.0 mm LDPE - PCR Vihreä

20746063


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    182.0 mm
  • D
    189.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
Suorasivuinen suojatulppa 165.0 mm LDPE - PCR Vihreä

20745998


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    165.0 mm
  • D
    171.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
Suorasivuinen suojatulppa 41.0 mm LDPE - PCR Vihreä

20744359


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    41.0 mm
  • D
    46.0 mm
  • h
    10.5 mm
  • Yhteensopivat nimelliset putkikoot (kaikki)
    DN40
  • Väri
    Vihreä
Suorasivuinen suojatulppa 3.5 mm LDPE - PCR Vihreä

20744403


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    3.5 mm
  • D
    7.0 mm
  • h
    4.5 mm
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
Suorasivuinen suojatulppa 33.5 mm LDPE - PCR Vihreä

20744472


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    33.5 mm
  • D
    37.5 mm
  • h
    10.5 mm
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
Suorasivuinen suojatulppa 35.5 mm LDPE - PCR Vihreä

20744519


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    35.5 mm
  • D
    39.0 mm
  • h
    10.5 mm
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
Suorasivuinen suojatulppa 66.0 mm LDPE - PCR Vihreä

20744281


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    66.0 mm
  • D
    72.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
Suorasivuinen suojatulppa 57.0 mm LDPE - PCR Vihreä

20744687


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    57.0 mm
  • D
    61.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    2" GAS
  • Väri
    Vihreä
Suorasivuinen suojatulppa 75.0 mm LDPE - PCR Vihreä

20744304


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    75.0 mm
  • D
    79.0 mm
  • h
    9.5 mm
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
Suorasivuinen suojatulppa 28.5 mm LDPE - PCR Vihreä

20744434


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    28.5 mm
  • D
    32.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    7/8" GAS
  • Väri
    Vihreä
Suorasivuinen suojatulppa 53.5 mm LDPE - PCR Vihreä

20744649


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    53.5 mm
  • D
    55.5 mm
  • h
    9.5 mm
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
Suorasivuinen suojatulppa 63.5 mm LDPE - PCR Vihreä

20744724


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    63.5 mm
  • D
    70.0 mm
  • h
    10.5 mm
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR