Valikko Haku

Laipalliset suojatulpat PCR

Varastossa

Suosittu laipalliset suojatulpat -sarja, joka tarjoaa laajan suojan varastoinnin ja kuljetuksen aikana. Sen ensisijainen tehtävä on estää vaurioiden, korroosion, lian ja kosteuden pääsy sekä saastuttaminen komponentin sisäosiin. painettava voidaan irrottaa helposti sen laippa joka tarjoaa tehokkaan otteen.

Tämä sarja on valmistettu käytetystä kuluttajamateriaalista, joka on suunniteltu tukemaan Essentran ESG-tavoitteita sekä asiakkaidemme tavoitteita. Materiaali: LDPE - PCR Väri: Vihreä Sarjanumero: SRSTPCR

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
193 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus d D h Thread Sizes (All) Yhteensopivat nimelliset putkikoot (kaikki) Osta
0,6651 € - 0,739 € Kysy toimitusaikaa täältä
202.0 mm
210.0 mm
14.0 mm
1,1196 € - 1,7416 € Kysy toimitusaikaa täältä
232.0 mm
242.6 mm
13.5 mm
0,6537 € - 0,7264 € Kysy toimitusaikaa täältä
200.0 mm
208.0 mm
14.0 mm
0,4471 € - 0,4968 € Kysy toimitusaikaa täältä
162.0 mm
169.0 mm
14.0 mm
0,4471 € - 0,4968 € Kysy toimitusaikaa täältä
160.0 mm
167.0 mm
14.0 mm
0,5901 € - 0,6556 € Kysy toimitusaikaa täältä
0,8643 € - 0,9604 € Kysy toimitusaikaa täältä
0,4122 € - 0,6413 € Kysy toimitusaikaa täältä
140.0 mm
144.0 mm
13.5 mm
0,4733 € - 0,5259 € Kysy toimitusaikaa täältä
172.0 mm
177.6 mm
13.6 mm
1,1196 € - 1,7416 € Kysy toimitusaikaa täältä
1,1893 € - 1,8501 € Kysy toimitusaikaa täältä
0,0365 € - 0,0405 € Kysy toimitusaikaa täältä
31.5 mm
35.0 mm
10.0 mm
0,0269 € - 0,0419 € Kysy toimitusaikaa täältä
24.0 mm
28.0 mm
11.5 mm
0,0343 € - 0,0381 € Kysy toimitusaikaa täältä
30.0 mm
33.0 mm
10.0 mm
0,0655 € - 0,102 € Kysy toimitusaikaa täältä
51.0 mm
56.0 mm
11.0 mm
0,031 € - 0,0483 € Kysy toimitusaikaa täältä
27.5 mm
31.0 mm
10.5 mm
0,0514 € - 0,08 € Kysy toimitusaikaa täältä
40.0 mm
45.0 mm
10.5 mm
0,3773 € - 0,587 € Kysy toimitusaikaa täältä
132.0 mm
136.5 mm
13.0 mm
0,0191 € - 0,0297 € Kysy toimitusaikaa täältä
15.5 mm
18.5 mm
9.5 mm
3/8" GAS
DN15
0,0238 € - 0,0371 € Kysy toimitusaikaa täältä
21.0 mm
24.5 mm
11.0 mm
5/8" GAS
  • / 10
Suorasivuinen suojatulppa 202.0 mm LDPE - PCR Vihreä

20746100

Hinta-alue
0,739 € - 0,6651 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    202.0 mm
  • D
    210.0 mm
  • h
    14.0 mm
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
Suorasivuinen suojatulppa 232.0 mm LDPE - PCR Vihreä

20746162

Hinta-alue
1,7416 € - 1,1196 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    232.0 mm
  • D
    242.6 mm
  • h
    13.5 mm
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
Suorasivuinen suojatulppa 200.0 mm LDPE - PCR Vihreä

20746094

Hinta-alue
0,7264 € - 0,6537 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    200.0 mm
  • D
    208.0 mm
  • h
    14.0 mm
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
Suorasivuinen suojatulppa 162.0 mm LDPE - PCR Vihreä

20745981

Hinta-alue
0,4968 € - 0,4471 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    162.0 mm
  • D
    169.0 mm
  • h
    14.0 mm
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
Suorasivuinen suojatulppa 160.0 mm LDPE - PCR Vihreä

20745974

Hinta-alue
0,4968 € - 0,4471 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    160.0 mm
  • D
    167.0 mm
  • h
    14.0 mm
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
Suorasivuinen suojatulppa 182.0 mm LDPE - PCR Vihreä

20746063

Hinta-alue
0,6556 € - 0,5901 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Tullinimike
    3923509000
Suorasivuinen suojatulppa 214.0 mm LDPE - PCR Vihreä

20746124

Hinta-alue
0,9604 € - 0,8643 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Tullinimike
    3923509000
Suorasivuinen suojatulppa 140.0 mm LDPE - PCR Vihreä

20745912

Hinta-alue
0,6413 € - 0,4122 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    140.0 mm
  • D
    144.0 mm
  • h
    13.5 mm
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
Suorasivuinen suojatulppa 172.0 mm LDPE - PCR Vihreä

20746032

Hinta-alue
0,5259 € - 0,4733 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    172.0 mm
  • D
    177.6 mm
  • h
    13.6 mm
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
Suorasivuinen suojatulppa 230.0 mm LDPE - PCR Vihreä

20746155

Hinta-alue
1,7416 € - 1,1196 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Tullinimike
    3923509000
Suorasivuinen suojatulppa 250.0 mm LDPE - PCR Vihreä

20746179

Hinta-alue
1,8501 € - 1,1893 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Tullinimike
    3923509000
Suorasivuinen suojatulppa 31.5 mm LDPE - PCR Vihreä

20745561

Hinta-alue
0,0405 € - 0,0365 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    31.5 mm
  • D
    35.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
Suorasivuinen suojatulppa 24.0 mm LDPE - PCR Vihreä

20745455

Hinta-alue
0,0419 € - 0,0269 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    24.0 mm
  • D
    28.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
Suorasivuinen suojatulppa 30.0 mm LDPE - PCR Vihreä

20745547

Hinta-alue
0,0381 € - 0,0343 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    30.0 mm
  • D
    33.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
Suorasivuinen suojatulppa 51.0 mm LDPE - PCR Vihreä

20745639

Hinta-alue
0,102 € - 0,0655 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    51.0 mm
  • D
    56.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
Suorasivuinen suojatulppa 27.5 mm LDPE - PCR Vihreä

20745516

Hinta-alue
0,0483 € - 0,031 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    27.5 mm
  • D
    31.0 mm
  • h
    10.5 mm
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
Suorasivuinen suojatulppa 40.0 mm LDPE - PCR Vihreä

20745615

Hinta-alue
0,08 € - 0,0514 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    40.0 mm
  • D
    45.0 mm
  • h
    10.5 mm
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
Suorasivuinen suojatulppa 132.0 mm LDPE - PCR Vihreä

20745882

Hinta-alue
0,587 € - 0,3773 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    132.0 mm
  • D
    136.5 mm
  • h
    13.0 mm
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
Suorasivuinen suojatulppa 15.5 mm LDPE - PCR Vihreä

20745288

Hinta-alue
0,0297 € - 0,0191 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    15.5 mm
  • D
    18.5 mm
  • h
    9.5 mm
  • Thread Sizes (All)
    3/8" GAS
  • Yhteensopivat nimelliset putkikoot (kaikki)
    DN15
Suorasivuinen suojatulppa 21.0 mm LDPE - PCR Vihreä

20745394

Hinta-alue
0,0371 € - 0,0238 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    21.0 mm
  • D
    24.5 mm
  • h
    11.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    5/8" GAS
  • Väri
    Vihreä