Valikko Haku

Pehmeät pyälletyt suojat

Varastossa

Pehmeät pyälletyt suojat ovat helppo ja edullinen tapa suojata metrisiä ja UNF-kierteitä suojaamiseen maalauksen, kokoonpanon ja kuljetuksen aikana. Niissä on pyälletty ulkopuoli, ja ne on valmistettu pehmeästä ja kestävästä TPE:stä, joka tarjoaa paremman otteen ja tiiviin istuvuuden. Estävät putkien päiden vaurioitumisen ja pitävät lian ja roskat poissa.

Helppo asentaa ja irrottaa. Ne toimivat lämpötilassa -60 C:sta 135 C:een.

Käytetään yleisesti putkityössä, HVAC-alalla ja teollisuuden käyttökohteissa.

  • Helppo ja edullinen tapa suojata metrisiä ja UNF-kierteitä.
  • Helppo asentaa ja irrottaa.
  • Toimii lämpötiloissa, jotka ovat vähintään -60 C ja enintään 135 C.
Materiaali: TPE Väri: Sininen Sarjanumero: SRF0010

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
20 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus ID Kierrekoko Väri Materiaali D H Kierrestandardi Osta
0,1188 € - 0,4149 € 25000 Varastossa
17.0 mm
M16 ; 3/8 in
Sininen
TPE
19.3 mm
13.7 mm
Metric-Kierteet
0,0688 € - 0,3146 € 300 Varastossa
11.0 mm
M10 ; M12 ; 1/8 in ; 1/2 in ; 9/16 in
Sininen
TPE
13.0 mm
13.0 mm
UNF-Kierteet
0,0788 € - 0,3648 € 29300 Varastossa
13.0 mm
M14 ; 1/4 in ; 5/8 in
Sininen
TPE
15.0 mm
13.0 mm
UNF-Kierteet
0,3678 € - 1,2364 € 3400 Varastossa
44.3 mm
M50 ; 1-1/2 in
Sininen
TPE
26.4 mm
Metric-Kierteet
0,4628 € - 1,4341 € 2940 Varastossa
59.0 mm
Non Threaded
Sininen
TPE
28.0 mm
Kierteetön
0,3938 € - 0,827 € 1800 Varastossa
31.7 mm
M32 ; M36 ; 1 in ; 1-3/8 in
Sininen
TPE
21.5 mm
UNF-Kierteet
0,2419 € - 0,3387 € 494 Varastossa
8.1 mm
M8 . 3/8 . 7/16
Sininen
TPE
9.3 mm
12.9 mm
UNF-Kierteet
0,2752 € - 0,9384 € 7500 Varastossa
37.5 mm
M40 ; 1-1/4 in ; 1-1/2 in
Sininen
TPE
20.8 mm
Metric-Kierteet
10094006 0,1376 € - 0,465 € 10100 Varastossa
21.0 mm
M20 ; M22 ; 1/2 in
Sininen
TPE
23.4 mm
18.7 mm
Metric-Kierteet
0,1376 € - 0,9245 € 2900 Varastossa
25.8 mm
Non Threaded
Sininen
TPE
22.0 mm
Kierteetön
0,1376 € - 0,9245 € Kysy toimitusaikaa täältä
25.0 mm
M25 ; M26 ; 3/4 in
Sininen
TPE
27.4 mm
22.5 mm
Metric-Kierteet
0,1345 € - 0,2092 € 6000 Varastossa
35.4 mm
M32 - M36; 1 in; 1-3/8 in
Sininen
TPE
35.4 mm
21.5 mm
Metrinen
0,0549 € - 0,0855 € 24594 Varastossa
17.3 mm
M169; 5/8 in; 3/8 in
Sininen
TPE
17.3 mm
13.0 mm
UNF
0,1493 € - 0,2323 € 1098 Varastossa
41.3 mm
M40; 1-1/4 in; 1-1/2 in
Sininen
TPE
41.3 mm
20.8 mm
UNF
0,0713 € - 0,1109 € 12000 Varastossa
20.8 mm
M20-M22; 1/2 in
Sininen
TPE
20.8 mm
18.6 mm
Metrinen
0,0468 € - 0,0728 € 40000 Varastossa
13.0 mm
M14; 1/2 - 9/16 in; 1/4 in
Sininen
TPE
13.0 mm
12.4 mm
UNF
0,1074 € - 0,1671 € 7200 Varastossa
25.6 mm
M25-M26; 3/4 in
Sininen
TPE
25.6 mm
22.0 mm
Metrinen
0,199 € - 0,3096 € 4100 Varastossa
48.5 mm
M50; 1-1/2 in
Sininen
TPE
48.5 mm
26.4 mm
UNF
0,0433 € - 0,0674 € Kysy toimitusaikaa täältä
11.3 mm
M10 - M12; 3/8 - 7/16 in; 1/8 in
Sininen
TPE
11.3 mm
12.4 mm
UNF
0,2617 € - 0,4071 € 49 Varastossa
62.0 mm
M56 - M58; 2 in
Sininen
TPE
62.0 mm
28.0 mm
Metrinen
Pehmeä pyälletty suoja 15.6 mm 17.3 mm Sininen TPE

10093993

Hinta-alue
0,4149 € - 0,1188 €

Varastotasot
25000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M16 ; 3/8 in
  • Kierrestandardi
    BSP-Kierteet
  • Kierrestandardi
    Metric-Kierteet
  • D
    19.3 mm
  • d
    15.6 mm
Pehmeä pyälletty suoja 9.6 mm (ID) Sininen

10093979

Hinta-alue
0,3146 € - 0,0688 €

Varastotasot
300 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10 ; M12 ; 1/8 in ; 1/2 in ; 9/16 in
  • Kierrestandardi
    BSP-Kierteet
  • Kierrestandardi
    UNF-Kierteet
  • Kierrestandardi
    Metric-Kierteet
  • D
    13.0 mm
Pehmeä pyälletty suoja 12.3 mm 13.3 mm Sininen TPE

10093986

Hinta-alue
0,3648 € - 0,0788 €

Varastotasot
29300 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M14 ; 1/4 in ; 5/8 in
  • Kierrestandardi
    UNF-Kierteet
  • Kierrestandardi
    BSP-Kierteet
  • Kierrestandardi
    Metric-Kierteet
  • D
    15.0 mm
Pehmeä pyälletty suoja 44.3 mm 48.5 mm Sininen TPE

10094051

Hinta-alue
1,2364 € - 0,3678 €

Varastotasot
3400 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M50 ; 1-1/2 in
  • Kierrestandardi
    Metric-Kierteet
  • Kierrestandardi
    BSP-Kierteet
  • H
    26.4 mm
  • h
    26.4 mm
Pehmeä pyälletty suoja 59.0 mm 63.5 mm Sininen TPE

10094068

Hinta-alue
1,4341 € - 0,4628 €

Varastotasot
2940 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    Non Threaded
  • Kierrestandardi
    Kierteetön
  • H
    28.0 mm
  • h
    28.0 mm
  • ID
    59.0 mm
Pehmeä pyälletty suoja 31.7 mm 35.4 mm Sininen TPE

10094037

Hinta-alue
0,827 € - 0,3938 €

Varastotasot
1800 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M32 ; M36 ; 1 in ; 1-3/8 in
  • Kierrestandardi
    Metric-Kierteet
  • Kierrestandardi
    UNF-Kierteet
  • Kierrestandardi
    BSP-Kierteet
  • H
    21.5 mm
Pehmeä pyälletty suoja 7.6 mm 8.1 mm Sininen TPE

10093962

Hinta-alue
0,3387 € - 0,2419 €

Varastotasot
494 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8 . 3/8 . 7/16
  • Kierrestandardi
    UNF-Kierteet
  • Kierrestandardi
    Metric-Kierteet
  • D
    9.3 mm
  • d
    7.6 mm
Pehmeä pyälletty suoja 37.5 mm 41.3 mm Sininen TPE

10094044

Hinta-alue
0,9384 € - 0,2752 €

Varastotasot
7500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M40 ; 1-1/4 in ; 1-1/2 in
  • Kierrestandardi
    Metric-Kierteet
  • Kierrestandardi
    BSP-Kierteet
  • H
    20.8 mm
  • h
    20.8 mm
Pehmeä pyälletty suoja 19.8 mm 20.8 mm Sininen TPE

10094006

Hinta-alue
0,465 € - 0,1376 €

Varastotasot
10100 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M20 ; M22 ; 1/2 in
  • Kierrestandardi
    Metric-Kierteet
  • Kierrestandardi
    BSP-Kierteet
  • D
    23.4 mm
  • d
    19.8 mm
Pehmeä pyälletty suoja 25.2 mm 26.4 mm Sininen TPE

10094020

Hinta-alue
0,9245 € - 0,1376 €

Varastotasot
2900 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    Non Threaded
  • Kierrestandardi
    Kierteetön
  • d
    25.2 mm
  • H
    22.0 mm
  • ID
    25.8 mm
Pehmeä pyälletty suoja 24.4 mm 25.6 mm Sininen TPE

10094013

Hinta-alue
0,9245 € - 0,1376 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M25 ; M26 ; 3/4 in
  • Kierrestandardi
    BSP-Kierteet
  • Kierrestandardi
    Metric-Kierteet
  • D
    27.4 mm
  • d
    24.4 mm
Pehmeä pyälletty suoja 31.7 mm 35.4 mm Sininen TPE

20592714

Hinta-alue
0,2092 € - 0,1345 €

Varastotasot
6000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M32 - M36; 1 in; 1-3/8 in
  • Kierrestandardi
    Metrinen
  • Kierrestandardi
    GAS
  • D
    35.4 mm
  • d
    31.7 mm
Pehmeä pyälletty suoja 15.6 mm 17.3 mm Sininen TPE

20592684

Hinta-alue
0,0855 € - 0,0549 €

Varastotasot
24594 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M169; 5/8 in; 3/8 in
  • Kierrestandardi
    UNF
  • Kierrestandardi
    GAS
  • Kierrestandardi
    Metrinen
  • D
    17.3 mm
Pehmeä pyälletty suoja 37.5 mm 41.3 mm Sininen TPE

20592721

Hinta-alue
0,2323 € - 0,1493 €

Varastotasot
1098 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M40; 1-1/4 in; 1-1/2 in
  • Kierrestandardi
    GAS
  • Kierrestandardi
    UNF
  • Kierrestandardi
    Metrinen
  • D
    41.3 mm
Pehmeä pyälletty suoja 19.8 mm 20.8 mm Sininen TPE

20592691

Hinta-alue
0,1109 € - 0,0713 €

Varastotasot
12000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M20-M22; 1/2 in
  • Kierrestandardi
    Metrinen
  • Kierrestandardi
    GAS
  • D
    20.8 mm
  • d
    19.8 mm
Pehmeä pyälletty suoja 12.3 mm 13.0 mm Sininen TPE

20592677

Hinta-alue
0,0728 € - 0,0468 €

Varastotasot
40000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M14; 1/2 - 9/16 in; 1/4 in
  • Kierrestandardi
    UNF
  • Kierrestandardi
    GAS
  • Kierrestandardi
    Metrinen
  • D
    13.0 mm
Pehmeä pyälletty suoja 24.4 mm 25.6 mm Sininen TPE

20592707

Hinta-alue
0,1671 € - 0,1074 €

Varastotasot
7200 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M25-M26; 3/4 in
  • Kierrestandardi
    Metrinen
  • Kierrestandardi
    GAS
  • D
    25.6 mm
  • d
    24.4 mm
Pehmeä pyälletty suoja 44.3 mm 48.5 mm Sininen TPE

20592738

Hinta-alue
0,3096 € - 0,199 €

Varastotasot
4100 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M50; 1-1/2 in
  • Kierrestandardi
    GAS
  • Kierrestandardi
    UNF
  • Kierrestandardi
    Metrinen
  • D
    48.5 mm
Pehmeä pyälletty suoja 9.6 mm 11.3 mm Sininen TPE

20592660

Hinta-alue
0,0674 € - 0,0433 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10 - M12; 3/8 - 7/16 in; 1/8 in
  • Kierrestandardi
    Metrinen
  • Kierrestandardi
    UNF
  • Kierrestandardi
    GAS
  • D
    11.3 mm
Pehmeä pyälletty suoja 59.2 mm 62.0 mm Sininen TPE

20592745

Hinta-alue
0,4071 € - 0,2617 €

Varastotasot
49 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M56 - M58; 2 in
  • Kierrestandardi
    GAS
  • Kierrestandardi
    Metrinen
  • D
    62.0 mm
  • d
    59.2 mm