Valikko Haku

Peiteniitit

Varastossa

Rivet Caps fit firmly over the top of blind rivets. Offers protection dust and grime, while also providing a clean finish for screws. They do not require additional tools for installation. Used in automotive and industrial applications.

Suunniteltu suojamaan ja antamaan siistin pinnan ruuveille.Suojaa pölyltä ja lialta, vaurioilta ja korroosiolta.Käytetään auto-, rakennus-, huonekalu- ja laiteteollisuuden käyttökohteisiin. Materiaali: LDPE - PIR, HDPE Väri: Ruskea, Musta, Valkoinen, Harmaa, Beige Sarjanumero: , SR1814, SR1804

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Image
Type 1
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
38 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus B C Väri A D Tyyppi Osta
0,0541 € - 0,0754 € 37996 Varastossa
Musta
0,0526 € - 0,0526 € 29700 Varastossa
Valkoinen
0,0378 € - 0,0527 € 70281 Varastossa
Musta
0,0526 € - 0,0526 € 36000 Varastossa
Musta
0,0568 € - 0,0794 € 800 Varastossa
Beige
0,0526 € - 0,0526 € 31025 Varastossa
Musta
0,036 € - 0,0501 € Kysy toimitusaikaa täältä
Beige
0,0526 € - 0,0526 € 28160 Varastossa
Musta
0,0378 € - 0,0527 € Kysy toimitusaikaa täältä
Beige
0,0562 € - 0,0785 € 37000 Varastossa
Valkoinen
0,1036 € - 0,1036 € 8079 Varastossa
Valkoinen
0,0566 € - 0,079 € 804 Varastossa
Valkoinen
0,0503 € - 0,0703 € 480 Varastossa
Valkoinen
0,0522 € - 0,0726 € 31250 Varastossa
Harmaa
0,0378 € - 0,0527 € 745 Varastossa
Harmaa
0,036 € - 0,0501 € 83498 Varastossa
Valkoinen
0,0526 € - 0,0526 € 34298 Varastossa
Valkoinen
0,0568 € - 0,0794 € 14955 Varastossa
Musta
0,036 € - 0,0501 € Kysy toimitusaikaa täältä
Harmaa
0,0566 € - 0,079 € 30445 Varastossa
Musta
  • / 2
Niittitulppa 12.7 mm 14.1 mm 2.3 mm HDPE Musta

10064368

Hinta-alue
0,0754 € - 0,0541 €

Varastotasot
37996 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Suuritiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790
Niittitulppa 6.0 mm 12.0 mm LDPE - PIR Valkoinen

10063613

Hinta-alue
0,0526 € - 0,0526 €

Varastotasot
29700 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Valkoinen
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790
Niittitulppa 2.3 mm 9.7 mm HDPE Musta

10064320

Hinta-alue
0,0527 € - 0,0378 €

Varastotasot
70281 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Suuritiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790
Niittitulppa 6.0 mm 12.0 mm LDPE - PIR Musta

10063644

Hinta-alue
0,0526 € - 0,0526 €

Varastotasot
36000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3923509000
Niittitulppa 2.7 mm 16.1 mm HDPE Valkoinen

10064443

Hinta-alue
0,0794 € - 0,0568 €

Varastotasot
800 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Beige
  • Koko materiaali
    Suuritiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790
Pop-niitin peite 12.0 mm (DIA)

10063606

Hinta-alue
0,0526 € - 0,0526 €

Varastotasot
31025 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790
Niittitulppa HDPE Valkoinen

10064153

Hinta-alue
0,0501 € - 0,036 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Beige
  • Koko materiaali
    Suuritiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790
Niittitulppa 6.0 mm 12.0 mm LDPE - PIR Musta

10063620

Hinta-alue
0,0526 € - 0,0526 €

Varastotasot
28160 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3923509000
Niittitulppa 2.3 mm 9.7 mm HDPE Valkoinen

10064337

Hinta-alue
0,0527 € - 0,0378 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Beige
  • Koko materiaali
    Suuritiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790
Niittitulppa 3.2 mm 14.2 mm HDPE Valkoinen

10064498

Hinta-alue
0,0785 € - 0,0562 €

Varastotasot
37000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Valkoinen
  • Koko materiaali
    Suuritiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790
Niittitulppa 2.8 mm 12.0 mm HDPE Valkoinen

10182680

Hinta-alue
0,1036 € - 0,1036 €

Varastotasot
8079 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Valkoinen
  • Koko materiaali
    Suuritiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790
Niittitulppa 3.7 mm 14.9 mm HDPE Valkoinen

10064511

Hinta-alue
0,079 € - 0,0566 €

Varastotasot
804 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Valkoinen
  • Koko materiaali
    Suuritiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790
Niittitulppa 1.8 mm 11.6 mm HDPE Valkoinen

10064191

Hinta-alue
0,0703 € - 0,0503 €

Varastotasot
480 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Valkoinen
  • Koko materiaali
    Suuritiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790
Niittitulppa 2.7 mm 11.5 mm HDPE Harmaa

10064429

Hinta-alue
0,0726 € - 0,0522 €

Varastotasot
31250 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Koko materiaali
    Suuritiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790
Niittitulppa 2.3 mm 9.7 mm HDPE Harmaa

10064351

Hinta-alue
0,0527 € - 0,0378 €

Varastotasot
745 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Koko materiaali
    Suuritiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790
Niittitulppa 1.9 mm 8.0 mm HDPE Valkoinen

10064160

Hinta-alue
0,0501 € - 0,036 €

Varastotasot
83498 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Valkoinen
  • Koko materiaali
    Suuritiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790
Niittitulppa 6.0 mm 12.0 mm LDPE - PIR Valkoinen

10063637

Hinta-alue
0,0526 € - 0,0526 €

Varastotasot
34298 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Valkoinen
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790
Pop-niitin peite (DIA)

10064436

Hinta-alue
0,0794 € - 0,0568 €

Varastotasot
14955 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Suuritiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790
Niittitulppa 1.9 mm 8.0 mm HDPE Harmaa

10064177

Hinta-alue
0,0501 € - 0,036 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Koko materiaali
    Suuritiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790
Niittitulppa 3.7 mm 14.9 mm HDPE Musta

10064504

Hinta-alue
0,079 € - 0,0566 €

Varastotasot
30445 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Suuritiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790