Rivet Caps fit firmly over the top of blind rivets. Offers protection dust and grime, while also providing a clean finish for screws. They do not require additional tools for installation. Used in automotive and industrial applications.
Suunniteltu suojamaan ja antamaan siistin pinnan ruuveille.Suojaa pölyltä ja lialta, vaurioilta ja korroosiolta.Käytetään auto-, rakennus-, huonekalu- ja laiteteollisuuden käyttökohteisiin. Materiaali: LDPE - PIR, HDPE Väri: Ruskea, Musta, Valkoinen, Harmaa, Beige Sarjanumero: , SR1814, SR1804
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | B | C | Väri | A | D | Tyyppi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0526 € - 0,0526 € | 34298 Varastossa |
|
|
Valkoinen
|
|
|
|
||
| 0,0568 € - 0,0794 € | 14955 Varastossa |
|
|
Musta
|
|
|
|
||
| 0,0503 € - 0,0703 € | 52996 Varastossa |
|
|
Musta
|
|
|
|
||
| 0,0522 € - 0,0726 € | 96146 Varastossa |
|
|
Valkoinen
|
|
|
|
||
| 0,0526 € - 0,0526 € | 28160 Varastossa |
|
|
Musta
|
|
|
|
||
| 0,0378 € - 0,0527 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
Beige
|
|
|
|
||
| 0,0526 € - 0,0526 € | 43295 Varastossa |
|
|
Valkoinen
|
|
|
|
||
| 0,0562 € - 0,0785 € | 9000 Varastossa |
|
|
Beige
|
|
|
|
||
| 0,0503 € - 0,0703 € | 11000 Varastossa |
|
|
Harmaa
|
|
|
|
||
| 0,0568 € - 0,0794 € | 58500 Varastossa |
|
|
Harmaa
|
|
|
|
||
| 0,0541 € - 0,0754 € | 11500 Varastossa |
|
|
Harmaa
|
|
|
|
||
| 0,0566 € - 0,079 € | 30445 Varastossa |
|
|
Musta
|
|
|
|
||
| 0,0572 € - 0,0572 € | 55280 Varastossa |
|
|
Musta
|
|
|
|
||
| 0,036 € - 0,0501 € | 62055 Varastossa |
|
|
Musta
|
|
|
|
||
| 0,036 € - 0,0501 € | 83498 Varastossa |
|
|
Valkoinen
|
|
|
|
||
| 0,0378 € - 0,0527 € | 745 Varastossa |
|
|
Harmaa
|
|
|
|
||
| 0,1036 € - 0,1036 € | 8079 Varastossa |
|
|
Valkoinen
|
|
|
|
||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
0.453 in
11.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Ruskea
|
0.114 in
2.9 mm
|
|
1
|
|||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa