Valikko Haku

Peitetulppia kaapeliläpiviennin reikiin

Varastossa

These Cable Gland Covers are used to protect and seal unused cable gland entry holes. They provide watertight protection for spare holes that must be sealed and protected from water, dust, moisture, and other contaminants. Their sleek and compact appearance prevents them from drawing unwanted attention or cluttering your space.

They are simple to install and remove and can be used with optional lock nuts to close holes that do not have a thread. Used in various applications, including industrial, electrical enclosures, machinery and equipment.

  • Material: Brass, PA
  • Colour: Natural, Grey, Black


Series Code :SR1782

Sarjanumero: SR1782

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
55 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kierrekoko Osta
0,5011 € - 0,5558 € 3650 Varastossa
M16
0,7489 € - 1,2851 € Kysy toimitusaikaa täältä
PG 9
1,0815 € - 1,202 € Kysy toimitusaikaa täältä
PG 11
6,2069 € - 8,8832 € 127 Varastossa
M40
14,5704 € - 14,5704 € 960 Varastossa
M63
8,3358 € - 11,9604 € Kysy toimitusaikaa täältä
M50
4,9965 € - 7,5911 € 3875 Varastossa
PG29
0,4162 € - 0,4627 € 7000 Varastossa
M12
1,1774 € - 1,3088 € 9508 Varastossa
PG 13.5
1,2486 € - 1,8889 € 8 Varastossa
M20
0,4162 € - 0,4627 € 24250 Varastossa
PG 7
14,0036 € - 19,0728 € Kysy toimitusaikaa täältä
PG42
1,6887 € - 1,8702 € Kysy toimitusaikaa täältä
PG16
0,2286 € - 0,2546 € 4075 Varastossa
PG 16
0,1369 € - 0,1519 € 12873 Varastossa
PG 7
0,1478 € - 0,1629 € 18100 Varastossa
M20
0,3765 € - 0,6106 € 4790 Varastossa
M25
0,1369 € - 0,1519 € 19115 Varastossa
M16
0,2888 € - 0,4011 € Kysy toimitusaikaa täältä
M20
0,2163 € - 0,2409 € 3499 Varastossa
M25
  • / 3
Kaapeliläpiviennin suojus M16 8.0 mm 18.0 mm Messinki

10267301

Hinta-alue
0,5558 € - 0,5011 €

Varastotasot
3650 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kokonaishalkaisija
    18.0 mm
  • Koko materiaali
    Messinki
  • Tullinimike
    7419809099
  • Kierrekoko
    M16
Kaapeliläpiviennin suojus PG 9 17.0 mm Messinki

10267240

Hinta-alue
1,2851 € - 0,7489 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kokonaishalkaisija
    17.0 mm
  • Koko materiaali
    Messinki
  • Tullinimike
    7419809099
  • Kierrekoko
    PG 9
Kaapeliläpiviennin suojus PG 11 9.0 mm 20.0 mm Messinki

10267257

Hinta-alue
1,202 € - 1,0815 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kokonaishalkaisija
    20.0 mm
  • Koko materiaali
    Messinki
  • Tullinimike
    7419809099
  • Kierrekoko
    PG 11
Kaapeliläpiviennin suojus M40 44.0 mm Messinki

10267349

Hinta-alue
8,8832 € - 6,2069 €

Varastotasot
127 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kokonaishalkaisija
    44.0 mm
  • Koko materiaali
    Messinki
  • Tullinimike
    7419809099
  • Kierrekoko
    M40
Kaapeliläpiviennin suojus M63 15.0 mm 67.0 mm Messinki

10267363

Hinta-alue
14,5704 € - 14,5704 €

Varastotasot
960 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kokonaishalkaisija
    67.0 mm
  • Koko materiaali
    Messinki
  • Tullinimike
    7419809099
  • Kierrekoko
    M63
Kaapeliläpiviennin suojus M50 10.5 mm 54.0 mm Messinki

10267356

Hinta-alue
11,9604 € - 8,3358 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kokonaishalkaisija
    54.0 mm
  • Kokonaispituus
    14.5 mm
  • Kierteen pituus
    10.5 mm
  • Koko materiaali
    Messinki
Kaapeliläpiviennin suojus PG29 39.5 mm Messinki

10267264

Hinta-alue
7,5911 € - 4,9965 €

Varastotasot
3875 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kokonaishalkaisija
    39.5 mm
  • Koko materiaali
    Messinki
  • Tullinimike
    7419809099
  • Kierrekoko
    PG29
Kaapeliläpiviennin suojus M12 14.0 mm Messinki

10267295

Hinta-alue
0,4627 € - 0,4162 €

Varastotasot
7000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kokonaishalkaisija
    14.0 mm
  • Koko materiaali
    Messinki
  • Tullinimike
    7419809099
  • Kierrekoko
    M12
Kaapeliläpiviennin suojus PG 13.5 9.5 mm 22.0 mm Messinki

10588680

Hinta-alue
1,3088 € - 1,1774 €

Varastotasot
9508 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kokonaishalkaisija
    22.0 mm
  • Koko materiaali
    Messinki
  • Tullinimike
    7419809099
  • Kierrekoko
    PG 13.5
Kaapeliläpiviennin suojus M20 8.5 mm 22.0 mm Messinki

10267318

Hinta-alue
1,8889 € - 1,2486 €

Varastotasot
8 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kokonaishalkaisija
    22.0 mm
  • Koko materiaali
    Messinki
  • Tullinimike
    7419809099
  • Kierrekoko
    M20
Kaapeliläpiviennin suojus PG 7 8.0 mm 14.0 mm Messinki

10267233

Hinta-alue
0,4627 € - 0,4162 €

Varastotasot
24250 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kokonaishalkaisija
    14.0 mm
  • Koko materiaali
    Messinki
  • Tullinimike
    7419809099
  • Kierrekoko
    PG 7
Kaapeliläpiviennin suojus PG42 9.5 mm 55.5 mm Messinki

10267271

Hinta-alue
19,0728 € - 14,0036 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kokonaishalkaisija
    55.5 mm
  • Kokonaispituus
    16.0 mm
  • Kierteen pituus
    9.5 mm
  • Koko materiaali
    Messinki
Kaapeliläpiviennin suojus PG16 24.0 mm PA

10435090

Hinta-alue
1,8702 € - 1,6887 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kokonaishalkaisija
    24.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi
  • Tullinimike
    7419809099
  • Kierrekoko
    PG16
Kaapeliläpiviennin suojus PG 16 15.0 mm 27.0 mm PA

10265024

Hinta-alue
0,2546 € - 0,2286 €

Varastotasot
4075 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kokonaishalkaisija
    27.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi
  • Tullinimike
    3923509000
  • Kierrekoko
    PG 16
Kaapeliläpiviennin suojus PG 7 12.5 mm 15.0 mm PA

10264980

Hinta-alue
0,1519 € - 0,1369 €

Varastotasot
12873 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kokonaishalkaisija
    15.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi
  • Tullinimike
    3923509000
  • Kierrekoko
    PG 7
Kaapeliläpiviennin suojus M20 13.0 mm 25.0 mm PA

10265277

Hinta-alue
0,1629 € - 0,1478 €

Varastotasot
18100 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Kokonaishalkaisija
    25.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi
  • Tullinimike
    3923509000
  • Kierrekoko
    M20
Kaapeliläpiviennin suojus M25 7.3 mm 31.0 mm PA

10337837

Hinta-alue
0,6106 € - 0,3765 €

Varastotasot
4790 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Kokonaishalkaisija
    31.0 mm
  • Kokonaispituus
    11.6 mm
  • Kierteen pituus
    7.3 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi
Kaapeliläpiviennin suojus M16 13.0 mm 19.0 mm PA

10265260

Hinta-alue
0,1519 € - 0,1369 €

Varastotasot
19115 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Kokonaishalkaisija
    19.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi
  • Tullinimike
    3923509000
  • Kierrekoko
    M16
Kaapeliläpiviennin suojus M20 6.3 mm 24.7 mm PA

10337820

Hinta-alue
0,4011 € - 0,2888 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Kokonaishalkaisija
    24.7 mm
  • Kokonaispituus
    9.7 mm
  • Kierteen pituus
    6.3 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi
Kaapeliläpiviennin suojus M25 15.5 mm 30.0 mm PA

10265284

Hinta-alue
0,2409 € - 0,2163 €

Varastotasot
3499 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Kokonaishalkaisija
    30.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi
  • Tullinimike
    3923509000
  • Kierrekoko
    M25