Valikko Haku

Peitetulppia kaapeliläpiviennin reikiin

Varastossa

These Cable Gland Covers are used to protect and seal unused cable gland entry holes. They provide watertight protection for spare holes that must be sealed and protected from water, dust, moisture, and other contaminants. Their sleek and compact appearance prevents them from drawing unwanted attention or cluttering your space.

They are simple to install and remove and can be used with optional lock nuts to close holes that do not have a thread. Used in various applications, including industrial, electrical enclosures, machinery and equipment.

  • Material: Brass, PA
  • Colour: Natural, Grey, Black


Series Code :SR1782

Sarjanumero: SR1782

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
55 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kierrekoko Osta
0,1478 € - 0,1629 € 4463 Varastossa
PG 13.5
0,1369 € - 0,1519 € 34060 Varastossa
PG 9
0,1478 € - 0,1629 € 5099 Varastossa
PG 11
0,1369 € - 0,1519 € 1834 Varastossa
PG 9
0,2286 € - 0,2546 € 4075 Varastossa
PG 16
0,7927 € - 0,8789 € 2075 Varastossa
PG 48
0,1369 € - 0,1519 € 23761 Varastossa
PG 7
0,1478 € - 0,1629 € 2674 Varastossa
PG 11
0,1369 € - 0,1519 € 12873 Varastossa
PG 7
0,7092 € - 0,7886 € 422 Varastossa
PG 42
0,9589 € - 0,9589 € Kysy toimitusaikaa täältä
PG 13.5
0,4244 € - 0,4682 € 4593 Varastossa
M40
0,2916 € - 0,3244 € 3000 Varastossa
M32
0,5832 € - 0,6475 € 900 Varastossa
M50
0,2888 € - 0,4011 € Kysy toimitusaikaa täältä
M20
0,1369 € - 0,1519 € 3850 Varastossa
M12
0,2916 € - 0,3244 € 1700 Varastossa
M32
0,1369 € - 0,1519 € 19115 Varastossa
M16
0,4887 € - 0,5449 € 1475 Varastossa
PG 29
0,6571 € - 1,0336 € 5602 Varastossa
M32
  • / 3
Kaapeliläpiviennin suojus PG 13.5 13.0 mm 25.0 mm PA

10265017

Hinta-alue
0,1629 € - 0,1478 €

Varastotasot
4463 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kokonaishalkaisija
    25.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi
  • Tullinimike
    3926909790
  • Kierrekoko
    PG 13.5
Kaapeliläpiviennin suojus PG 9 13.0 mm 19.0 mm PA

10265093

Hinta-alue
0,1519 € - 0,1369 €

Varastotasot
34060 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Kokonaishalkaisija
    19.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi
  • Tullinimike
    3923509000
  • Kierrekoko
    PG 9
Kaapeliläpiviennin suojus PG 11 13.0 mm 22.0 mm PA

10265000

Hinta-alue
0,1629 € - 0,1478 €

Varastotasot
5099 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kokonaishalkaisija
    22.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi
  • Tullinimike
    3926909790
  • Kierrekoko
    PG 11
Kaapeliläpiviennin suojus PG 9 13.0 mm 19.0 mm PA

10264997

Hinta-alue
0,1519 € - 0,1369 €

Varastotasot
1834 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kokonaishalkaisija
    19.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi
  • Tullinimike
    3923509000
  • Kierrekoko
    PG 9
Kaapeliläpiviennin suojus PG 16 15.0 mm 27.0 mm PA

10265024

Hinta-alue
0,2546 € - 0,2286 €

Varastotasot
4075 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kokonaishalkaisija
    27.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi
  • Tullinimike
    3923509000
  • Kierrekoko
    PG 16
Kaapeliläpiviennin suojus PG 48 19.5 mm 68.0 mm PA

10265079

Hinta-alue
0,8789 € - 0,7927 €

Varastotasot
2075 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kokonaishalkaisija
    68.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi
  • Tullinimike
    3926909790
  • Kierrekoko
    PG 48
Kaapeliläpiviennin suojus PG 7 12.5 mm 15.0 mm PA

10265086

Hinta-alue
0,1519 € - 0,1369 €

Varastotasot
23761 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Kokonaishalkaisija
    15.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi
  • Tullinimike
    3923509000
  • Kierrekoko
    PG 7
Kaapeliläpiviennin suojus PG 11 13.0 mm 22.0 mm PA

10265109

Hinta-alue
0,1629 € - 0,1478 €

Varastotasot
2674 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Kokonaishalkaisija
    22.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi
  • Tullinimike
    3926909790
  • Kierrekoko
    PG 11
Kaapeliläpiviennin suojus PG 7 12.5 mm 15.0 mm PA

10264980

Hinta-alue
0,1519 € - 0,1369 €

Varastotasot
12873 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kokonaishalkaisija
    15.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi
  • Tullinimike
    3923509000
  • Kierrekoko
    PG 7
Kaapeliläpiviennin suojus PG 42 18.5 mm 62.0 mm PA

10265062

Hinta-alue
0,7886 € - 0,7092 €

Varastotasot
422 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kokonaishalkaisija
    62.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi
  • Tullinimike
    3926909790
  • Kierrekoko
    PG 42
Kaapeliläpiviennin suojus PG13.5 9.0 mm 25.0 mm PA

10644904

Hinta-alue
0,9589 € - 0,9589 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Kokonaishalkaisija
    25.0 mm
  • Kokonaispituus
    13.0 mm
  • Kierteen pituus
    9.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi
Kaapeliläpiviennin suojus M40 11.5 mm 46.0 mm PA

10379400

Hinta-alue
0,4682 € - 0,4244 €

Varastotasot
4593 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Kokonaishalkaisija
    46.0 mm
  • Kokonaispituus
    11.5 mm
  • Kierteen pituus
    11.5 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi
Kaapeliläpiviennin suojus M32 15.0 mm 38.0 mm PA

10265291

Hinta-alue
0,3244 € - 0,2916 €

Varastotasot
3000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Kokonaishalkaisija
    38.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi
  • Tullinimike
    3923509000
  • Kierrekoko
    M32
Kaapeliläpiviennin suojus M50 18.0 mm 56.0 mm PA

10265314

Hinta-alue
0,6475 € - 0,5832 €

Varastotasot
900 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Kokonaishalkaisija
    56.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi
  • Tullinimike
    3926909790
  • Kierrekoko
    M50
Kaapeliläpiviennin suojus M20 6.3 mm 24.7 mm PA

10337820

Hinta-alue
0,4011 € - 0,2888 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Kokonaishalkaisija
    24.7 mm
  • Kokonaispituus
    9.7 mm
  • Kierteen pituus
    6.3 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi
Kaapeliläpiviennin suojus M12 12.5 mm 15.0 mm PA

10265178

Hinta-alue
0,1519 € - 0,1369 €

Varastotasot
3850 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kokonaishalkaisija
    15.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi
  • Tullinimike
    3923509000
  • Kierrekoko
    M12
Kaapeliläpiviennin suojus M32 16.0 mm 38.0 mm PA

10265215

Hinta-alue
0,3244 € - 0,2916 €

Varastotasot
1700 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kokonaishalkaisija
    38.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi
  • Tullinimike
    3923509000
  • Kierrekoko
    M32
Kaapeliläpiviennin suojus M16 13.0 mm 19.0 mm PA

10265260

Hinta-alue
0,1519 € - 0,1369 €

Varastotasot
19115 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Kokonaishalkaisija
    19.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi
  • Tullinimike
    3923509000
  • Kierrekoko
    M16
Kaapeliläpiviennin suojus PG 29 16.0 mm 44.0 mm PA

10265147

Hinta-alue
0,5449 € - 0,4887 €

Varastotasot
1475 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Kokonaishalkaisija
    44.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi
  • Tullinimike
    3923509000
  • Kierrekoko
    PG 29
Kaapeliläpiviennin suojus M32 8.3 mm 37.1 mm PA

10337844

Hinta-alue
1,0336 € - 0,6571 €

Varastotasot
5602 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Kokonaishalkaisija
    37.1 mm
  • Kokonaispituus
    12.4 mm
  • Kierteen pituus
    8.3 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi