Valikko Haku

Peitetyt kartiotulpat

Varastossa

Covered Tapered Plugs have convex edges that guarantee a secure fit. Features a push-fit design that makes it simple to use and remove. Used for pipes, blind holes and furniture.

Suunniteltu takaamaan tiiviin istuvuuden kuperien sivujensa ansiosta.Se suojaa lialta, roskilta ja vaurioilta.Uudelleenkäytettävä materiaalin ansiosta eikä vaikuta tiivisteen tehokkuuteen. Materiaali: Silikoni Väri: Harmaa, Keltainen, Tummanvihreä, Vaaleanvihreä, Valkoinen, Punainen, Musta, Vaaleanpunainen, Purppura, Sininen, Tummansininen, Kirkas Sarjanumero: SR5751

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
16 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus D d1 Väri h BH H Osta
0,2175 € - 0,2427 € 7014 Varastossa
9.5 mm
6.4 mm
Keltainen
13.8 mm
18.0 mm
31.8 mm
0,8658 € - 2,0216 € 300 Varastossa
27.0 mm
23.0 mm
Vaaleanvihreä
19.0 mm
25.4 mm
44.4 mm
2,4678 € - 4,2142 € 35 Varastossa
56.0 mm
47.6 mm
Tummansininen
19.0 mm
25.4 mm
44.4 mm
0,0976 € - 0,0976 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.8 mm
1.6 mm
Vaaleanpunainen
12.8 mm
15.9 mm
28.7 mm
1,1703 € - 2,7348 € 488 Varastossa
36.5 mm
30.2 mm
Sininen
19.0 mm
25.4 mm
44.4 mm
0,4715 € - 0,5234 € 196 Varastossa
15.9 mm
11.1 mm
Vaaleanvihreä
19.0 mm
25.4 mm
44.4 mm
0,4981 € - 0,5529 € 1294 Varastossa
16.7 mm
12.7 mm
Vaaleanpunainen
19.1 mm
22.2 mm
41.3 mm
10240939 0,7634 € - 1,7799 € 12040 Varastossa
23.8 mm
18.3 mm
Keltainen
19.0 mm
25.4 mm
44.4 mm
0,1641 € - 0,3448 € 8700 Varastossa
6.4 mm
3.2 mm
Musta
12.7 mm
19.1 mm
31.8 mm
1,624 € - 3,7426 € 135 Varastossa
50.0 mm
41.3 mm
Kirkas
19.0 mm
25.4 mm
44.4 mm
0,9037 € - 1,8978 € Kysy toimitusaikaa täältä
25.4 mm
19.0 mm
Harmaa
19.0 mm
25.4 mm
44.4 mm
0,2006 € - 0,4214 € 2900 Varastossa
8.7 mm
4.8 mm
Punainen
12.8 mm
15.9 mm
28.7 mm
10240922 0,7044 € - 1,4793 € 870 Varastossa
19.8 mm
15.9 mm
Tummanvihreä
19.0 mm
25.4 mm
44.4 mm
0,4855 € - 0,5402 € 953 Varastossa
15.1 mm
10.3 mm
Purppura
19.1 mm
25.4 mm
44.5 mm
1,0202 € - 2,3782 € 320 Varastossa
31.8 mm
26.2 mm
Tummanvihreä
19.0 mm
25.4 mm
44.4 mm
0,174 € - 0,1936 € 1227 Varastossa
9.5 mm
6.4 mm
Valkoinen
12.7 mm
19.1 mm
31.8 mm
Kartiotulppa 6.4 mm 31.8 mm Keltainen Silikoni

10240892

Hinta-alue
0,2427 € - 0,2175 €

Varastotasot
7014 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    6.4 mm
  • BH
    18.0 mm
  • D
    9.5 mm
  • H
    31.8 mm
  • h
    13.8 mm
Kartiotulppa 23.0 mm 44.4 mm Vaaleanvihreä Silikoni

10240656

Hinta-alue
2,0216 € - 0,8658 €

Varastotasot
300 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    23.0 mm
  • BH
    25.4 mm
  • D
    27.0 mm
  • H
    44.4 mm
  • h
    19.0 mm
Kartiotulppa 47.6 mm 44.4 mm Tummansininen Silikoni

10240649

Hinta-alue
4,2142 € - 2,4678 €

Varastotasot
35 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    47.6 mm
  • BH
    25.4 mm
  • D
    56.0 mm
  • H
    44.4 mm
  • h
    19.0 mm
Kartiotulppa 1.6 mm 28.7 mm Vaaleanpunainen Silikoni

10240861

Hinta-alue
0,0976 € - 0,0976 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    1.6 mm
  • BH
    15.9 mm
  • D
    4.8 mm
  • H
    28.7 mm
  • h
    12.8 mm
Kartiotulppa 30.2 mm 44.4 mm Sininen Silikoni

10240670

Hinta-alue
2,7348 € - 1,1703 €

Varastotasot
488 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    30.2 mm
  • BH
    25.4 mm
  • D
    36.5 mm
  • H
    44.4 mm
  • h
    19.0 mm
Kartiotulppa 11.1 mm 44.4 mm Vaaleanvihreä Silikoni

10240915

Hinta-alue
0,5234 € - 0,4715 €

Varastotasot
196 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    11.1 mm
  • BH
    25.4 mm
  • D
    15.9 mm
  • H
    44.4 mm
  • h
    19.0 mm
Kartiotulppa 12.7 mm 41.3 mm Vaaleanpunainen Silikoni

10240847

Hinta-alue
0,5529 € - 0,4981 €

Varastotasot
1294 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    12.7 mm
  • BH
    22.2 mm
  • D
    16.7 mm
  • H
    41.3 mm
  • h
    19.1 mm
Kartiotulppa 18.3 mm 44.4 mm Keltainen Silikoni

10240939

Hinta-alue
1,7799 € - 0,7634 €

Varastotasot
12040 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    18.3 mm
  • BH
    25.4 mm
  • D
    23.8 mm
  • H
    44.4 mm
  • h
    19.0 mm
Kartiotulppa 3.2 mm 31.8 mm Musta Silikoni

10240878

Hinta-alue
0,3448 € - 0,1641 €

Varastotasot
8700 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    3.2 mm
  • BH
    19.1 mm
  • D
    6.4 mm
  • H
    31.8 mm
  • h
    12.7 mm
Kartiotulppa 41.3 mm 44.4 mm Kirkas Silikoni

10240632

Hinta-alue
3,7426 € - 1,624 €

Varastotasot
135 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    41.3 mm
  • BH
    25.4 mm
  • D
    50.0 mm
  • H
    44.4 mm
  • h
    19.0 mm
Kartiotulppa 19.0 mm 44.4 mm Harmaa Silikoni

10240946

Hinta-alue
1,8978 € - 0,9037 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    19.0 mm
  • BH
    25.4 mm
  • D
    25.4 mm
  • H
    44.4 mm
  • h
    19.0 mm
Kartiotulppa 4.8 mm 28.7 mm Punainen Silikoni

10240885

Hinta-alue
0,4214 € - 0,2006 €

Varastotasot
2900 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    4.8 mm
  • BH
    15.9 mm
  • D
    8.7 mm
  • H
    28.7 mm
  • h
    12.8 mm
Kartiotulppa 15.9 mm 44.4 mm Tummanvihreä Silikoni

10240922

Hinta-alue
1,4793 € - 0,7044 €

Varastotasot
870 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    15.9 mm
  • BH
    25.4 mm
  • D
    19.8 mm
  • H
    44.4 mm
  • h
    19.0 mm
Kartiotulppa 10.3 mm 44.5 mm Purppura Silikoni

10240854

Hinta-alue
0,5402 € - 0,4855 €

Varastotasot
953 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    10.3 mm
  • BH
    25.4 mm
  • D
    15.1 mm
  • H
    44.5 mm
  • h
    19.1 mm
Kartiotulppa 26.2 mm 44.4 mm Tummanvihreä Silikoni

10240663

Hinta-alue
2,3782 € - 1,0202 €

Varastotasot
320 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    26.2 mm
  • BH
    25.4 mm
  • D
    31.8 mm
  • H
    44.4 mm
  • h
    19.0 mm
Kartiotulppa 6.4 mm 31.8 mm Valkoinen Silikoni

10240908

Hinta-alue
0,1936 € - 0,174 €

Varastotasot
1227 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    6.4 mm
  • BH
    19.1 mm
  • D
    9.5 mm
  • H
    31.8 mm
  • h
    12.7 mm