Valikko Haku

Peltitulpat

Varastossa

Peltitulppia käytetään reikien peittämiseen tai suojaamiseen kuljetuksen aikana tai viimeisteltyihin tuotteisiin siistin ulkomuodon luomiseksi. Nailonsuojus (PA 66) suojaa käsittelijää rei'iltä, joissa voi olla vaarallisia siruja. Suojaa voi myös käyttää sisäisten kierteiden suojaamiseen vioittumisen varalta kuljetuksen aikana.

Saatavilla kolmena värinä, mistä on hyötyä väriperusteisessa tunnistamisessa tai viimeistellyn tuotteen estetiikkaan sopimisessa.

Peitetulpat voidaan helposti työntää käyttökohteisiin ilman kiinnityksen tarvetta, ja ne voidaan helposti irrottaa.

  • Käytetään peittämään reiät kuljetuksen aikana.
  • Helppo työntää käyttökohteisiin ilman kiinnityksen tarvetta.
  • Tarjoaa siistin viimeistelyn käyttökohteissasi.
Materiaali: PA66, PA Väri: Väritön, Musta, Harmaa, Valkoinen, Beige Sarjanumero: SR2041

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 5
91 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus D Väri d H Tyyppi Osta
0,1158 € - 0,1601 € 3250 Varastossa
27.4 mm
Beige
22.2 mm
7.6 mm
0,0983 € - 0,1547 € 23613 Varastossa
24.0 mm
Beige
19.1 mm
7.5 mm
0,1041 € - 0,1642 € 988 Varastossa
24.8 mm
Beige
20.0 mm
7.5 mm
0,0677 € - 0,0677 € 7196 Varastossa
16.0 mm
Beige
12.0 mm
7.3 mm
0,0725 € - 0,1011 € 22872 Varastossa
18.7 mm
Beige
14.3 mm
7.4 mm
0,0784 € - 0,1093 € 12703 Varastossa
20.4 mm
Beige
15.9 mm
7.4 mm
0,062 € - 0,062 € 713 Varastossa
10.4 mm
Beige
6.0 mm
7.1 mm
0,0597 € - 0,0597 € 910 Varastossa
7.0 mm
Beige
4.0 mm
7.1 mm
0,0691 € - 0,0963 € 265 Varastossa
17.1 mm
Beige
12.7 mm
7.3 mm
0,1347 € - 0,1861 € Kysy toimitusaikaa täältä
29.2 mm
Beige
24.0 mm
7.6 mm
0,0714 € - 0,0995 € 787 Varastossa
18.7 mm
Beige
14.0 mm
7.4 mm
0,1396 € - 0,193 € Kysy toimitusaikaa täältä
30.6 mm
Beige
25.4 mm
7.6 mm
0,0668 € - 0,0668 € 9138 Varastossa
14.0 mm
Beige
10.0 mm
7.2 mm
0,0935 € - 0,1306 € 4440 Varastossa
22.8 mm
Beige
18.0 mm
7.5 mm
0,0643 € - 0,0643 € Kysy toimitusaikaa täältä
12.0 mm
Beige
8.0 mm
7.2 mm
0,0655 € - 0,0655 € Kysy toimitusaikaa täältä
13.5 mm
Beige
9.5 mm
7.2 mm
0,0632 € - 0,0632 € 36394 Varastossa
10.4 mm
Beige
6.4 mm
7.1 mm
0,1041 € - 0,1642 € 1858 Varastossa
24.8 mm
Valkoinen
20.0 mm
7.5 mm
3
0,0935 € - 0,1306 € 40500 Varastossa
22.8 mm
Musta
18.0 mm
7.5 mm
1
0,062 € - 0,062 € 1642 Varastossa
10.4 mm
Valkoinen
6.0 mm
7.1 mm
1
  • / 5
Peitetulppa 27.4 mm 7.6 mm PA Beige

10090831

Hinta-alue
0,1601 € - 0,1158 €

Varastotasot
3250 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    27.4 mm
  • d
    22.2 mm
  • H
    7.6 mm
  • h
    7.6 mm
  • Väri
    Beige
Peitetulppa 24.0 mm 7.5 mm PA Beige

10090817

Hinta-alue
0,1547 € - 0,0983 €

Varastotasot
23613 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    24.0 mm
  • d
    19.1 mm
  • H
    7.5 mm
  • h
    7.5 mm
  • Väri
    Beige
Peitetulppa 24.8 mm 7.5 mm PA Beige

10090824

Hinta-alue
0,1642 € - 0,1041 €

Varastotasot
988 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    24.8 mm
  • d
    20.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • h
    7.5 mm
  • Väri
    Beige
Peitetulppa 16.0 mm 7.3 mm PA Beige

10090756

Hinta-alue
0,0677 € - 0,0677 €

Varastotasot
7196 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    16.0 mm
  • d
    12.0 mm
  • H
    7.3 mm
  • h
    7.3 mm
  • Väri
    Beige
Peitetulppa 18.7 mm 7.4 mm PA Beige

10090787

Hinta-alue
0,1011 € - 0,0725 €

Varastotasot
22872 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    18.7 mm
  • d
    14.3 mm
  • H
    7.4 mm
  • h
    7.4 mm
  • Väri
    Beige
Peitetulppa 20.4 mm 7.4 mm PA Beige

10090794

Hinta-alue
0,1093 € - 0,0784 €

Varastotasot
12703 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    20.4 mm
  • d
    15.9 mm
  • H
    7.4 mm
  • h
    7.4 mm
  • Väri
    Beige
Peitetulppa 10.4 mm 7.1 mm PA Beige

10090701

Hinta-alue
0,062 € - 0,062 €

Varastotasot
713 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    10.4 mm
  • d
    6.0 mm
  • H
    7.1 mm
  • h
    7.1 mm
  • Väri
    Beige
Peitetulppa 7.0 mm 7.1 mm PA Beige

10090695

Hinta-alue
0,0597 € - 0,0597 €

Varastotasot
910 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    7.0 mm
  • d
    4.0 mm
  • H
    7.1 mm
  • h
    7.1 mm
  • Väri
    Beige
Peitetulppa 17.1 mm 7.3 mm PA Beige

10090763

Hinta-alue
0,0963 € - 0,0691 €

Varastotasot
265 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    17.1 mm
  • d
    12.7 mm
  • H
    7.3 mm
  • h
    7.3 mm
  • Väri
    Beige
Peitetulppa 29.2 mm 7.6 mm PA Beige

10090848

Hinta-alue
0,1861 € - 0,1347 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    29.2 mm
  • d
    24.0 mm
  • H
    7.6 mm
  • h
    7.6 mm
  • Väri
    Beige
Peitetulppa 18.7 mm 7.4 mm PA Beige

10090770

Hinta-alue
0,0995 € - 0,0714 €

Varastotasot
787 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    18.7 mm
  • d
    14.0 mm
  • H
    7.4 mm
  • h
    7.4 mm
  • Väri
    Beige
Peitetulppa 30.6 mm 7.6 mm PA Beige

10090855

Hinta-alue
0,193 € - 0,1396 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    30.6 mm
  • d
    25.4 mm
  • H
    7.6 mm
  • h
    7.6 mm
  • Väri
    Beige
Peitetulppa 14.0 mm 7.2 mm PA Beige

10090749

Hinta-alue
0,0668 € - 0,0668 €

Varastotasot
9138 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    14.0 mm
  • d
    10.0 mm
  • H
    7.2 mm
  • h
    7.2 mm
  • Väri
    Beige
Peitetulppa 22.8 mm 7.5 mm PA Beige

10090800

Hinta-alue
0,1306 € - 0,0935 €

Varastotasot
4440 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    22.8 mm
  • d
    18.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • h
    7.5 mm
  • Väri
    Beige
Peitetulppa 12.0 mm 7.2 mm PA Beige

10090725

Hinta-alue
0,0643 € - 0,0643 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    12.0 mm
  • d
    8.0 mm
  • H
    7.2 mm
  • h
    7.2 mm
  • Väri
    Beige
Peitetulppa 13.5 mm 7.2 mm PA Beige

10090732

Hinta-alue
0,0655 € - 0,0655 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    13.5 mm
  • d
    9.5 mm
  • H
    7.2 mm
  • h
    7.2 mm
  • Väri
    Beige
Peitetulppa 10.4 mm 7.1 mm PA Beige

10090718

Hinta-alue
0,0632 € - 0,0632 €

Varastotasot
36394 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    10.4 mm
  • d
    6.4 mm
  • H
    7.1 mm
  • h
    7.1 mm
  • Väri
    Beige
Levyn peitesuoja 20.0 mm 24.8 mm Valkoinen PA66

10126967

Hinta-alue
0,1642 € - 0,1041 €

Varastotasot
1858 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    24.8 mm
  • d
    20.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • h
    7.5 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    0.8 - 3.8 mm
Levyn peitesuoja 18.0 mm 22.8 mm Musta PA66

10126929

Hinta-alue
0,1306 € - 0,0935 €

Varastotasot
40500 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    22.8 mm
  • d
    18.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • h
    7.5 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    0.8 - 3.8 mm
Levyn peitesuoja 6.0 mm 10.4 mm Valkoinen PA66

10126608

Hinta-alue
0,062 € - 0,062 €

Varastotasot
1642 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    10.4 mm
  • d
    6.0 mm
  • H
    7.1 mm
  • h
    7.1 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    0.8 - 3.8 mm