Peltitulppia käytetään reikien peittämiseen tai suojaamiseen kuljetuksen aikana tai viimeisteltyihin tuotteisiin siistin ulkomuodon luomiseksi. Nailonsuojus (PA 66) suojaa käsittelijää rei'iltä, joissa voi olla vaarallisia siruja. Suojaa voi myös käyttää sisäisten kierteiden suojaamiseen vioittumisen varalta kuljetuksen aikana.
Saatavilla kolmena värinä, mistä on hyötyä väriperusteisessa tunnistamisessa tai viimeistellyn tuotteen estetiikkaan sopimisessa.
Peitetulpat voidaan helposti työntää käyttökohteisiin ilman kiinnityksen tarvetta, ja ne voidaan helposti irrottaa.
Materiaali: PA66, PA Väri: Väritön, Musta, Harmaa, Valkoinen, Beige Sarjanumero: SR2041
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | D | Väri | d | H | Tyyppi | Osta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0714 € - 0,0995 € | 3152 Varastossa |
0.736 in
18.7 mm
|
Musta
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
2
|
||
0,062 € - 0,062 € | 2708 Varastossa |
0.409 in
10.4 mm
|
Musta
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
1
|
||
0,1041 € - 0,1642 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.976 in
24.8 mm
|
Harmaa
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
1
|
||
0,1396 € - 0,193 € | 79 Varastossa |
1.205 in
30.6 mm
|
Harmaa
|
1 in
25.4 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
1
|
||
0,0632 € - 0,0632 € | 68216 Varastossa |
0.409 in
10.4 mm
|
Harmaa
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
1
|
||
0,1158 € - 0,1601 € | 7022 Varastossa |
1.079 in
27.4 mm
|
Valkoinen
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
3
|
||
0,0691 € - 0,0963 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.673 in
17.1 mm
|
Valkoinen
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.287 in
7.3 mm
|
2
|
||
0,0725 € - 0,1011 € | 1691 Varastossa |
0.736 in
18.7 mm
|
Musta
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
2
|
||
0,0935 € - 0,1306 € | 9499 Varastossa |
0.898 in
22.8 mm
|
Harmaa
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
1
|
||
0,0632 € - 0,0632 € | 31002 Varastossa |
0.409 in
10.4 mm
|
Valkoinen
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
1
|
||
0,062 € - 0,062 € | 57895 Varastossa |
0.409 in
10.4 mm
|
Harmaa
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
1
|
||
0,0655 € - 0,0655 € | 10217 Varastossa |
0.531 in
13.5 mm
|
Harmaa
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
2
|
||
0,0733 € - 0,0733 € | 121 Varastossa |
0.551 in
14.0 mm
|
Valkoinen
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
2
|
||
0,1396 € - 0,193 € | 20865 Varastossa |
1.205 in
30.6 mm
|
Valkoinen
|
1 in
25.4 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
3
|
||
0,0691 € - 0,0963 € | 3937 Varastossa |
0.673 in
17.1 mm
|
Musta
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.287 in
7.3 mm
|
2
|
||
0,1396 € - 0,193 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.205 in
30.6 mm
|
Musta
|
1 in
25.4 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
3
|
||
0,1158 € - 0,1601 € | 17747 Varastossa |
1.079 in
27.4 mm
|
Musta
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
3
|
||
0,0784 € - 0,1093 € | 16018 Varastossa |
0.803 in
20.4 mm
|
Harmaa
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
1
|
||
0,0983 € - 0,1547 € | 5493 Varastossa |
0.945 in
24.0 mm
|
Harmaa
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
1
|
||
0,0691 € - 0,0963 € | 7277 Varastossa |
0.673 in
17.1 mm
|
Harmaa
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.287 in
7.3 mm
|
2
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa