Peltitulppia käytetään reikien peittämiseen tai suojaamiseen kuljetuksen aikana tai viimeisteltyihin tuotteisiin siistin ulkomuodon luomiseksi. Nailonsuojus (PA 66) suojaa käsittelijää rei'iltä, joissa voi olla vaarallisia siruja. Suojaa voi myös käyttää sisäisten kierteiden suojaamiseen vioittumisen varalta kuljetuksen aikana.
Saatavilla kolmena värinä, mistä on hyötyä väriperusteisessa tunnistamisessa tai viimeistellyn tuotteen estetiikkaan sopimisessa.
Peitetulpat voidaan helposti työntää käyttökohteisiin ilman kiinnityksen tarvetta, ja ne voidaan helposti irrottaa.
Materiaali: PA66, PA Väri: Väritön, Musta, Harmaa, Valkoinen, Beige Sarjanumero: SR2041
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | D | Väri | d | H | Tyyppi | Osta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1347 € - 0,1861 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.15 in
29.2 mm
|
Musta
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
3
|
||
0,0784 € - 0,1093 € | 6454 Varastossa |
0.803 in
20.4 mm
|
Valkoinen
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
3
|
||
0,0983 € - 0,1547 € | 180 Varastossa |
0.945 in
24.0 mm
|
Musta
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
3
|
||
0,0725 € - 0,1011 € | 950 Varastossa |
0.736 in
18.7 mm
|
Harmaa
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
2
|
||
0,0983 € - 0,1547 € | 954 Varastossa |
0.945 in
24.0 mm
|
Valkoinen
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
3
|
||
0,1347 € - 0,1861 € | 250 Varastossa |
1.15 in
29.2 mm
|
Valkoinen
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
3
|
||
0,1158 € - 0,1601 € | 384 Varastossa |
1.079 in
27.4 mm
|
Harmaa
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
1
|
||
0,1347 € - 0,1861 € | 8129 Varastossa |
1.15 in
29.2 mm
|
Harmaa
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
1
|
||
0,0597 € - 0,0597 € | 21040 Varastossa |
0.276 in
7.0 mm
|
Musta
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
1
|
||
0,0714 € - 0,0995 € | 4626 Varastossa |
0.736 in
18.7 mm
|
Harmaa
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
2
|
||
0,0935 € - 0,1306 € | 11658 Varastossa |
0.898 in
22.8 mm
|
Valkoinen
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
3
|
||
0,0668 € - 0,0668 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.551 in
14.0 mm
|
Harmaa
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
2
|
||
0,0643 € - 0,0643 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.472 in
12.0 mm
|
Harmaa
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
2
|
||
0,0714 € - 0,0995 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.736 in
18.7 mm
|
Valkoinen
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
2
|
||
0,0677 € - 0,0677 € | 3000 Varastossa |
0.63 in
16.0 mm
|
Valkoinen
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.287 in
7.3 mm
|
2
|
||
0,0784 € - 0,1093 € | 14550 Varastossa |
0.803 in
20.4 mm
|
Musta
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
3
|
||
0,1041 € - 0,1642 € | 11000 Varastossa |
0.976 in
24.8 mm
|
Musta
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
3
|
||
0,0643 € - 0,0643 € | 30 Varastossa |
0.472 in
12.0 mm
|
Valkoinen
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
1
|
||
0,0597 € - 0,0597 € | 4947 Varastossa |
0.276 in
7.0 mm
|
Valkoinen
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
1
|
||
0,0597 € - 0,0597 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.276 in
7.0 mm
|
Harmaa
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
1
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa