Peltitulppia käytetään reikien peittämiseen tai suojaamiseen kuljetuksen aikana tai viimeisteltyihin tuotteisiin siistin ulkomuodon luomiseksi. Nailonsuojus (PA 66) suojaa käsittelijää rei'iltä, joissa voi olla vaarallisia siruja. Suojaa voi myös käyttää sisäisten kierteiden suojaamiseen vioittumisen varalta kuljetuksen aikana.
Saatavilla kolmena värinä, mistä on hyötyä väriperusteisessa tunnistamisessa tai viimeistellyn tuotteen estetiikkaan sopimisessa.
Peitetulpat voidaan helposti työntää käyttökohteisiin ilman kiinnityksen tarvetta, ja ne voidaan helposti irrottaa.
Materiaali: PA66, PA Väri: Väritön, Musta, Harmaa, Valkoinen, Beige Sarjanumero: SR2041
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | D | Väri | d | H | Tyyppi | Osta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0983 € - 0,1547 € | 5493 Varastossa |
0.945 in
24.0 mm
|
Harmaa
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
1
|
||
0,0784 € - 0,1093 € | 6454 Varastossa |
0.803 in
20.4 mm
|
Valkoinen
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
3
|
||
0,1158 € - 0,1601 € | 384 Varastossa |
1.079 in
27.4 mm
|
Harmaa
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
1
|
||
0,0677 € - 0,0677 € | 34599 Varastossa |
0.63 in
16.0 mm
|
Musta
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.287 in
7.3 mm
|
2
|
||
0,0677 € - 0,0677 € | 12651 Varastossa |
0.63 in
16.0 mm
|
Harmaa
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.287 in
7.3 mm
|
2
|
||
0,0725 € - 0,1011 € | 950 Varastossa |
0.736 in
18.7 mm
|
Harmaa
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
2
|
||
0,0714 € - 0,0995 € | 787 Varastossa |
0.736 in
18.7 mm
|
Beige
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
|
||
0,0597 € - 0,0597 € | 910 Varastossa |
0.276 in
7.0 mm
|
Beige
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
|
||
0,0465 € - 0,0574 € | 488 Varastossa |
0.579 in
14.7 mm
|
Väritön
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.062 in
1.58 mm
|
5
|
||
0,0681 € - 0,0841 € | 223 Varastossa |
0.579 in
14.7 mm
|
Musta
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.062 in
1.58 mm
|
3
|
||
0,0454 € - 0,0606 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.343 in
8.7 mm
|
Väritön
|
0.185 in
4.7 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
0,0449 € - 0,0598 € | 998 Varastossa |
0.252 in
6.4 mm
|
Väritön
|
0.15 in
3.8 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
0,0472 € - 0,0583 € | 1335 Varastossa |
0.673 in
17.1 mm
|
Väritön
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.062 in
1.58 mm
|
5
|
||
0,0449 € - 0,0598 € | 7998 Varastossa |
0.252 in
6.4 mm
|
Musta
|
0.15 in
3.8 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
0,0454 € - 0,0606 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.343 in
8.7 mm
|
Väritön
|
0.185 in
4.7 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
0,0904 € - 0,1116 € | 382 Varastossa |
1.22 in
31 mm
|
Väritön
|
1 in
25.4 mm
|
0.062 in
1.58 mm
|
3
|
||
0,0457 € - 0,0609 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.421 in
10.7 mm
|
Väritön
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.04 in
1.02 mm
|
1
|
||
0,0457 € - 0,0609 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.421 in
10.7 mm
|
Musta
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.04 in
1.02 mm
|
3
|
||
0,0457 € - 0,0609 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.421 in
10.7 mm
|
Musta
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.04 in
1.02 mm
|
3
|
||
0,0469 € - 0,0579 € | 3500 Varastossa |
0.61 in
15.5 mm
|
Väritön
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.055 in
1.40 mm
|
2
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa