Valikko Haku

Peltitulpat

Varastossa

Peltitulppia käytetään reikien peittämiseen tai suojaamiseen kuljetuksen aikana tai viimeisteltyihin tuotteisiin siistin ulkomuodon luomiseksi. Nailonsuojus (PA 66) suojaa käsittelijää rei'iltä, joissa voi olla vaarallisia siruja. Suojaa voi myös käyttää sisäisten kierteiden suojaamiseen vioittumisen varalta kuljetuksen aikana.

Saatavilla kolmena värinä, mistä on hyötyä väriperusteisessa tunnistamisessa tai viimeistellyn tuotteen estetiikkaan sopimisessa.

Peitetulpat voidaan helposti työntää käyttökohteisiin ilman kiinnityksen tarvetta, ja ne voidaan helposti irrottaa.

  • Käytetään peittämään reiät kuljetuksen aikana.
  • Helppo työntää käyttökohteisiin ilman kiinnityksen tarvetta.
  • Tarjoaa siistin viimeistelyn käyttökohteissasi.
Materiaali: PA66, PA Väri: Väritön, Musta, Harmaa, Valkoinen, Beige Sarjanumero: SR2041

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 5
91 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus D Väri d H Tyyppi Osta
0,0538 € - 0,0717 € 8988 Varastossa
18.6 mm
Väritön
14.3 mm
1.58 mm
2
0,084 € - 0,1119 € 397 Varastossa
26.2 mm
Väritön
20.6 mm
1.58 mm
3
0,083 € - 0,1025 € 43438 Varastossa
25 mm
Väritön
20 mm
1.58 mm
3
Kysy toimitusaikaa täältä
5.2 mm
Väritön
3.2 mm
1
0,0449 € - 0,0598 € 1000 Varastossa
5.2 mm
Väritön
3.2 mm
1.02 mm
1
0,101 € - 0,1347 € 66 Varastossa
22.0 mm
Väritön
18.0 mm
5
0,1304 € - 0,1738 € 500 Varastossa
27.8 mm
Musta
22.0 mm
3
0,0575 € - 0,071 € 834 Varastossa
16.0 mm
Väritön
12.0 mm
5
0,0347 € - 0,0464 € 689 Varastossa
10.0 mm
Väritön
6.0 mm
5
0,0598 € - 0,0739 € 491 Varastossa
18.0 mm
Väritön
14.0 mm
5
0,0496 € - 0,06 € 1800 Varastossa
14.0 mm
Väritön
10.0 mm
5
  • / 5
Peitetulppa 18.6 mm 14.3 mm 3.6 mm PA66 Väritön

10408063

Hinta-alue
0,0717 € - 0,0538 €

Varastotasot
8988 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    18.6 mm
  • d
    14.3 mm
  • H
    1.58 mm
  • h
    1.6 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    0.8 - 3.6 mm
Peitetulppa 26.2 mm 20.6 mm 2.8 mm PA66 Väritön

10408087

Hinta-alue
0,1119 € - 0,084 €

Varastotasot
397 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    26.2 mm
  • d
    20.6 mm
  • H
    1.58 mm
  • h
    1.6 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    0.8 - 2.8 mm
Peitetulppa 25 mm 20 mm 2 mm PA66 Väritön

10408070

Hinta-alue
0,1025 € - 0,083 €

Varastotasot
43438 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    25 mm
  • d
    20 mm
  • H
    1.58 mm
  • h
    1.6 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    0.8 - 2 mm
Peitetulppa 3.18 mm 5.16 mm 20.6 mm PA66 Väritön

10407943


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    5.2 mm
  • d
    3.2 mm
  • h
    1.0 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    0.79 - 20.6 mm
  • Paneelin vähimmäispaksuus
    0.79 mm
Peitetulppa 5.2 mm 3.2 mm 2.4 mm PA66 Väritön

10407936

Hinta-alue
0,0598 € - 0,0449 €

Varastotasot
1000 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    5.2 mm
  • d
    3.2 mm
  • H
    1.02 mm
  • h
    1.0 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    0.8 - 2.4 mm
Peitetulppa 18.0 mm 22.0 mm 0.8-4.0 PA66 Väritön

10407912

Hinta-alue
0,1347 € - 0,101 €

Varastotasot
66 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    22.0 mm
  • d
    18.0 mm
  • h
    2.0 mm
  • Paneelin vähimmäispaksuus
    0.8 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    4.0 mm
Peitetulppa 22.0 mm 27.8 mm 0.8-4.0 PA66 Musta

10407929

Hinta-alue
0,1738 € - 0,1304 €

Varastotasot
500 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    27.8 mm
  • d
    22.0 mm
  • h
    2.0 mm
  • Paneelin vähimmäispaksuus
    0.8 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    4.0 mm
Peitetulppa 12.0 mm 16.0 mm 0.8-3.5 PA66 Väritön

10407899

Hinta-alue
0,071 € - 0,0575 €

Varastotasot
834 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    16.0 mm
  • d
    12.0 mm
  • h
    2.0 mm
  • Paneelin vähimmäispaksuus
    0.8 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    3.5 mm
Peitetulppa 6.0 mm 1.0 mm 0.8-1.6 PA66 Väritön

10407875

Hinta-alue
0,0464 € - 0,0347 €

Varastotasot
689 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    10.0 mm
  • d
    6.0 mm
  • h
    2.0 mm
  • Paneelin vähimmäispaksuus
    0.8 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    1.6 mm
Peitetulppa 14.0 mm 18.0 mm 0.8-3.5 PA66 Väritön

10407905

Hinta-alue
0,0739 € - 0,0598 €

Varastotasot
491 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    18.0 mm
  • d
    14.0 mm
  • h
    2.0 mm
  • Paneelin vähimmäispaksuus
    0.8 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    3.5 mm
Peitetulppa 10.0 mm 14.0 mm 0.8-3.5 PA66 Väritön

10407882

Hinta-alue
0,06 € - 0,0496 €

Varastotasot
1800 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    14.0 mm
  • d
    10.0 mm
  • h
    2.0 mm
  • Paneelin vähimmäispaksuus
    0.8 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    3.5 mm