Valikko Haku

Peukaloruuvit - pyälletty -ura/muovi

Varastossa

Knurled Thumb Screws have a slotted head and a knurled surface for manual tightening and loosening of threaded fasteners but can also be installed using a flat screwdriver. It is simple to install and provides a firm grip, making it ideal for applications requiring easy adjustment.

Due to their plastic construction, they are lightweight, vibration, chemical, electrical and corrosion resistant options, making them an excellent choice for use in harsh or outdoor environments. They are frequently utilised in furniture assembly, electrical equipment, and automobile industries.

  • Material: PA
  • Colour: Natural


Series Code :SR1977

Sarjanumero: SR1977

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
53 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Välin halkaisija Kierrekoko Kannan korkeus Kannan läpimitta Kierteen pituus Osta
0,0321 € - 0,0346 € 220 Varastossa
0.7 mm
M4
8.1 mm
10.5 mm
8.0 mm
0,0824 € - 0,0888 € 890 Varastossa
0.8 mm
M5
8.1 mm
10.5 mm
40.0 mm
0,0364 € - 0,039 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.7 mm
M4
8.1 mm
10.5 mm
12.0 mm
0,025 € - 0,0269 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.5 mm
M3
5.5 mm
8.1 mm
25.0 mm
0,0487 € - 0,0524 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.0 mm
M6
8.3 mm
12.3 mm
16.0 mm
0,0431 € - 0,0462 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.0 mm
M6
8.3 mm
12.3 mm
20.0 mm
0,0361 € - 0,0387 € 16000 Varastossa
0.8 mm
M5
8.1 mm
10.5 mm
12.0 mm
0,0629 € - 0,0676 € 900 Varastossa
0.7 mm
M4
8.1 mm
10.5 mm
40.0 mm
0,0473 € - 0,051 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.0 mm
M6
8.3 mm
12.3 mm
10.0 mm
0,0354 € - 0,038 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.7 mm
M4
8.1 mm
10.5 mm
25.0 mm
0,0409 € - 0,0439 € 920 Varastossa
0.8 mm
M5
8.1 mm
10.5 mm
30.0 mm
0,0948 € - 0,117 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.7 mm
M4
8.1 mm
10.5 mm
35.0 mm
10296196 0,0662 € - 0,0817 € 1000 Varastossa
0.5 mm
M3
5.2 mm
7.6 mm
30.0 mm
0,1073 € - 0,1325 € 695 Varastossa
1.0 mm
M6
8.3 mm
12.3 mm
50.0 mm
0,0677 € - 0,0836 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.0 mm
M6
8.3 mm
12.3 mm
45.0 mm
0,0389 € - 0,0481 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.8 mm
M5
7.8 mm
10.0 mm
8.0 mm
0,0332 € - 0,041 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.5 mm
M3
5.2 mm
7.6 mm
10.0 mm
0,0563 € - 0,0695 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.8 mm
M5
7.8 mm
10.0 mm
25.0 mm
0,0486 € - 0,06 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.7 mm
M4
9.7 mm
12.0 mm
0,0496 € - 0,0612 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.8 mm
M5
7.8 mm
10.0 mm
6.0 mm
  • / 3
Uraallinen urakantaruuvi M4 8.0 mm PA

10056066

Hinta-alue
0,0346 € - 0,0321 €

Varastotasot
220 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    10.5 mm
  • Kannan korkeus
    8.1 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Välin halkaisija
    0.7 mm
  • Kierteen pituus
    8.0 mm
Uraallinen urakantaruuvi M5 40.0 mm PA

10056226

Hinta-alue
0,0888 € - 0,0824 €

Varastotasot
890 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    10.5 mm
  • Kannan korkeus
    8.1 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Välin halkaisija
    0.8 mm
  • Kierteen pituus
    40.0 mm
Uraallinen urakantaruuvi M4 12.0 mm PA

10056080

Hinta-alue
0,039 € - 0,0364 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    10.5 mm
  • Kannan korkeus
    8.1 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Välin halkaisija
    0.7 mm
  • Kierteen pituus
    12.0 mm
Uraallinen urakantaruuvi M3 25.0 mm PA

10056042

Hinta-alue
0,0269 € - 0,025 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    8.1 mm
  • Kannan korkeus
    5.5 mm
  • Kierrekoko
    M3
  • Välin halkaisija
    0.5 mm
  • Kierteen pituus
    25.0 mm
Uraallinen urakantaruuvi M6 16.0 mm PA

10056257

Hinta-alue
0,0524 € - 0,0487 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    12.3 mm
  • Kannan korkeus
    8.3 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Välin halkaisija
    1.0 mm
  • Kierteen pituus
    16.0 mm
Uraallinen urakantaruuvi M6 20.0 mm PA

10056264

Hinta-alue
0,0462 € - 0,0431 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    12.3 mm
  • Kannan korkeus
    8.3 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Välin halkaisija
    1.0 mm
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
Uraallinen urakantaruuvi M5 12.0 mm PA

10056165

Hinta-alue
0,0387 € - 0,0361 €

Varastotasot
16000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    10.5 mm
  • Kannan korkeus
    8.1 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Välin halkaisija
    0.8 mm
  • Kierteen pituus
    12.0 mm
Uraallinen urakantaruuvi M4 40.0 mm PA

10056134

Hinta-alue
0,0676 € - 0,0629 €

Varastotasot
900 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    10.5 mm
  • Kannan korkeus
    8.1 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Välin halkaisija
    0.7 mm
  • Kierteen pituus
    40.0 mm
Uraallinen urakantaruuvi M6 10.0 mm PA

10056233

Hinta-alue
0,051 € - 0,0473 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    12.3 mm
  • Kannan korkeus
    8.3 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Välin halkaisija
    1.0 mm
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
Uraallinen urakantaruuvi M4 25.0 mm PA

10056110

Hinta-alue
0,038 € - 0,0354 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    10.5 mm
  • Kannan korkeus
    8.1 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Välin halkaisija
    0.7 mm
  • Kierteen pituus
    25.0 mm
Uraallinen urakantaruuvi M5 30.0 mm PA

10056196

Hinta-alue
0,0439 € - 0,0409 €

Varastotasot
920 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    10.5 mm
  • Kannan korkeus
    8.1 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Välin halkaisija
    0.8 mm
  • Kierteen pituus
    30.0 mm
Uraallinen urakantaruuvi M4 35.0 mm PA

10297247

Hinta-alue
0,117 € - 0,0948 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    10.5 mm
  • Kannan korkeus
    8.1 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Välin halkaisija
    0.7 mm
  • Kierteen pituus
    35.0 mm
Uraallinen urakantaruuvi M3 30.0 mm PA

10296196

Hinta-alue
0,0817 € - 0,0662 €

Varastotasot
1000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    7.6 mm
  • Kannan korkeus
    5.2 mm
  • Kierrekoko
    M3
  • Välin halkaisija
    0.5 mm
  • Kierteen pituus
    30.0 mm
Uraallinen urakantaruuvi M6 50.0 mm PA

10298503

Hinta-alue
0,1325 € - 0,1073 €

Varastotasot
695 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    12.3 mm
  • Kannan korkeus
    8.3 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Välin halkaisija
    1.0 mm
  • Kierteen pituus
    50.0 mm
Uraallinen urakantaruuvi M6 45.0 mm PA

10298497

Hinta-alue
0,0836 € - 0,0677 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    12.3 mm
  • Kannan korkeus
    8.3 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Välin halkaisija
    1.0 mm
  • Kierteen pituus
    45.0 mm
Uraallinen urakantaruuvi M5 8.0 mm PA

10399019

Hinta-alue
0,0481 € - 0,0389 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    10.0 mm
  • Kannan korkeus
    7.8 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Välin halkaisija
    0.8 mm
  • Kierteen pituus
    8.0 mm
Uraallinen urakantaruuvi M3 10.0 mm PA

10397466

Hinta-alue
0,041 € - 0,0332 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    7.6 mm
  • Kannan korkeus
    5.2 mm
  • Kierrekoko
    M3
  • Välin halkaisija
    0.5 mm
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
Uraallinen urakantaruuvi M5 25.0 mm PA

10399040

Hinta-alue
0,0695 € - 0,0563 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    10.0 mm
  • Kannan korkeus
    7.8 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Välin halkaisija
    0.8 mm
  • Kierteen pituus
    25.0 mm
Uraallinen urakantaruuvi M4 12.0 mm PA

10398425

Hinta-alue
0,06 € - 0,0486 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    9.7 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Välin halkaisija
    0.7 mm
  • Kierteen pituus
    12.0 mm
  • Kannan tyyppi
    Pyöreä urakanta
Uraallinen urakantaruuvi M5 6.0 mm PA

10399002

Hinta-alue
0,0612 € - 0,0496 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    10.0 mm
  • Kannan korkeus
    7.8 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Välin halkaisija
    0.8 mm
  • Kierteen pituus
    6.0 mm