PEEK-asetusruuvit hylsyavaimella ovat tehokkaita kiinnikkeitä.Suunniteltu pitämään komponentit tiukasti paikoillaan kohdistamalla painetta kierteisellä työyksiköllä.
PEEK (polyeetterieetteriketoni) tarjoaa erinomaisen lujuuden, lämmönkestävyyden (enintään 260 C) ja kemikaalien kestävyyden. Tämä tekee siitä ihanteellisen tehokkaisiin käyttökohteisiin. Sillä on myös alhaiset kaasunpoistoominaisuudet ja kulumisenkesto, mikä takaa kestävyyden myös vaativissa olosuhteissa.
PEEK-asetusruuveja käytetään usein useilla aloilla, kuten lääketieteessä ja puolijohdossa. Ne ovat hyödyllisiä lääkinnällisissä laitteissa, joihin sovelletaan sterilointia, koska ne kestävät kemikaaleja ja säteilyä. Puolijohdinalalla ne toimivat luotettavasti korkeissa lämpötiloissa ja syövyttävissä olosuhteissa, joten ne sopivat erinomaisesti tarkkoihin laitteisiin, kuten kiekkojen käsittelyjärjestelmiin ja tyhjiökammioihin. Materiaali: PEEK Väri: Beige Materiaalin syttyvyysstandardi: UL94 V-0Sarjanumero: SRP0507
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | d1 | l1 | A/F | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,3358 € - 3,7065 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M5
|
15.0
|
2.5
|
||
| 3,4114 € - 3,7905 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M6
|
6.0
|
3.0
|
||
| 3,6685 € - 4,0761 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M8
|
15.0
|
4.0
|
||
| 2,4065 € - 2,6739 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M3
|
4.0
|
1.5
|
||
| 2,8255 € - 3,1395 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M3
|
8.0
|
1.5
|
||
| 3,1279 € - 3,4755 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M4
|
20.0
|
2.0
|
||
| 3,5626 € - 3,9585 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M6
|
20.0
|
3.0
|
||
| 3,4681 € - 3,8535 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M6
|
10.0
|
3.0
|
||
| 4,356 € - 4,84 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M8
|
30.0
|
4.0
|
||
| 3,0901 € - 3,4335 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M3
|
10.0
|
1.5
|
||
| 3,1185 € - 3,465 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M4
|
15.0
|
2.0
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa