Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Plastic Slotted Set Screws are utilised in many applications that require a secure and non-marring connection. These set screws have a plastic slotted head and offer distinct benefits over standard metal set screws.
Its high corrosion resistance makes these screws appropriate for use in locations where moisture, chemicals, or other corrosive substances are present. Furthermore, the plastic head is non-conductive, making it suitable for electrical shielding applications. This keeps the screws from shorting out or interfering with delicate electronic components.
It is designed to be simple to install and adjust with a flat head screwdriver due to the slotted head. Commonly used in industries such as electronics, automotive, and furniture manufacturing.
Series Code :SR1957
Sarjanumero: SR1957
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Kierrekoko | Kierteen pituus | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,0595 € - 0,0734 € | 1000 Varastossa |
M6 x 1.0
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,199 € - 0,2457 € | 3950 Varastossa |
M10
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,1883 € - 0,2325 € | 12251 Varastossa |
M8
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,0373 € - 0,0461 € | 450 Varastossa |
M4
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,0635 € - 0,0784 € | 4087 Varastossa |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,2058 € - 0,2541 € | 4157 Varastossa |
M10
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,0948 € - 0,117 € | 1071 Varastossa |
M6 x 1.0
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 0,2774 € - 0,3425 € | 1260 Varastossa |
M10 x 1.5
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 0,3161 € - 0,3903 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1/2-14
|
0.565 in
14.4 mm
|
||
| 0,0559 € - 0,0691 € | 1000 Varastossa |
M5 x 0.8
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,037 € - 0,0457 € | 2000 Varastossa |
M4 x 0.7
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,0363 € - 0,0448 € | 21572 Varastossa |
M4
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,1887 € - 0,233 € | 5032 Varastossa |
M8 x 1.25
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,0648 € - 0,0801 € | 5018 Varastossa |
M4
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,0375 € - 0,0463 € | 4276 Varastossa |
M4 x 0.7
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,2017 € - 0,2491 € | 1500 Varastossa |
M8
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 0,0598 € - 0,0738 € | 17500 Varastossa |
M5 x 0.8
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,0364 € - 0,0449 € | 6000 Varastossa |
M4 x 0.7
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,0483 € - 0,0483 € | 48755 Varastossa |
M5 x 0.8
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,1843 € - 0,2276 € | 6992 Varastossa |
M8 x 1.25
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa