Valikko Haku

Pidätinruuvit - muoviset, uralliset

Varastossa

Plastic Slotted Set Screws are utilised in many applications that require a secure and non-marring connection. These set screws have a plastic slotted head and offer distinct benefits over standard metal set screws.

Its high corrosion resistance makes these screws appropriate for use in locations where moisture, chemicals, or other corrosive substances are present. Furthermore, the plastic head is non-conductive, making it suitable for electrical shielding applications. This keeps the screws from shorting out or interfering with delicate electronic components.

It is designed to be simple to install and adjust with a flat head screwdriver due to the slotted head. Commonly used in industries such as electronics, automotive, and furniture manufacturing.

Series Code :SR1957

Sarjanumero: SR1957

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
67 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kierrekoko Kierteen pituus Osta
0,1096 € - 0,1096 € Kysy toimitusaikaa täältä
M3
10.0 mm
0,0473 € - 0,0473 € 800 Varastossa
M5
12.0 mm
0,1193 € - 0,1889 € Kysy toimitusaikaa täältä
M4
30.0 mm
0,2153 € - 0,2153 € 12800 Varastossa
M12
16.0 mm
0,0545 € - 0,0701 € Kysy toimitusaikaa täältä
M5
16.0 mm
0,0577 € - 0,085 € 800 Varastossa
M6
16.0 mm
0,0795 € - 0,0998 € Kysy toimitusaikaa täältä
M3
6.0 mm
0,1342 € - 0,1342 € 261 Varastossa
M8
10.0 mm
0,0667 € - 0,0727 € Kysy toimitusaikaa täältä
M3
8.0 mm
0,1502 € - 0,214 € 97 Varastossa
M8
25.0 mm
0,0856 € - 0,0927 € 48 Varastossa
M6
20.0 mm
0,1113 € - 0,1181 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
30.0 mm
0,0545 € - 0,0725 € 100 Varastossa
M6
12.0 mm
0,0515 € - 0,0515 € 800 Varastossa
M5
10.0 mm
0,1728 € - 0,1834 € 400 Varastossa
M8
30.0 mm
0,0692 € - 0,0692 € Kysy toimitusaikaa täältä
M3
5.0 mm
0,751 € - 0,751 € 768 Varastossa
M12
20.0 mm
0,1273 € - 0,1752 € 250 Varastossa
M4
10.0 mm
0,156 € - 0,2163 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
5.0 mm
0,1352 € - 0,1875 € Kysy toimitusaikaa täältä
M4
16.0 mm
  • / 4
Kiristysruuvi Urallinen kanta M3 10.0 mm PA

10179239

Hinta-alue
0,1096 € - 0,1096 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Kierrekoko
    M3
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6.6
  • Ruuvityyppi
    Kiristysruuvi
Kiristysruuvi Urallinen kanta M5 12.0 mm PA

10103456

Hinta-alue
0,0473 € - 0,0473 €

Varastotasot
800 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kierteen pituus
    12.0 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6.6
  • Ruuvityyppi
    Kiristysruuvi
Kiristysruuvi Urallinen kanta M4 30.0 mm PA

10330890

Hinta-alue
0,1889 € - 0,1193 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kierteen pituus
    30.0 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6.6
  • Ruuvityyppi
    Kiristysruuvi
Kiristysruuvi Urallinen kanta M12 16.0 mm PA

10179253

Hinta-alue
0,2153 € - 0,2153 €

Varastotasot
12800 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kierteen pituus
    16.0 mm
  • Kierrekoko
    M12
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6.6
  • Ruuvityyppi
    Kiristysruuvi
Kiristysruuvi Urallinen kanta M5 16.0 mm PA

10103463

Hinta-alue
0,0701 € - 0,0545 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kierteen pituus
    16.0 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6.6
  • Ruuvityyppi
    Kiristysruuvi
Kiristysruuvi Urallinen kanta M6 16.0 mm PA

10103487

Hinta-alue
0,085 € - 0,0577 €

Varastotasot
800 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kierteen pituus
    16.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6.6
  • Ruuvityyppi
    Kiristysruuvi
Kiristysruuvi Urallinen kanta M3 6.0 mm PA

10053713

Hinta-alue
0,0998 € - 0,0795 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kierteen pituus
    6.0 mm
  • Kierrekoko
    M3
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6.6
  • Ruuvityyppi
    Kiristysruuvi
Kiristysruuvi Urallinen kanta M8 10.0 mm PA

10053737

Hinta-alue
0,1342 € - 0,1342 €

Varastotasot
261 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Kierrekoko
    M8
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6.6
  • Ruuvityyppi
    Kiristysruuvi
Kiristysruuvi Urallinen kanta M3 8.0 mm PA

10053720

Hinta-alue
0,0727 € - 0,0667 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kierteen pituus
    8.0 mm
  • Kierrekoko
    M3
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6.6
  • Ruuvityyppi
    Kiristysruuvi
Kiristysruuvi Urallinen kanta M8 25.0 mm PA

10103517

Hinta-alue
0,214 € - 0,1502 €

Varastotasot
97 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kierteen pituus
    25.0 mm
  • Kierrekoko
    M8
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6.6
  • Ruuvityyppi
    Kiristysruuvi
Kiristysruuvi Urallinen kanta M6 20.0 mm PA

10103494

Hinta-alue
0,0927 € - 0,0856 €

Varastotasot
48 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6.6
  • Ruuvityyppi
    Kiristysruuvi
Kiristysruuvi Urallinen kanta M6 30.0 mm PA

10103500

Hinta-alue
0,1181 € - 0,1113 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kierteen pituus
    30.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6.6
  • Ruuvityyppi
    Kiristysruuvi
Kiristysruuvi Urallinen kanta M6 12.0 mm PA

10103470

Hinta-alue
0,0725 € - 0,0545 €

Varastotasot
100 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kierteen pituus
    12.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6.6
  • Ruuvityyppi
    Kiristysruuvi
Kiristysruuvi Urallinen kanta M5 10.0 mm PA

10103449

Hinta-alue
0,0515 € - 0,0515 €

Varastotasot
800 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6.6
  • Ruuvityyppi
    Kiristysruuvi
Kiristysruuvi Urallinen kanta M8 30.0 mm PA

10103524

Hinta-alue
0,1834 € - 0,1728 €

Varastotasot
400 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kierteen pituus
    30.0 mm
  • Kierrekoko
    M8
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6.6
  • Ruuvityyppi
    Kiristysruuvi
Kiristysruuvi Urallinen kanta M3 5.0 mm PA

10053706

Hinta-alue
0,0692 € - 0,0692 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kierteen pituus
    5.0 mm
  • Kierrekoko
    M3
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6.6
  • Ruuvityyppi
    Kiristysruuvi
Kiristysruuvi Urallinen kanta M12 20.0 mm PA

10179260

Hinta-alue
0,751 € - 0,751 €

Varastotasot
768 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
  • Kierrekoko
    M12
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6.6
  • Ruuvityyppi
    Kiristysruuvi
Kiristysruuvi Urallinen kanta M4 10.0 mm PA

10330913

Hinta-alue
0,1752 € - 0,1273 €

Varastotasot
250 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6.6
  • Ruuvityyppi
    Kiristysruuvi
Kiristysruuvi Urallinen kanta M6 5.0 mm PA

10330975

Hinta-alue
0,2163 € - 0,156 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kierteen pituus
    5.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6.6
  • Ruuvityyppi
    Kiristysruuvi
Kiristysruuvi Urallinen kanta M4 16.0 mm PA

10330937

Hinta-alue
0,1875 € - 0,1352 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kierteen pituus
    16.0 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6.6
  • Ruuvityyppi
    Kiristysruuvi