Plastic Slotted Set Screws are utilised in many applications that require a secure and non-marring connection. These set screws have a plastic slotted head and offer distinct benefits over standard metal set screws.
Its high corrosion resistance makes these screws appropriate for use in locations where moisture, chemicals, or other corrosive substances are present. Furthermore, the plastic head is non-conductive, making it suitable for electrical shielding applications. This keeps the screws from shorting out or interfering with delicate electronic components.
It is designed to be simple to install and adjust with a flat head screwdriver due to the slotted head. Commonly used in industries such as electronics, automotive, and furniture manufacturing.
Series Code :SR1957
Sarjanumero: SR1957
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Kierrekoko | Kierteen pituus | Osta | |
---|---|---|---|---|---|
0,1352 € - 0,1875 € | 1236 Varastossa |
M4
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
0,3518 € - 0,4668 € | 3038 Varastossa |
M8
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
0,1656 € - 0,2327 € | 116 Varastossa |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,3148 € - 0,4189 € | 3208 Varastossa |
M8
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,3778 € - 0,5052 € | 115 Varastossa |
M8
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
0,125 € - 0,1971 € | 5366 Varastossa |
M4
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
0,1615 € - 0,2245 € | 3250 Varastossa |
M6
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
0,3888 € - 0,5188 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
0,1738 € - 0,2409 € | 756 Varastossa |
M6
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
0,1985 € - 0,2738 € | 3739 Varastossa |
M6
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
0,1273 € - 0,1752 € | 10500 Varastossa |
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,156 € - 0,2163 € | 11075 Varastossa |
M6
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
0,1306 € - 0,182 € | 14325 Varastossa |
M4
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
0,1725 € - 0,2382 € | 4000 Varastossa |
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
0,3084 € - 0,3808 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1/2-14
|
0.565 in
14.4 mm
|
||
0,0633 € - 0,0781 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M6 x 1.0
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
0,1798 € - 0,222 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M8 x 1.25
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,0625 € - 0,0772 € | 1995 Varastossa |
M6
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
0,0565 € - 0,0565 € | 982 Varastossa |
1/4-20
|
0.250 in
6.4 mm
|
||
0,0398 € - 0,0492 € | 2550 Varastossa |
M5 x 0.8
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa