Valikko Haku

Pidätinruuvit - muoviset, uralliset

Varastossa

Plastic Slotted Set Screws are utilised in many applications that require a secure and non-marring connection. These set screws have a plastic slotted head and offer distinct benefits over standard metal set screws.

Its high corrosion resistance makes these screws appropriate for use in locations where moisture, chemicals, or other corrosive substances are present. Furthermore, the plastic head is non-conductive, making it suitable for electrical shielding applications. This keeps the screws from shorting out or interfering with delicate electronic components.

It is designed to be simple to install and adjust with a flat head screwdriver due to the slotted head. Commonly used in industries such as electronics, automotive, and furniture manufacturing.

Series Code :SR1957

Sarjanumero: SR1957

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
67 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kierrekoko Kierteen pituus Osta
0,3148 € - 0,4189 € 3208 Varastossa
M8
10.0 mm
0,1656 € - 0,2327 € 116 Varastossa
M6
10.0 mm
0,156 € - 0,2163 € 11075 Varastossa
M6
5.0 mm
0,1273 € - 0,1752 € 10500 Varastossa
M4
10.0 mm
0,0545 € - 0,0701 € 17112 Varastossa
M5
16.0 mm
0,1193 € - 0,1889 € 16 Varastossa
M4
30.0 mm
0,0795 € - 0,0998 € 137 Varastossa
M3
6.0 mm
  • / 4
Kiristysruuvi Urallinen kanta M8 10.0 mm PA

10331033

Hinta-alue
0,4189 € - 0,3148 €

Varastotasot
3208 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Kierrekoko
    M8
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Ruuvityyppi
    Kiristysruuvi
Kiristysruuvi Urallinen kanta M6 10.0 mm PA

10330999

Hinta-alue
0,2327 € - 0,1656 €

Varastotasot
116 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Ruuvityyppi
    Kiristysruuvi
Kiristysruuvi Urallinen kanta M6 5.0 mm PA

10330975

Hinta-alue
0,2163 € - 0,156 €

Varastotasot
11075 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kierteen pituus
    5.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Ruuvityyppi
    Kiristysruuvi
Kiristysruuvi Urallinen kanta M4 10.0 mm PA

10330913

Hinta-alue
0,1752 € - 0,1273 €

Varastotasot
10500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Ruuvityyppi
    Kiristysruuvi
Kiristysruuvi Urallinen kanta M5 16.0 mm PA

10103463

Hinta-alue
0,0701 € - 0,0545 €

Varastotasot
17112 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kierteen pituus
    16.0 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Ruuvityyppi
    Kiristysruuvi
Kiristysruuvi Urallinen kanta M4 30.0 mm PA

10330890

Hinta-alue
0,1889 € - 0,1193 €

Varastotasot
16 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kierteen pituus
    30.0 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Ruuvityyppi
    Kiristysruuvi
Kiristysruuvi Urallinen kanta M3 6.0 mm PA

10053713

Hinta-alue
0,0998 € - 0,0795 €

Varastotasot
137 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kierteen pituus
    6.0 mm
  • Kierrekoko
    M3
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Ruuvityyppi
    Kiristysruuvi