Valikko Haku

Pienikokoiset lineaariset kiskot

Kysy toimitusaikaa

Näitä pienikokoisia lineaarisia kiskoja käytetään liikkuvien kuormien suuntaamiseen ja tukemiseen. Tarjoaa sulavaa ja tarkkaa lineaarista liikettä pienissä järjestelmissä. Sisältävät perustan kiskon, liukulohkon ja joukon vierintäosia. Peruskisko on kiinnitetty koneen kehykseen, ja liukulohko liukuu sillä. Vierintäosat, jotka ovat yleisesti kuulalaakereita, kannattelevat painoa ja vähentävät liukulohkon ja peruskiskon välistä kitkaa.

Se kykenee kestämään dynaamisia kuormia ottaen samalla huomioon iskut, tärinän ja väsymisen. Tämä on tarkka järjestelmä, joten ne on asennettava tarkasti valmistelluille alustoille.

Kelkat toimitetaan keinolohkoille asennettuina. Tuo kelkka kiskoille ja siirrä se pois lohkosta ja kiskolle sen asentamiseksi. Ne ovat usein tavallisia lineaarisia kiskoja pienempiä ja kevyempiä, mikä tekee niistä erinomaisia käyttökohteisiin, joissa tila ja paino ovat pieniä, kuten tieteelliset käyttökohteet, lääkinnälliset laitteet tai puolijohteiden valmistus.

  • Se on tavallisia lineaarikiskoja kevyempi, mikä tekee siitä erinomaisen käyttökohteisiin, joissa tilaa ja painoa on rajoitettu.
  • Se on asennettava tarkoin valmistelluille alustoille.
  • Se kykenee kestämään dynaamisia kuormia ottaen samalla huomioon iskut, tärinän ja väsymisen.
Materiaali: Ruostumaton teräs Sarjanumero: SRL1012, SRL1010

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
494 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Ruuveille d1 l2 Kiskotyyppi w1 h1 l3 l1 Osta
362,04 € - 452,55 € Kysy toimitusaikaa täältä
M2
15.0
Vakioleveys
5.0
3.5
5.0
940.0
182,58 € - 228,22 € Kysy toimitusaikaa täältä
M2.5
20.0
Leveä versio
10.0
4.0
7.5
295.0
292,33 € - 365,41 € Kysy toimitusaikaa täältä
M2.5
20.0
Leveä versio
10.0
4.0
7.5
475.0
44,46 € - 55,58 € Kysy toimitusaikaa täältä
M2.5
20.0
Leveä versio
10.0
4.0
7.5
95.0
138,78 € - 173,47 € Kysy toimitusaikaa täältä
M2
15.0
Vakioleveys
5.0
3.5
5.0
355.0
310,60 € - 388,25 € Kysy toimitusaikaa täältä
M2
15.0
Vakioleveys
5.0
3.5
5.0
805.0
276,12 € - 345,15 € Kysy toimitusaikaa täältä
M2
15.0
Vakioleveys
5.0
3.5
5.0
715.0
327,73 € - 409,66 € Kysy toimitusaikaa täältä
M2
15.0
Vakioleveys
5.0
3.5
5.0
850.0
191,70 € - 239,63 € Kysy toimitusaikaa täältä
M2.5
20.0
Leveä versio
10.0
4.0
7.5
315.0
557,22 € - 696,52 € Kysy toimitusaikaa täältä
M2.5
20.0
Leveä versio
10.0
4.0
7.5
915.0
411,08 € - 513,85 € Kysy toimitusaikaa täältä
M2.5
20.0
Leveä versio
10.0
4.0
7.5
675.0
200,82 € - 251,02 € Kysy toimitusaikaa täältä
M2.5
20.0
Leveä versio
10.0
4.0
7.5
335.0
365,50 € - 456,87 € Kysy toimitusaikaa täältä
M2.5
20.0
Leveä versio
10.0
4.0
7.5
595.0
35,35 € - 44,19 € Kysy toimitusaikaa täältä
M2.5
20.0
Leveä versio
10.0
4.0
7.5
75.0
379,18 € - 473,98 € Kysy toimitusaikaa täältä
M2
15.0
Vakioleveys
5.0
3.5
5.0
985.0
247,55 € - 309,44 € Kysy toimitusaikaa täältä
M2
15.0
Vakioleveys
5.0
3.5
5.0
640.0
333,45 € - 416,81 € Kysy toimitusaikaa täältä
M2
15.0
Vakioleveys
5.0
3.5
5.0
865.0
9,34 € - 11,67 € Kysy toimitusaikaa täältä
M1.6
10.0
Vakioleveys
3.0
2.6
2.5
25.0
29,66 € - 37,07 € Kysy toimitusaikaa täältä
M3
30.0
Leveä versio
14.0
5.2
10.0
140.0
111,33 € - 139,16 € Kysy toimitusaikaa täältä
M3
30.0
Leveä versio
14.0
5.2
10.0
500.0
  • / 25
Miniatyyrilineaarikisko 5.0 940.0 Ruostumaton teräs

20173791

Hinta-alue
452,55 € - 362,04 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kiskotyyppi
    Vakioleveys
  • l1
    940.0
  • l2
    15.0
  • l3
    5.0
  • h1
    3.5
Miniatyyrilineaarikisko 10.0 295.0 Ruostumaton teräs

20173883

Hinta-alue
228,22 € - 182,58 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kiskotyyppi
    Leveä versio
  • l1
    295.0
  • l2
    20.0
  • l3
    7.5
  • h1
    4.0
Miniatyyrilineaarikisko 10.0 475.0 Ruostumaton teräs

20173913

Hinta-alue
365,41 € - 292,33 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kiskotyyppi
    Leveä versio
  • l1
    475.0
  • l2
    20.0
  • l3
    7.5
  • h1
    4.0
Miniatyyrilineaarikisko 10.0 95.0 Ruostumaton teräs

20174149

Hinta-alue
55,58 € - 44,46 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kiskotyyppi
    Leveä versio
  • l1
    95.0
  • l2
    20.0
  • l3
    7.5
  • h1
    4.0
Miniatyyrilineaarikisko 5.0 355.0 Ruostumaton teräs

20173401

Hinta-alue
173,47 € - 138,78 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kiskotyyppi
    Vakioleveys
  • l1
    355.0
  • l2
    15.0
  • l3
    5.0
  • h1
    3.5
Miniatyyrilineaarikisko 5.0 805.0 Ruostumaton teräs

20173708

Hinta-alue
388,25 € - 310,60 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kiskotyyppi
    Vakioleveys
  • l1
    805.0
  • l2
    15.0
  • l3
    5.0
  • h1
    3.5
Miniatyyrilineaarikisko 5.0 715.0 Ruostumaton teräs

20173647

Hinta-alue
345,15 € - 276,12 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kiskotyyppi
    Vakioleveys
  • l1
    715.0
  • l2
    15.0
  • l3
    5.0
  • h1
    3.5
Miniatyyrilineaarikisko 5.0 850.0 Ruostumaton teräs

20173739

Hinta-alue
409,66 € - 327,73 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kiskotyyppi
    Vakioleveys
  • l1
    850.0
  • l2
    15.0
  • l3
    5.0
  • h1
    3.5
Miniatyyrilineaarikisko 10.0 315.0 Ruostumaton teräs

20174200

Hinta-alue
239,63 € - 191,70 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kiskotyyppi
    Leveä versio
  • l1
    315.0
  • l2
    20.0
  • l3
    7.5
  • h1
    4.0
Miniatyyrilineaarikisko 10.0 915.0 Ruostumaton teräs

20174408

Hinta-alue
696,52 € - 557,22 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kiskotyyppi
    Leveä versio
  • l1
    915.0
  • l2
    20.0
  • l3
    7.5
  • h1
    4.0
Miniatyyrilineaarikisko 10.0 675.0 Ruostumaton teräs

20174323

Hinta-alue
513,85 € - 411,08 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kiskotyyppi
    Leveä versio
  • l1
    675.0
  • l2
    20.0
  • l3
    7.5
  • h1
    4.0
Miniatyyrilineaarikisko 10.0 335.0 Ruostumaton teräs

20174217

Hinta-alue
251,02 € - 200,82 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kiskotyyppi
    Leveä versio
  • l1
    335.0
  • l2
    20.0
  • l3
    7.5
  • h1
    4.0
Miniatyyrilineaarikisko 10.0 595.0 Ruostumaton teräs

20173937

Hinta-alue
456,87 € - 365,50 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kiskotyyppi
    Leveä versio
  • l1
    595.0
  • l2
    20.0
  • l3
    7.5
  • h1
    4.0
Miniatyyrilineaarikisko 10.0 75.0 Ruostumaton teräs

20174132

Hinta-alue
44,19 € - 35,35 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kiskotyyppi
    Leveä versio
  • l1
    75.0
  • l2
    20.0
  • l3
    7.5
  • h1
    4.0
Miniatyyrilineaarikisko 5.0 985.0 Ruostumaton teräs

20173821

Hinta-alue
473,98 € - 379,18 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kiskotyyppi
    Vakioleveys
  • l1
    985.0
  • l2
    15.0
  • l3
    5.0
  • h1
    3.5
Miniatyyrilineaarikisko 5.0 640.0 Ruostumaton teräs

20173593

Hinta-alue
309,44 € - 247,55 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kiskotyyppi
    Vakioleveys
  • l1
    640.0
  • l2
    15.0
  • l3
    5.0
  • h1
    3.5
Miniatyyrilineaarikisko 5.0 865.0 Ruostumaton teräs

20173746

Hinta-alue
416,81 € - 333,45 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kiskotyyppi
    Vakioleveys
  • l1
    865.0
  • l2
    15.0
  • l3
    5.0
  • h1
    3.5
Miniatyyrilineaarikisko 3.0 25.0 Ruostumaton teräs

20174026

Hinta-alue
11,67 € - 9,34 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kiskotyyppi
    Vakioleveys
  • l1
    25.0
  • l2
    10.0
  • l3
    2.5
  • h1
    2.6
Miniatyyrilineaarikisko 14.0 140.0 Ruostumaton teräs

20174460

Hinta-alue
37,07 € - 29,66 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kiskotyyppi
    Leveä versio
  • l1
    140.0
  • l2
    30.0
  • l3
    10.0
  • h1
    5.2
Miniatyyrilineaarikisko 14.0 500.0 Ruostumaton teräs

20174576

Hinta-alue
139,16 € - 111,33 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kiskotyyppi
    Leveä versio
  • l1
    500.0
  • l2
    30.0
  • l3
    10.0
  • h1
    5.2