Valikko Haku

Pienikokoiset lineaariset kiskot

Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta

Näitä pienikokoisia lineaarisia kiskoja käytetään liikkuvien kuormien suuntaamiseen ja tukemiseen. Tarjoaa sulavaa ja tarkkaa lineaarista liikettä pienissä järjestelmissä. Sisältävät perustan kiskon, liukulohkon ja joukon vierintäosia. Peruskisko on kiinnitetty koneen kehykseen, ja liukulohko liukuu sillä. Vierintäosat, jotka ovat yleisesti kuulalaakereita, kannattelevat painoa ja vähentävät liukulohkon ja peruskiskon välistä kitkaa.

Se kykenee kestämään dynaamisia kuormia ottaen samalla huomioon iskut, tärinän ja väsymisen. Tämä on tarkka järjestelmä, joten ne on asennettava tarkasti valmistelluille alustoille.

Kelkat toimitetaan keinolohkoille asennettuina. Tuo kelkka kiskoille ja siirrä se pois lohkosta ja kiskolle sen asentamiseksi. Ne ovat usein tavallisia lineaarisia kiskoja pienempiä ja kevyempiä, mikä tekee niistä erinomaisia käyttökohteisiin, joissa tila ja paino ovat pieniä, kuten tieteelliset käyttökohteet, lääkinnälliset laitteet tai puolijohteiden valmistus.

  • Se on tavallisia lineaarikiskoja kevyempi, mikä tekee siitä erinomaisen käyttökohteisiin, joissa tilaa ja painoa on rajoitettu.
  • Se on asennettava tarkoin valmistelluille alustoille.
  • Se kykenee kestämään dynaamisia kuormia ottaen samalla huomioon iskut, tärinän ja väsymisen.
Materiaali: Ruostumaton teräs Sarjanumero: SRL1012, SRL1010

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
494 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Ruuveille d1 l2 Kiskotyyppi w1 h1 l3 l1 Osta
115,72 € - 144,65 € Kysy toimitusaikaa täältä
M2
15.0
Vakioleveys
7.0
4.7
5.0
715.0
79,22 € - 99,03 € Kysy toimitusaikaa täältä
M3
20.0
Vakioleveys
9.0
5.5
7.5
475.0
129,98 € - 162,48 € Kysy toimitusaikaa täältä
M2
15.0
Vakioleveys
7.0
4.7
5.0
805.0
158,22 € - 197,77 € Kysy toimitusaikaa täältä
M2
15.0
Vakioleveys
7.0
4.7
5.0
985.0
104,90 € - 131,13 € Kysy toimitusaikaa täältä
M3
20.0
Vakioleveys
9.0
5.5
7.5
635.0
141,74 € - 177,17 € Kysy toimitusaikaa täältä
M2
15.0
Vakioleveys
7.0
4.7
5.0
880.0
113,36 € - 141,70 € Kysy toimitusaikaa täältä
M2
15.0
Vakioleveys
7.0
4.7
5.0
700.0
127,47 € - 159,34 € Kysy toimitusaikaa täältä
M2
15.0
Vakioleveys
7.0
4.7
5.0
790.0
148,80 € - 186,00 € Kysy toimitusaikaa täältä
M2
15.0
Vakioleveys
7.0
4.7
5.0
925.0
144,11 € - 180,14 € Kysy toimitusaikaa täältä
M2
15.0
Vakioleveys
7.0
4.7
5.0
895.0
146,46 € - 183,08 € Kysy toimitusaikaa täältä
M2
15.0
Vakioleveys
7.0
4.7
5.0
910.0
85,78 € - 107,22 € Kysy toimitusaikaa täältä
M3
20.0
Vakioleveys
9.0
5.5
7.5
515.0
29,80 € - 37,25 € Kysy toimitusaikaa täältä
M3
20.0
Vakioleveys
9.0
5.5
7.5
175.0
50,19 € - 62,74 € Kysy toimitusaikaa täältä
M3
20.0
Vakioleveys
9.0
5.5
7.5
295.0
40,63 € - 50,79 € Kysy toimitusaikaa täältä
M3
20.0
Vakioleveys
9.0
5.5
7.5
235.0
32,99 € - 41,24 € Kysy toimitusaikaa täältä
M3
20.0
Vakioleveys
9.0
5.5
7.5
195.0
53,42 € - 66,77 € Kysy toimitusaikaa täältä
M3
20.0
Vakioleveys
9.0
5.5
7.5
315.0
69,66 € - 87,07 € Kysy toimitusaikaa täältä
M3
20.0
Vakioleveys
9.0
5.5
7.5
415.0
56,58 € - 70,73 € Kysy toimitusaikaa täältä
M3
20.0
Vakioleveys
9.0
5.5
7.5
335.0
17,03 € - 21,29 € Kysy toimitusaikaa täältä
M3
20.0
Vakioleveys
9.0
5.5
7.5
95.0
  • / 25
Miniatyyrilineaarikisko 7.0 715.0 Ruostumaton teräs

20159801

Hinta-alue
144,65 € - 115,72 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kiskotyyppi
    Vakioleveys
  • l1
    715.0
  • l2
    15.0
  • l3
    5.0
  • h1
    4.7
Miniatyyrilineaarikisko 9.0 475.0 Ruostumaton teräs

20160210

Hinta-alue
99,03 € - 79,22 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kiskotyyppi
    Vakioleveys
  • l1
    475.0
  • l2
    20.0
  • l3
    7.5
  • h1
    5.5
Miniatyyrilineaarikisko 7.0 805.0 Ruostumaton teräs

20159863

Hinta-alue
162,48 € - 129,98 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kiskotyyppi
    Vakioleveys
  • l1
    805.0
  • l2
    15.0
  • l3
    5.0
  • h1
    4.7
Miniatyyrilineaarikisko 7.0 985.0 Ruostumaton teräs

20159986

Hinta-alue
197,77 € - 158,22 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kiskotyyppi
    Vakioleveys
  • l1
    985.0
  • l2
    15.0
  • l3
    5.0
  • h1
    4.7
Miniatyyrilineaarikisko 9.0 635.0 Ruostumaton teräs

20160296

Hinta-alue
131,13 € - 104,90 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kiskotyyppi
    Vakioleveys
  • l1
    635.0
  • l2
    20.0
  • l3
    7.5
  • h1
    5.5
Miniatyyrilineaarikisko 7.0 880.0 Ruostumaton teräs

20159917

Hinta-alue
177,17 € - 141,74 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kiskotyyppi
    Vakioleveys
  • l1
    880.0
  • l2
    15.0
  • l3
    5.0
  • h1
    4.7
Miniatyyrilineaarikisko 7.0 700.0 Ruostumaton teräs

20159795

Hinta-alue
141,70 € - 113,36 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kiskotyyppi
    Vakioleveys
  • l1
    700.0
  • l2
    15.0
  • l3
    5.0
  • h1
    4.7
Miniatyyrilineaarikisko 7.0 790.0 Ruostumaton teräs

20159856

Hinta-alue
159,34 € - 127,47 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kiskotyyppi
    Vakioleveys
  • l1
    790.0
  • l2
    15.0
  • l3
    5.0
  • h1
    4.7
Miniatyyrilineaarikisko 7.0 925.0 Ruostumaton teräs

20159948

Hinta-alue
186,00 € - 148,80 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kiskotyyppi
    Vakioleveys
  • l1
    925.0
  • l2
    15.0
  • l3
    5.0
  • h1
    4.7
Miniatyyrilineaarikisko 7.0 895.0 Ruostumaton teräs

20159924

Hinta-alue
180,14 € - 144,11 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kiskotyyppi
    Vakioleveys
  • l1
    895.0
  • l2
    15.0
  • l3
    5.0
  • h1
    4.7
Miniatyyrilineaarikisko 7.0 910.0 Ruostumaton teräs

20159931

Hinta-alue
183,08 € - 146,46 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kiskotyyppi
    Vakioleveys
  • l1
    910.0
  • l2
    15.0
  • l3
    5.0
  • h1
    4.7
Miniatyyrilineaarikisko 9.0 515.0 Ruostumaton teräs

20160234

Hinta-alue
107,22 € - 85,78 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kiskotyyppi
    Vakioleveys
  • l1
    515.0
  • l2
    20.0
  • l3
    7.5
  • h1
    5.5
Miniatyyrilineaarikisko 9.0 175.0 Ruostumaton teräs

20160067

Hinta-alue
37,25 € - 29,80 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kiskotyyppi
    Vakioleveys
  • l1
    175.0
  • l2
    20.0
  • l3
    7.5
  • h1
    5.5
Miniatyyrilineaarikisko 9.0 295.0 Ruostumaton teräs

20160128

Hinta-alue
62,74 € - 50,19 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kiskotyyppi
    Vakioleveys
  • l1
    295.0
  • l2
    20.0
  • l3
    7.5
  • h1
    5.5
Miniatyyrilineaarikisko 9.0 235.0 Ruostumaton teräs

20160098

Hinta-alue
50,79 € - 40,63 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kiskotyyppi
    Vakioleveys
  • l1
    235.0
  • l2
    20.0
  • l3
    7.5
  • h1
    5.5
Miniatyyrilineaarikisko 9.0 195.0 Ruostumaton teräs

20160074

Hinta-alue
41,24 € - 32,99 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kiskotyyppi
    Vakioleveys
  • l1
    195.0
  • l2
    20.0
  • l3
    7.5
  • h1
    5.5
Miniatyyrilineaarikisko 9.0 315.0 Ruostumaton teräs

20160135

Hinta-alue
66,77 € - 53,42 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kiskotyyppi
    Vakioleveys
  • l1
    315.0
  • l2
    20.0
  • l3
    7.5
  • h1
    5.5
Miniatyyrilineaarikisko 9.0 415.0 Ruostumaton teräs

20160180

Hinta-alue
87,07 € - 69,66 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kiskotyyppi
    Vakioleveys
  • l1
    415.0
  • l2
    20.0
  • l3
    7.5
  • h1
    5.5
Miniatyyrilineaarikisko 9.0 335.0 Ruostumaton teräs

20160142

Hinta-alue
70,73 € - 56,58 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kiskotyyppi
    Vakioleveys
  • l1
    335.0
  • l2
    20.0
  • l3
    7.5
  • h1
    5.5
Miniatyyrilineaarikisko 9.0 95.0 Ruostumaton teräs

20160029

Hinta-alue
21,29 € - 17,03 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kiskotyyppi
    Vakioleveys
  • l1
    95.0
  • l2
    20.0
  • l3
    7.5
  • h1
    5.5