Nämä pienikokoiset kiskokelkat tarjoavat kompaktin ja monipuolisen ratkaisun tarkan lineaarisen liikkeen saavuttamiseksi pienen mittakaavan käyttökohteissa. Pienen kokonsa ansiosta ne ovat täydellisiä käyttökohteissa, joissa tarvitaan tarkkaa asemointia ja sulavaa liikettä rajoitetussa tilassa tai käyttökohteissa, joissa tarvitaan korroosionsietokykyä, sillä ne on valmistettu ruostumattomasta teräksestä.
Kiskojen 45:n kosketuksen suippokaarimuoto takaa samankaltaiset kuormankantokyvyt kaikkiin suuntiin. Nämä kiskot liikkuvat sulavasti, ja niissä on alhainen kitkakerroin ja irtoamisvastukset. Kykenevät kannattelemaan suuria painoja, kestävät korroosiota ja kulumista.
Kelkkojen mukana on muovinen keinokisko. Se tulee asentaa laittamalla keinokisko todellisen kiskon päätä vasten ja liu´uttamalla se yhdestä toiseen. Kykenee kestämään lämpötiloja välillä -40 C... +80 C. Käytetään eri käyttökohteissa, kuten lääkinnällisissä laitteissa, lääketeollisuudessa, pienissä automaatiojärjestelmissä ja optiikkalaitteissa.
Materiaali: Ruostumaton teräs Sarjanumero: SRL1012C, SRL1010
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | l4 | h1 | l3 | Kiskoille | l2 | l1 | Kelkkamalli | Osta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30,93 € - 38,66 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
20.0
|
10.0
|
16.0
|
9.0
|
30.8
|
40.9
|
Vakio
|
||
73,46 € - 91,82 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
10.0
|
4.0
|
5.5
|
3.0
|
11.0
|
16.0
|
Vakio
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa