Valikko Haku

Piilosaranat - hitsattavat

Varastossa

Ruuvien ja hitsattujen piilosaranoiden valikoima sopii vaativan käytön kohteisiin. Ne tarjoavat kaksiosaisen kiinnitysratkaisun, jossa kehysosa on ruuvattu ja oviosa on kiinnitetty mutterilla oven hitsattuun nastaan. Tapin käyttö mahdollistaa oven nostamisen pääsyn helpottamiseksi. Ne sopivat sekä oikea- että vasenkätisille.

Sarjanumero: SR5545

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
10 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Siirtymäetäisyys Lehden kokonaispituus Rungon materiaali Kokonaisleveys Osta
2,2554 € - 3,5085 € 675 Varastossa
60.0 mm
32.5 mm
2,6146 € - 4,0671 € 113 Varastossa
60.0 mm
22.5 mm
3,2078 € - 4,9899 € Kysy toimitusaikaa täältä
60.0 mm
38.0 mm
20068844 15,8716 € - 22,2203 € Kysy toimitusaikaa täältä
60.0 mm
32.5 mm
2,7179 € - 4,2279 € Kysy toimitusaikaa täältä
60.0 mm
22.5 mm
3,2078 € - 4,9899 € 355 Varastossa
24.0 mm
60.0 mm
Teräs
32.5 mm
9,2479 € - 12,9471 € 131 Varastossa
24.0 mm
60.0 mm
Teräs
38.0 mm
15,8716 € - 22,2203 € 193 Varastossa
20.0 mm
60.0 mm
Ruostumaton teräs
38.0 mm
15,8716 € - 22,2203 € 198 Varastossa
24.0 mm
60.0 mm
Ruostumaton teräs
32.5 mm
3,5007 € - 5,4456 € 192 Varastossa
24.0 mm
60.0 mm
Ruostumaton teräs
38.0 mm
Piilosarana 20.0 mm 60.0 mm Sinkitty teräs

20068851

Hinta-alue
3,5085 € - 2,2554 €

Varastotasot
675 Varastossa
Ominaisuudet
  • Lehden kokonaispituus
    60.0 mm
  • Kokonaisleveys
    32.5 mm
  • Tapin läpimitta
    5.0 mm
  • Tullinimike
    8302100090
Piilosarana M4 36.0 mm 60.0 mm Sinkitty teräs

20078430

Hinta-alue
4,0671 € - 2,6146 €

Varastotasot
113 Varastossa
Ominaisuudet
  • Lehden kokonaispituus
    60.0 mm
  • Kokonaisleveys
    22.5 mm
  • Tapin läpimitta
    5.0 mm
  • Tullinimike
    8302100090
Piilosarana 20.0 mm 40.0 mm Sinkitty teräs

20068875

Hinta-alue
4,9899 € - 3,2078 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Lehden kokonaispituus
    60.0 mm
  • Kokonaisleveys
    38.0 mm
  • Tapin läpimitta
    5.0 mm
  • Tullinimike
    7326909890
Piilosarana 20.0 mm 34.0 mm 304 ruostumaton teräs

20068844

Hinta-alue
22,2203 € - 15,8716 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Lehden kokonaispituus
    60.0 mm
  • Kokonaisleveys
    32.5 mm
  • Tapin läpimitta
    5.0 mm
  • Tullinimike
    8302100090
Piilosarana M4 36.0 mm 60.0 mm 304 ruostumaton teräs

20078423

Hinta-alue
4,2279 € - 2,7179 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Lehden kokonaispituus
    60.0 mm
  • Kokonaisleveys
    22.5 mm
  • Tapin läpimitta
    5.0 mm
  • Tullinimike
    8302100090
Piilosarana 24.0 mm 34.0 mm Teräs

20124311

Hinta-alue
4,9899 € - 3,2078 €

Varastotasot
355 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ovilevyn leveys
    15.0 mm
  • Lehden paksuus
    2.0 mm
  • Siirtymäetäisyys
    24.0 mm
  • Lehden kokonaispituus
    60.0 mm
  • Kokonaisleveys
    32.5 mm
Piilosarana 24.0 mm 40.0 mm Teräs

20124328

Hinta-alue
12,9471 € - 9,2479 €

Varastotasot
131 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ovilevyn leveys
    15.0 mm
  • Lehden paksuus
    2.0 mm
  • Siirtymäetäisyys
    24.0 mm
  • Lehden kokonaispituus
    60.0 mm
  • Kokonaisleveys
    38.0 mm
Piilosarana 20.0 mm 40.0 mm Ruostumaton teräs

20124298

Hinta-alue
22,2203 € - 15,8716 €

Varastotasot
193 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ovilevyn leveys
    15.0 mm
  • Lehden paksuus
    2.0 mm
  • Siirtymäetäisyys
    20.0 mm
  • Lehden kokonaispituus
    60.0 mm
  • Kokonaisleveys
    38.0 mm
Piilosarana 24.0 mm 34.0 mm Ruostumaton teräs

20124281

Hinta-alue
22,2203 € - 15,8716 €

Varastotasot
198 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ovilevyn leveys
    15.0 mm
  • Lehden paksuus
    2.0 mm
  • Siirtymäetäisyys
    24.0 mm
  • Lehden kokonaispituus
    60.0 mm
  • Kokonaisleveys
    32.5 mm
Piilosarana 24.0 mm 40.0 mm Ruostumaton teräs

20124304

Hinta-alue
5,4456 € - 3,5007 €

Varastotasot
192 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ovilevyn leveys
    15.0 mm
  • Lehden paksuus
    2.0 mm
  • Siirtymäetäisyys
    24.0 mm
  • Lehden kokonaispituus
    60.0 mm
  • Kokonaisleveys
    38.0 mm