Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ruuvien ja piilosaranoiden valikoima sopii vaativan käytön kohteisiin. Ne kiinnitetään ruuveilla, ja niiden irrotettava tappi mahdollistaa oven nostamisen kehyksestä pääsyn helpottamiseksi. Tarjolla on useita materiaaleja ja kiertokulmia eri käyttökohteisiin.
Sarjanumero: SR5468
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Asennussuunta | Salpamateriaali | Lehden kokonaispituus | Kokonaisleveys | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,4199 € - 17,6819 € | 50 Varastossa |
Oikea- ja vasenkätinen
|
Ruostumaton teräs
|
1.614 in
41.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| 26,6211 € - 55,9044 € | 391 Varastossa |
Oikea- ja vasenkätinen
|
Ruostumaton teräs
|
4.114 in
104.5 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
| 54,0843 € - 113,5769 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Oikea- ja vasenkätinen
|
Ruostumaton teräs
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 11,2407 € - 23,6054 € | 8 Varastossa |
|
Teräs
|
|
2.047 in
52.0 mm
|
||
| 14,0754 € - 19,7055 € | 177 Varastossa |
|
|
|
1.402 in
35.6 mm
|
||
| 7,3955 € - 13,8508 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Oikea- ja vasenkätinen
|
Teräs
|
2.669 in
67.8 mm
|
0.925 in
23.5 mm
|
||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
Oikea- ja vasenkätinen
|
Ruostumaton teräs
|
1.417 in
36.0 mm
|
0.886 in
22.5 mm
|
|||
| 6,2588 € - 13,1435 € | 21 Varastossa |
Oikea- ja vasenkätinen
|
Teräs
|
1.614 in
41.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| 6,1044 € - 12,672 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Oikea- ja vasenkätinen
|
Teräs
|
2.669 in
67.8 mm
|
0.925 in
23.5 mm
|
||
| 6,9043 € - 12,9078 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Oikea- ja vasenkätinen
|
Teräs
|
2.669 in
67.8 mm
|
0.925 in
23.5 mm
|
||
| 31,4345 € - 66,0125 € | 19 Varastossa |
Vasenkätinen
|
Teräs
|
1.87 in
47.5 mm
|
1.193 in
30.3 mm
|
||
| 10281154 | 52,6248 € - 110,5121 € | 80 Varastossa |
Oikea- ja vasenkätinen
|
Teräs
|
2.165 in
55.0 mm
|
3.169 in
80.5 mm
|
|
| 31,4345 € - 66,0125 € | 74 Varastossa |
Vastakkainen käsi
|
Teräs
|
1.87 in
47.5 mm
|
1.189 in
30.2 mm
|
||
| 47,1518 € - 99,0188 € | 16 Varastossa |
Oikea- ja vasenkätinen
|
Teräs
|
1.87 in
47.5 mm
|
2.307 in
58.6 mm
|
||
| 4,7573 € - 12,4952 € | 25 Varastossa |
Oikea- ja vasenkätinen
|
Teräs
|
3.937 in
100.0 mm
|
1.988 in
50.5 mm
|
||
| 5,7676 € - 12,1121 € | 10 Varastossa |
Oikea- ja vasenkätinen
|
Teräs
|
1.614 in
41.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| 6,2588 € - 13,1435 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Oikea- ja vasenkätinen
|
Teräs
|
1.614 in
41.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
Oikea- ja vasenkätinen
|
Teräs
|
1.732 in
44.0 mm
|
1.142 in
29.0 mm
|
|||
| 5,3044 € - 11,1393 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Oikea- ja vasenkätinen
|
Teräs
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 5,4507 € - 8,4789 € | 216 Varastossa |
Yleispätevä
|
Teräs
|
3.543 in
90.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa