Nämä piirikortin korokkeet on tarkoitettu käsin asennettavaksi, eivätkä ne vaadi asennusvälineitä. Ne on helppo asentaa ruuvaamalla. Nämä kuusikulmaiset messinkiset tuet sopivat moneen käyttöön, ja niitä on tarjolla alareunasta pyöristämättöminä ja pyöristettyinä. Pyöristämättömät tuet ovat vakaampia, mutta niiden asennukseen tarvitaan aluslevy. Pyöristetyt tuet on nopeampi asentaa, eivätkä ne vaadi aluslevyä
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Materiaali | Kierteen pituus | Yhteensopivat kierrekoot (kaikki) | Välilevyn pituus | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3737 € - 0,6078 € | 80 Varastossa |
Messinki
|
0.236 in
6.0 mm
|
M2
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,8891 € - 1,2513 € | 163 Varastossa |
Ruostumaton teräs
|
0.236 in
6.0 mm
|
M2.5
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 1,4488 € - 2,0603 € | 318 Varastossa |
Ruostumaton teräs
|
0.472 in
12.0 mm
|
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 1,2348 € - 2,0071 € | 832 Varastossa |
Ruostumaton teräs
|
0.315 in
8.0 mm
|
M5
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,7502 € - 1,4649 € | 100 Varastossa |
Messinki
|
0.394 in
10.0 mm
|
M3
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 0,2094 € - 0,7992 € | 5552 Varastossa |
Messinki
|
0.315 in
8.0 mm
|
#4-40
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,3169 € - 0,3439 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Messinki
|
0.197 in
5.0 mm
|
M2.5
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,3867 € - 0,4221 € | 800 Varastossa |
Teräs
|
0.315 in
8.0 mm
|
M4
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,4005 € - 0,4368 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Messinki
|
0.197 in
5.0 mm
|
M3
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,3414 € - 0,3704 € | 900 Varastossa |
Messinki
|
0.197 in
5.0 mm
|
M2.5
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,3894 € - 0,4234 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Messinki
|
0.276 in
7.0 mm
|
M3
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,4711 € - 0,5119 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Messinki
|
0.197 in
5.0 mm
|
M3
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,5759 € - 0,6277 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Messinki
|
0.315 in
8.0 mm
|
M4
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,2562 € - 0,2778 € | 900 Varastossa |
Teräs
|
0.276 in
7.0 mm
|
M3
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,4326 € - 0,4703 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Messinki
|
0.197 in
5.0 mm
|
M3
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,2764 € - 0,2994 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Teräs
|
0.197 in
5.0 mm
|
M3
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,5324 € - 0,58 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Messinki
|
0.276 in
7.0 mm
|
M4
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,2562 € - 0,2778 € | 300 Varastossa |
Teräs
|
0.236 in
6.0 mm
|
M3
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,2488 € - 0,2695 € | 1400 Varastossa |
Teräs
|
0.197 in
5.0 mm
|
M2.5
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,2764 € - 0,2994 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Teräs
|
0.276 in
7.0 mm
|
M3
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa