Valikko Haku

Piirikortin korokkeet - kuusikulmainen/ei pyöristetty

Varastossa

Nämä piirikortin korokkeet on tarkoitettu käsin asennettavaksi, eivätkä ne vaadi asennusvälineitä. Ne on helppo asentaa ruuvaamalla. Nämä kuusikulmaiset messinkiset tuet sopivat moneen käyttöön, ja niitä on tarjolla alareunasta pyöristämättöminä ja pyöristettyinä. Pyöristämättömät tuet ovat vakaampia, mutta niiden asennukseen tarvitaan aluslevy. Pyöristetyt tuet on nopeampi asentaa, eivätkä ne vaadi aluslevyä

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
319 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Materiaali Kierteen pituus Yhteensopivat kierrekoot (kaikki) Välilevyn pituus Osta
0,3414 € - 0,3704 € 900 Varastossa
Messinki
5.0 mm
M2.5
10.0 mm
0,3479 € - 0,3789 € 500 Varastossa
Messinki
5.0 mm
M3
8.0 mm
0,2468 € - 0,2683 € Kysy toimitusaikaa täältä
Teräs
5.0 mm
M3
8.0 mm
0,3479 € - 0,3789 € Kysy toimitusaikaa täältä
Messinki
5.0 mm
M2.5
12.0 mm
0,2681 € - 0,2916 € 800 Varastossa
Teräs
6.0 mm
M3
15.0 mm
0,4629 € - 0,5051 € Kysy toimitusaikaa täältä
Messinki
8.0 mm
M4
8.0 mm
0,2468 € - 0,2683 € Kysy toimitusaikaa täältä
Teräs
5.0 mm
M2.5
12.0 mm
0,6727 € - 0,7313 € 293 Varastossa
Messinki
8.0 mm
M4
20.0 mm
0,3894 € - 0,4234 € Kysy toimitusaikaa täältä
Messinki
7.0 mm
M3
8.0 mm
0,5429 € - 0,5889 € 2300 Varastossa
Messinki
8.0 mm
M4
12.0 mm
0,4799 € - 0,5238 € Kysy toimitusaikaa täältä
Messinki
5.0 mm
M2.5
20.0 mm
0,5324 € - 0,58 € Kysy toimitusaikaa täältä
Messinki
7.0 mm
M4
20.0 mm
0,4071 € - 0,4411 € Kysy toimitusaikaa täältä
Teräs
8.0 mm
M4
20.0 mm
0,4005 € - 0,4368 € 400 Varastossa
Messinki
6.0 mm
M3
12.0 mm
0,2668 € - 0,2903 € 90 Varastossa
Teräs
7.0 mm
M3
10.0 mm
0,4384 € - 0,4765 € Kysy toimitusaikaa täältä
Messinki
7.0 mm
M3
12.0 mm
0,3681 € - 0,4005 € Kysy toimitusaikaa täältä
Messinki
5.0 mm
M3
10.0 mm
0,2433 € - 0,2668 € Kysy toimitusaikaa täältä
Teräs
5.0 mm
M2.5
8.0 mm
0,4711 € - 0,5119 € Kysy toimitusaikaa täältä
Messinki
6.0 mm
M3
20.0 mm
0,4711 € - 0,5119 € Kysy toimitusaikaa täältä
Messinki
5.0 mm
M3
20.0 mm
  • / 16
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 5.0 mm M2.5 10.0 mm

10337448

Hinta-alue
0,3704 € - 0,3414 €

Varastotasot
900 Varastossa
Ominaisuudet
  • Valmis
    Nikkelöity
  • Koko materiaali
    Messinki
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Kierretyyppi
    Itsekierteittävä
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M2.5
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 5.5 mm M3 8.0 mm

10636664

Hinta-alue
0,3789 € - 0,3479 €

Varastotasot
500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Valmis
    Nikkelöity
  • Koko materiaali
    Messinki
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Kierretyyppi
    Itsekierteittävä
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M3
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 5.5 mm M3 8.0 mm

10634349

Hinta-alue
0,2683 € - 0,2468 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Valmis
    Sinkitty
  • Koko materiaali
    Teräs
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Kierretyyppi
    Itsekierteittävä
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M3
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 5.0 mm M2.5 12.0 mm

10579701

Hinta-alue
0,3789 € - 0,3479 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Valmis
    Nikkelöity
  • Koko materiaali
    Messinki
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Kierretyyppi
    Itsekierteittävä
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M2.5
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 5.5 mm M3 15.0 mm

10337578

Hinta-alue
0,2916 € - 0,2681 €

Varastotasot
800 Varastossa
Ominaisuudet
  • Valmis
    Sinkitty
  • Koko materiaali
    Teräs
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Kierretyyppi
    Itsekierteittävä
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M3
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 7.0 mm M4 8.0 mm

10644614

Hinta-alue
0,5051 € - 0,4629 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Valmis
    Nikkelöity
  • Koko materiaali
    Messinki
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Kierretyyppi
    Itsekierteittävä
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M4
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 5.0 mm M2.5 12.0 mm

10634646

Hinta-alue
0,2683 € - 0,2468 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Valmis
    Sinkitty
  • Koko materiaali
    Teräs
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Kierretyyppi
    Itsekierteittävä
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M2.5
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 7.0 mm M4 20.0 mm

10337516

Hinta-alue
0,7313 € - 0,6727 €

Varastotasot
293 Varastossa
Ominaisuudet
  • Valmis
    Nikkelöity
  • Koko materiaali
    Messinki
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Kierretyyppi
    Itsekierteittävä
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M4
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 6.0 mm M3 8.0 mm

10635810

Hinta-alue
0,4234 € - 0,3894 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Valmis
    Nikkelöity
  • Koko materiaali
    Messinki
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Kierretyyppi
    Itsekierteittävä
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M3
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 7.0 mm M4 12.0 mm

10337509

Hinta-alue
0,5889 € - 0,5429 €

Varastotasot
2300 Varastossa
Ominaisuudet
  • Valmis
    Nikkelöity
  • Koko materiaali
    Messinki
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Kierretyyppi
    Itsekierteittävä
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M4
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 5.0 mm M2.5 20.0 mm

10337455

Hinta-alue
0,5238 € - 0,4799 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Valmis
    Nikkelöity
  • Koko materiaali
    Messinki
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Kierretyyppi
    Itsekierteittävä
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M2.5
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 6.0 mm M4 20.0 mm

10639481

Hinta-alue
0,58 € - 0,5324 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Valmis
    Nikkelöity
  • Koko materiaali
    Messinki
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Kierretyyppi
    Itsekierteittävä
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M4
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 7.0 mm M4 20.0 mm

10634431

Hinta-alue
0,4411 € - 0,4071 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Valmis
    Sinkitty
  • Koko materiaali
    Teräs
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Kierretyyppi
    Itsekierteittävä
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M4
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 5.5 mm M3 12.0 mm

10337486

Hinta-alue
0,4368 € - 0,4005 €

Varastotasot
400 Varastossa
Ominaisuudet
  • Valmis
    Nikkelöity
  • Koko materiaali
    Messinki
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Kierretyyppi
    Itsekierteittävä
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M3
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 6.0 mm M3 10.0 mm

10337585

Hinta-alue
0,2903 € - 0,2668 €

Varastotasot
90 Varastossa
Ominaisuudet
  • Valmis
    Sinkitty
  • Koko materiaali
    Teräs
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Kierretyyppi
    Itsekierteittävä
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M3
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 6.0 mm M3 12.0 mm

10639474

Hinta-alue
0,4765 € - 0,4384 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Valmis
    Nikkelöity
  • Koko materiaali
    Messinki
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Kierretyyppi
    Itsekierteittävä
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M3
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 5.5 mm M3 10.0 mm

10644546

Hinta-alue
0,4005 € - 0,3681 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Valmis
    Nikkelöity
  • Koko materiaali
    Messinki
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Kierretyyppi
    Itsekierteittävä
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M3
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 5.0 mm M2.5 8.0 mm

10337523

Hinta-alue
0,2668 € - 0,2433 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Valmis
    Sinkitty
  • Koko materiaali
    Teräs
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Kierretyyppi
    Itsekierteittävä
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M2.5
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 5.5 mm M3 20.0 mm

10644607

Hinta-alue
0,5119 € - 0,4711 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Valmis
    Nikkelöity
  • Koko materiaali
    Messinki
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Kierretyyppi
    Itsekierteittävä
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M3
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 5.5 mm M3 20.0 mm

10636657

Hinta-alue
0,5119 € - 0,4711 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Valmis
    Nikkelöity
  • Koko materiaali
    Messinki
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Kierretyyppi
    Itsekierteittävä
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M3