Nämä piirikortin korokkeet on tarkoitettu käsin asennettavaksi, eivätkä ne vaadi asennusvälineitä. Ne on helppo asentaa ruuvaamalla. Nämä kuusikulmaiset messinkiset tuet sopivat moneen käyttöön, ja niitä on tarjolla alareunasta pyöristämättöminä ja pyöristettyinä. Pyöristämättömät tuet ovat vakaampia, mutta niiden asennukseen tarvitaan aluslevy. Pyöristetyt tuet on nopeampi asentaa, eivätkä ne vaadi aluslevyä
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Materiaali | Kierteen pituus | Yhteensopivat kierrekoot (kaikki) | Välilevyn pituus | Osta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,5759 € - 0,6277 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Messinki
|
0.315 in
8.0 mm
|
M4
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
0,4752 € - 0,5147 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Messinki
|
0.276 in
7.0 mm
|
M3
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
0,3479 € - 0,3789 € | 500 Varastossa |
Messinki
|
0.197 in
5.0 mm
|
M3
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
0,2468 € - 0,2683 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Teräs
|
0.197 in
5.0 mm
|
M2.5
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
0,2626 € - 0,2847 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Teräs
|
0.197 in
5.0 mm
|
M3
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
0,3768 € - 0,4103 € | 496 Varastossa |
Teräs
|
0.315 in
8.0 mm
|
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,2764 € - 0,2994 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Teräs
|
0.197 in
5.0 mm
|
M3
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
0,3829 € - 0,4161 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Teräs
|
0.315 in
8.0 mm
|
M4
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
0,2562 € - 0,2778 € | 900 Varastossa |
Teräs
|
0.276 in
7.0 mm
|
M3
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
0,2886 € - 0,3128 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Teräs
|
0.276 in
7.0 mm
|
M3
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
0,3574 € - 0,387 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Teräs
|
0.315 in
8.0 mm
|
M4
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
0,1957 € - 0,3573 € | 5070 Varastossa |
Teräs
|
0.236 in
6.0 mm
|
M3
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
2,9774 € - 4,4927 € | 100 Varastossa |
Ruostumaton teräs
|
0.472 in
12.0 mm
|
M6
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
0,2681 € - 0,2916 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Teräs
|
0.197 in
5.0 mm
|
M2.5
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
0,2562 € - 0,2778 € | 300 Varastossa |
Teräs
|
0.236 in
6.0 mm
|
M3
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
0,275 € - 0,2985 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Teräs
|
0.276 in
7.0 mm
|
M3
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
0,5702 € - 1,9455 € | 30828 Varastossa |
Messinki
|
0.315 in
8.0 mm
|
M4
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
0,3535 € - 1,2058 € | 6025 Varastossa |
Messinki
|
0.315 in
8.0 mm
|
M3
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
0,2437 € - 0,9315 € | 27263 Varastossa |
Messinki
|
0.315 in
8.0 mm
|
M3
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
0,2998 € - 0,549 € | 10900 Varastossa |
Messinki
|
0.315 in
8.0 mm
|
M3
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa