Valikko Haku

Piirikortin korokkeet - kuusikulmainen/ei pyöristetty

Varastossa

Nämä piirikortin korokkeet on tarkoitettu käsin asennettavaksi, eivätkä ne vaadi asennusvälineitä. Ne on helppo asentaa ruuvaamalla. Nämä kuusikulmaiset messinkiset tuet sopivat moneen käyttöön, ja niitä on tarjolla alareunasta pyöristämättöminä ja pyöristettyinä. Pyöristämättömät tuet ovat vakaampia, mutta niiden asennukseen tarvitaan aluslevy. Pyöristetyt tuet on nopeampi asentaa, eivätkä ne vaadi aluslevyä

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
319 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Materiaali Kierteen pituus Yhteensopivat kierrekoot (kaikki) Välilevyn pituus Osta
17 Varastossa
Teräs
10.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
Teräs
10.0 mm
0,2299 € - 0,42 € 4944 Varastossa
Teräs
8.0 mm
M3
5.0 mm
0,5421 € - 2,5099 € 4910 Varastossa
Teräs
10.0 mm
M4
35.0 mm
0,2857 € - 0,4652 € 1840 Varastossa
Teräs
8.0 mm
M3
15.0 mm
0,3921 € - 1,3342 € 1884 Varastossa
Teräs
10.0 mm
M3
30.0 mm
0,298 € - 0,3679 € 5177 Varastossa
Messinki
6.0 mm
M3
5.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
Teräs
10.0 mm
0,6433 € - 0,8267 € 16256 Varastossa
Teräs
0,4918 € - 0,6579 € 14613 Varastossa
Teräs
10.0 mm
M4
30.0 mm
0,6313 € - 0,8121 € 14430 Varastossa
Teräs
0,8871 € - 1,098 € 1550 Varastossa
Teräs
0,3354 € - 1,1471 € 11967 Varastossa
Teräs
8.0 mm
M4
12.0 mm
0,2327 € - 0,4257 € 38752 Varastossa
Teräs
8.0 mm
M3
7.0 mm
0,9118 € - 1,1298 € 10542 Varastossa
Teräs
0,303 € - 1,0328 € 10341 Varastossa
Teräs
8.0 mm
M3
18.0 mm
0,6101 € - 1,1963 € 938 Varastossa
Messinki
8.0 mm
M5
12.0 mm
0,315 € - 1,0746 € 12450 Varastossa
Messinki
8.0 mm
M3
12.0 mm
0,4079 € - 1,3915 € 22194 Varastossa
Messinki
6.0 mm
M3
20.0 mm
0,3285 € - 0,5339 € Kysy toimitusaikaa täältä
Messinki
8.0 mm
M3
17.0 mm
  • / 16
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla M5 40.0 mm Teräs

20054809


Varastotasot
17 Varastossa
Ominaisuudet
  • Valmis
    Sinkitty
  • Koko materiaali
    Teräs
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Kierretyyppi
    Metric
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla M4 55.0 mm Teräs

20054694


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Valmis
    Sinkitty
  • Koko materiaali
    Teräs
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Kierretyyppi
    Metric
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 5.5 mm 5.0 mm Teräs

20054588

Hinta-alue
0,42 € - 0,2299 €

Varastotasot
4944 Varastossa
Ominaisuudet
  • Valmis
    Sinkitty
  • Koko materiaali
    Teräs
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Kierretyyppi
    Metric
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M3
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 7.0 mm 35.0 mm Teräs

20054656

Hinta-alue
2,5099 € - 0,5421 €

Varastotasot
4910 Varastossa
Ominaisuudet
  • Valmis
    Sinkitty
  • Koko materiaali
    Teräs
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Kierretyyppi
    Metric
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M4
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 5.5 mm 15.0 mm Teräs

20054526

Hinta-alue
0,4652 € - 0,2857 €

Varastotasot
1840 Varastossa
Ominaisuudet
  • Valmis
    Sinkitty
  • Koko materiaali
    Teräs
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Kierretyyppi
    Metric
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M3
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 5.5 mm 30.0 mm Teräs

20054441

Hinta-alue
1,3342 € - 0,3921 €

Varastotasot
1884 Varastossa
Ominaisuudet
  • Valmis
    Sinkitty
  • Koko materiaali
    Teräs
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Kierretyyppi
    Metric
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M3
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla M3 5.0 mm Messinki

20070755

Hinta-alue
0,3679 € - 0,298 €

Varastotasot
5177 Varastossa
Ominaisuudet
  • Valmis
    Nikkelöity
  • Koko materiaali
    Messinki
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Kierretyyppi
    Metric
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M3
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla M5 25.0 mm Teräs

20054779


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Valmis
    Sinkitty
  • Koko materiaali
    Teräs
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Kierretyyppi
    Metric
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 8.0 mm 12.0 mm

20054823

Hinta-alue
0,8267 € - 0,6433 €

Varastotasot
16256 Varastossa
Ominaisuudet
  • Valmis
    Sinkitty
  • Koko materiaali
    Teräs
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Kierretyyppi
    Metric
  • Tullinimike
    7318190090
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 7.0 mm 30.0 mm Teräs

20054649

Hinta-alue
0,6579 € - 0,4918 €

Varastotasot
14613 Varastossa
Ominaisuudet
  • Valmis
    Sinkitty
  • Koko materiaali
    Teräs
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Kierretyyppi
    Metric
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M4
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 8.0 mm 10.0 mm

20054816

Hinta-alue
0,8121 € - 0,6313 €

Varastotasot
14430 Varastossa
Ominaisuudet
  • Valmis
    Sinkitty
  • Koko materiaali
    Teräs
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Kierretyyppi
    Metric
  • Tullinimike
    7318190090
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 7.0 mm 45.0 mm

20054670

Hinta-alue
1,098 € - 0,8871 €

Varastotasot
1550 Varastossa
Ominaisuudet
  • Valmis
    Sinkitty
  • Koko materiaali
    Teräs
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Kierretyyppi
    Metric
  • Tullinimike
    7318190090
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 7.0 mm 12.0 mm Teräs

20054724

Hinta-alue
1,1471 € - 0,3354 €

Varastotasot
11967 Varastossa
Ominaisuudet
  • Valmis
    Sinkitty
  • Koko materiaali
    Teräs
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Kierretyyppi
    Metric
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M4
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 5.0 mm 7.0 mm Teräs

20054601

Hinta-alue
0,4257 € - 0,2327 €

Varastotasot
38752 Varastossa
Ominaisuudet
  • Valmis
    Sinkitty
  • Koko materiaali
    Teräs
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Kierretyyppi
    Metric
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M3
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 8.0 mm 35.0 mm

20054793

Hinta-alue
1,1298 € - 0,9118 €

Varastotasot
10542 Varastossa
Ominaisuudet
  • Valmis
    Sinkitty
  • Koko materiaali
    Teräs
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Kierretyyppi
    Metric
  • Tullinimike
    7318190090
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 5.5 mm 18.0 mm Teräs

20054540

Hinta-alue
1,0328 € - 0,303 €

Varastotasot
10341 Varastossa
Ominaisuudet
  • Valmis
    Sinkitty
  • Koko materiaali
    Teräs
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Kierretyyppi
    Metric
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M3
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla M5 12.0 mm Messinki

20070335

Hinta-alue
1,1963 € - 0,6101 €

Varastotasot
938 Varastossa
Ominaisuudet
  • Valmis
    Nikkelöity
  • Koko materiaali
    Messinki
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Kierretyyppi
    Metric
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M5
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla M3 12.0 mm Messinki

20069995

Hinta-alue
1,0746 € - 0,315 €

Varastotasot
12450 Varastossa
Ominaisuudet
  • Valmis
    Nikkelöity
  • Koko materiaali
    Messinki
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Kierretyyppi
    Metric
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M3
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla M3 20.0 mm Messinki

20069865

Hinta-alue
1,3915 € - 0,4079 €

Varastotasot
22194 Varastossa
Ominaisuudet
  • Valmis
    Nikkelöity
  • Koko materiaali
    Messinki
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Kierretyyppi
    Metric
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M3
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla M3 17.0 mm Messinki

20070052

Hinta-alue
0,5339 € - 0,3285 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Valmis
    Nikkelöity
  • Koko materiaali
    Messinki
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Kierretyyppi
    Metric
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M3