Nämä piirikortin korokkeet on tarkoitettu käsin asennettavaksi, eivätkä ne vaadi asennusvälineitä. Ne on helppo asentaa ruuvaamalla. Nämä kuusikulmaiset messinkiset tuet sopivat moneen käyttöön, ja niitä on tarjolla alareunasta pyöristämättöminä ja pyöristettyinä. Pyöristämättömät tuet ovat vakaampia, mutta niiden asennukseen tarvitaan aluslevy. Pyöristetyt tuet on nopeampi asentaa, eivätkä ne vaadi aluslevyä
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Materiaali | Kierteen pituus | Yhteensopivat kierrekoot (kaikki) | Välilevyn pituus | Osta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,299 € - 1,0216 € | 18332 Varastossa |
Teräs
|
0.315 in
8.0 mm
|
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,3323 € - 1,1332 € | 48734 Varastossa |
Teräs
|
0.315 in
8.0 mm
|
M4
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
0,3778 € - 1,2851 € | 6610 Varastossa |
Teräs
|
0.315 in
8.0 mm
|
M4
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
0,3368 € - 0,5476 € | 161795 Varastossa |
Messinki
|
0.472 in
12.0 mm
|
#4-40
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
0,2437 € - 0,9315 € | 27263 Varastossa |
Messinki
|
0.315 in
8.0 mm
|
M3
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
0,747 € - 3,0705 € | 5760 Varastossa |
Messinki
|
0.394 in
10.0 mm
|
M4
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
0,8529 € - 3,5076 € | 23170 Varastossa |
Messinki
|
0.394 in
10.0 mm
|
M4
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
0,2094 € - 0,7992 € | 9416 Varastossa |
Messinki
|
0.315 in
8.0 mm
|
#4-40
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
0,4148 € - 0,6736 € | 9228 Varastossa |
Messinki
|
0.236 in
6.0 mm
|
M2.5
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
0,3039 € - 1,035 € | 48116 Varastossa |
Messinki
|
0.315 in
8.0 mm
|
M3
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
0,4572 € - 0,7447 € | 11358 Varastossa |
Messinki
|
0.236 in
6.0 mm
|
M2.5
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
0,5887 € - 1,2992 € | 14806 Varastossa |
Messinki
|
0.394 in
10.0 mm
|
M3
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
0,2751 € - 0,5024 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Messinki
|
0.315 in
8.0 mm
|
M3
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
1,5153 € - 3,3363 € | 384 Varastossa |
Messinki
|
0.394 in
10.0 mm
|
M5
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
0,6297 € - 2,5904 € | 12721 Varastossa |
Messinki
|
0.394 in
10.0 mm
|
M3
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
0,2998 € - 0,549 € | 10900 Varastossa |
Messinki
|
0.315 in
8.0 mm
|
M3
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
0,2246 € - 0,408 € | 1158 Varastossa |
Messinki
|
0.315 in
8.0 mm
|
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
0,4319 € - 0,5782 € | 856 Varastossa |
Teräs
|
0.394 in
10.0 mm
|
M3
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
1,0354 € - 1,8343 € | 745 Varastossa |
Messinki
|
0.394 in
10.0 mm
|
M5
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
0,3231 € - 1,1069 € | 16480 Varastossa |
Messinki
|
0.236 in
6.0 mm
|
M3
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa